Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 0,14 mm2 ... 10 mm2, bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral
Herramienta de crimpado
Con la herramienta de crimpado de la familia de productos CRIMPFOX procesará de forma segura y profesional todos los tipos de contactos, como punteras, terminales de cable o conectores coaxiales. Una transmisión por palanca optimizada y las geometrías de la empuñadura ergonómicas de las herramientas de crimpado permiten trabajar cómodamente y sin cansarse. El cierre a presión integrado garantiza un prensado con un nivel de calidad estable a largo plazo y con densidad de gas.
Más información- Disponibilidad
- Tipo de producto
- El set consta de
- Prensado
- Rango de sección de cable
- Sección de cable AWG
- Tipo de unión
Tenazas, para punteras no aisladas y aisladas DIN 46228 parte 1 y 4 de 0,14 mm2 ... 10 mm2, también para punteras TWIN hasta 2 x 4 mm2, adaptación de la sección transversal automática, introducción lateral, equipadas con protección contra caída
Tenazas para prensar, tipo de conexión del contacto: punteras aisladas y no aisladas, normas/disposiciones: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sección mín.: 0,14 mm2, sección máx.: 10 mm2, para punteras TWIN de hasta 2 x 4 mm2, adaptación de la sección transversal automática, matriz giratoria, introducción lateral y frontal, prensado: Engaste trapezoidal, negro/verde
Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, introducción lateral, engaste trapezoidal
Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 35 mm2 ... 50 mm2, introducción lateral, engaste WM
Pinza de engarzar, para terminales de cable aislados, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (rojos, azules, amarillos), engaste oval, asimétrico
Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 4 mm2 ... 10 mm2, introducción lateral, engaste trapezoidal
Pinza de engarzar, para terminales de cable aislados, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (rojos, azules, amarillos), engaste oval, simétrico
Herramienta para procesar punteras según DIN 46228-4 0,5 mm2 hasta 2,5 mm2 equipada con bloqueo forzado, unidad de corte, pelado, trenzado y engarce, con tres cargadores, incluida una tira de punteras de 0,5 mm2 ... cada una 2,5 mm2, embalada en maletín de plástico robusto
Juego de pinzas de engarzar, compuesto de CRIMPFOX-M (pinza) y matrices para terminales de cable aislados 0,5 ... 2,5 mm2 (1212074), terminales con cable en tubo sin aislar 0,5 ... 6 mm2 (1212079) y punteras 0,25 ... 10 mm2 (1212080) y 16/25 mm2 (1212081).
Sus ventajas
- Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos
- Manejo sencillo gracias a las formas de la empuñadura ergonómicas
- Larga vida útil gracias a componentes y materias primas de alta calidad
Nuevos productos
La tenaza de crimpado para todos los casos
CRIMPFOX DUO 16S
La CRIMPFOX DUO 16S procesa punteras y casquillos TWIN de forma fácil y cómoda. La matriz giratoria permite al usuario insertar las punteras lateral o frontalmente, según sea necesario.
Características principales
- Matriz giratoria y autoajustable
- Rango de sección de 0,14 mm² a 16 mm² y para casquillos TWIN hasta 2 x 6 mm²
- Ancho de apertura de la empuñadura pequeño
- Diseño ergonómico
- Compresión cuadrada
Sus ventajas
- Flexible y cómoda de usar en cualquier posición gracias a la matriz giratoria
- Gracias al bloqueo, la matriz se mantiene segura en la posición seleccionada
- La adaptación automática de la sección, en combinación con el cierre a presión integrado, permite un procesamiento seguro del conductor y del casquillo
- No es necesario ningún ajuste
- Las bajas fuerzas manuales y el diseño ergonómico de la empuñadura garantizan un uso con poca fatiga
CRIMPFOX DUO
CRIMPFOX DUO
La nueva CRIMPFOX DUO es la tenaza de crimpado para todos los usos. La matriz giratoria permite agarrar frontal o lateralmente las punteras. La tenaza de crimpado también mecaniza las punteras TWIN con un fiable mecanismo de autoajuste. En combinación con el amplio rango de sección de 0,14 a 10 mm², la herramienta ergonómica es sinónimo de confort y flexibilidad.
CRIMPFOX CENTRUS
CRIMPFOX CENTRUS
Con la tenaza de crimpado CRIMPFOX CENTRUS el crimpado de punteras resultará sumamente sencillo mediante un diseño ergonómico, una mecánica optimizada y una forma de crimpado simétrica.
Gracias al ángulo de apertura pequeño de tan solo 43° y a la combinación de plásticos sólidos y blandos en las empuñaduras, la tenaza de crimpado CRIMPFOX CENTRUS se adapta perfectamente a la mano. La tenaza de crimpado le facilita el trabajo gracias a la óptima traslación de la fuerza.
En dos rangos de sección distintos, disponibles en una versión cuadrada y una hexagonal respectivamente, la tenaza de crimpado cubre un amplio rango de uso. La forma de crimpado precisa y simétrica garantiza resultados de alta calidad constantes y con ello la absoluta seguridad del proceso.