Vaina de cierre para autómata para desaislar
Máquinas pelacables: diseño compacto y manejo sencillo
Con las máquinas pelacables compactas WF 1000 podrá aislar todos los tipos de conductores, tanto estándar como con aislamiento especial, de forma sencilla y en cuestión de segundos. La máquina pelacables permite el pelado automático con la posibilidad de extraer parte el aislamiento de conductores hasta 6 mm2 o de cables hasta 6 mm de diámetro. El ajuste individual de la medida de pelado se realiza mediante botones giratorios y se visualiza en la pantalla.
Más información- Tipo de producto
Disparador de tecla de arranque para autómata de desaislar
Matriz de repuesto para máquina pelacables
Máquina pelacables con pantalla gráfica integrada, para conductores y conductos de hasta 6 mm de diámetro, ejecución de 230-V
Cuchilla de repuesto para autómata para desaislar
Sus ventajas
- Ajuste intuitivo de la medida de pelado mediante pantalla y botones giratorios
- Procesamiento de aislamientos problemáticos gracias a las geometrías de las cuchillas especiales
- No se produce ningún daño en el aislamiento, ya que la fuerza de apriete se ajusta automáticamente en función de la fuerza de extracción
- Ahorro de tiempo: pelado rápido en un tiempo de ciclo de tan solo 0,3 s
Máquina pelacables WF 1000
Máquina pelacables WF 1000
Pele conductores hasta 6 mm² y líneas con un diámetro de hasta 6 mm con las máquinas pelacables compactas WF 1000:
- procesamiento preciso y limpio de aislamientos estándar y especiales como el caucho, el teflón y los aislamientos para altas temperaturas
- protección contra empalmes debido a la retirada parcial del aislamiento
- ajuste automático de la fuerza de apriete a la fuerza de extracción necesaria
- manejo sencillo solo con tres botones giratorios
- indicación clara de los valores actuales en la pantalla
- equipamiento rápido al insertar el conductor desde delante y desde arriba