2 rollos de repuesto para CUTFOX 10
Máquina automática para cortar cables para el confeccionado de cables
La máquina automática para cortar cables CUTFOX 10 corta conductores y cables hasta 10 mm2. Los conductores rígidos y flexibles se cortan con precisión milimétrica. Al cambiar el material, la máquina automática para cortar cables se adapta automáticamente al diámetro. La pantalla de fácil uso permite introducir la longitud y el número de cortes. Las máquinas automáticas para cortar cables compactas CUTFOX 10 se pueden emplear de forma portátil o fija.
Más información- Tipo de producto
- Sección de cable flexible
Máquina para cortar cables, hilos trenzados y entubados termorretráctiles, para tensión de red de 100˽...˽240 V
Enrollacables para CUTFOX 10
Accesorios para engarzador automático
2 rodillos de repuesto para CUTFOX 10, con superficie de rodadura PU, para conductores/cables sensibles y sus aislamientos (parcialmente para aislamientos duros)
Plato giratorio accesorio para enrollacables
Accesorios para engarzador automático
Brazo de sujeción accesorio para enrollacables
Cuchilla de repuesto para máquina automática para cortar CUTFOX 10
2 rodillos de repuesto para CUTFOX 10 con superficie de rodadura de acero templada y moleteado fino, para aislamientos y/o materiales muy duros.
Sus ventajas
- Manejo intuitivo mediante la pantalla y las teclas numéricas
- Puesta en marcha sencilla mediante Plug & Play
- Ajuste automático del diámetro mediante sistema de resorte
- Cómoda importación de datos, p. ej. de Microsoft Excel
Máquina automática para cortar cables CUTFOX 10
Máquina automática para cortar cables CUTFOX 10 para cables, hilos trenzados y manguitos termorretráctiles
Con las máquinas automáticas para cortar cables CUTFOX 10 podrá cortar conductores y cables de hasta 10 mm² y 8 mm de diámetro con precisión milimétrica.
El manejo resulta especialmente sencillo. Mediante teclas numéricas grandes puede introducir la longitud y el número de tramos. Los rodillos de accionamiento y de guía de las máquinas automáticas para cortar cables CUTFOX 10 se adaptan automáticamente al diámetro insertado en cada caso.
Una propiedad especial hace que el manejo resulte todavía más cómodo: con el software CUTSOFT suministrado podrá transferir al equipo listas de cableado electrónicas con indicaciones de longitud y otra información de las tablas de datos.
Accesorios para las máquinas automáticas para cortar cables CUTFOX 10
Accesorios para las máquinas automáticas para cortar cables CUTFOX 10
Con el enrollacables CUTFOX 10 C-UN conseguirá tener bajo control anillos de cable y bobinas de cable. Con este accesorio, podrá olvidarse del material torcido y del desbobinado accidental de los cables. De este modo, el material puede alimentarse en la máquina automática para cortar cables CUTFOX 10 sin fallos y con una tensión constante.