Herramientas automáticas para la confección de cables

Herramientas automáticas para la confección de cables

El programa de herramientas TOOL fox ofrece herramientas automáticas innovadoras para cortar, pelar y crimpar. Automatice estos tres pasos parciales en sus procesos de fabricación incluso con cantidades de pequeñas a medianas. Con las herramientas automáticas recibirá una alta calidad constante en los resultados de trabajo y ahorrará tiempo y costes.

Más información

Familia de productos

Procesamiento preciso, resultados rápidos

Las herramientas automáticas para el mecanizado rápido y preciso de conductores y cables se pueden poner en funcionamiento de forma sencilla gracias al manejo intuitivo. Gracias al robusto diseño y al uso de componentes con poco desgaste, las herramientas automáticas son duraderas y casi no requieren mantenimiento.

Sus ventajas

  • Puesta en marcha sencilla mediante Plug & Play
  • Manejo intuitivo mediante pantalla, mandos giratorios o teclados numéricos
  • Todo de un solo proveedor gracias a la amplia gama de productos
Máquina automática para cortar cables

Máquina automática para cortar cables

Máquinas automáticas para cortar cables y herramientas cortacables

Ahorre tiempo al fabricar armarios de control: con las máquinas automáticas para cortar cables de Phoenix Contact. La introducción rápida e intuitiva de longitud y cantidad excluye la posibilidad de un manejo incorrecto. Esta herramienta automática ajusta automáticamente el diámetro.

  • Manejo intuitivo mediante pantalla y teclas numéricas
  • Puesta en servicio sencilla mediante Plug & Play
  • Ajuste automático del diámetro mediante sistema de resorte
  • Cómoda importación de datos, p. ej. de Microsoft Excel
Máquina pelacables

Máquina pelacables

Máquinas pelacables

Desde aislamientos de PVC estándar hasta aislamientos problemáticos de teflón: con las máquinas pelacables de Phoenix Contact podrá pelar todo tipo de conductores con fiabilidad y precisión de repetición.
La herramienta automática compacta pela conductores de hasta 6 mm² y cables con hasta 6 mm de diámetro.

  • Ajuste intuitivo de la medida de pelado mediante pantalla y botones giratorios
  • Procesamiento de aislamientos problemáticos gracias a las geometrías de las cuchillas especiales
  • No se produce ningún daño en el aislamiento, pues la fuerza de apriete se ajusta automáticamente en función de la fuerza de extracción
  • Ahorro de tiempo: pelado rápido en un tiempo de ciclo de tan solo 0,3 segundos
Máquina de crimpado

Máquina de crimpado

Máquinas de crimpado

Racionalice sus procesos de trabajo con las máquinas de crimpado de Phoenix Contact. Desde la puntera hasta el conector coaxial: gracias a su elevada fuerza de presión, la herramienta automática resulta adecuada para crimpar distintos tipos y tamaños de cables.

  • Manejo intuitivo mediante pantalla y teclas numéricas
  • Puesta en servicio sencilla mediante Plug & Play
  • Total flexibilidad gracias a las matrices intercambiables
  • Fácil activación del proceso de crimpado mediante interruptor de accionamiento por pedal
Máquina pelacables y de crimpado portátil

Máquina pelacables y de crimpado portátil

Máquina pelacables y de crimpado portátil

La máquina pelacables y de crimpado portátil es la herramienta automática más pequeña. Con ella, tan solo necesitará dos segundos para confeccionar sus conductores. Crimphandy realiza tareas de pelado, colocación de punteras y compresión en un ciclo de trabajo.

  • Hasta un 75 % de ahorro de tiempo gracias a la concentración de los pasos de trabajo y al manejo más sencillo
  • Los mejores resultados de trabajo permanentes mediante funciones de supervisión automáticas
  • Uso portátil sin límites gracias a la batería y al cargador de repuesto
Máquina pelacables y de crimpado

Máquina pelacables y de crimpado

Máquinas pelacables y de crimpado

La herramienta automática pelacables y de crimpado de Phoenix Contact es particularmente rápida. Obtendrá un conductor confeccionado de forma limpia en solo un segundo.
Para el uso móvil puede usar la máquina pelacables y de crimpado CF 3000 compacta. Con este equipo podrá procesar punteras sueltas de material en cinta con rapidez y seguridad.

  • Cambio rápido de sección gracias al diseño modular
  • Tiempo de ciclo breve gracias a los procesos parciales adaptados entre sí
  • Puesta en servicio sencilla mediante Plug & Play
Información adicional
La herramienta adecuada para cada aplicación – TOOL fox
Como fabricante de herramientas profesionales de procesamiento y medición, Phoenix Contact es su socio competente para todas las aplicaciones de electrotecnia. Conozca las herramientas manuales de alta calidad de nuestro programa de productos TOOL fox. En nuestro folleto encontrará más información sobre las herramientas manuales.
Ir al folleto
Un técnico utiliza herramientas para alargar conductores