UNIFOX-CE VDE - Alicates universales
1212203

Alicates universales, forma acodada, con resorte de apertura y retención, superficie de agarre estriada, llave poligonal integrada M8 - M10, homolog. VDE 1000 V CA/ 1500 V CC


Detalles de producto








Sus ventajas

Empuñadura ergonómica para un trabajo sin esfuerzo
Relaciones de transmisión favorables para una gran potencia de agarre y corte
Esfuerzo notablemente reducido para el usuario
Alicates universales UNIFOX ... con aislamiento de protección VDE rectas y acodadas