UNIFOX-C VDE M - Alicates universales
1212834

Alicates universales, 165 mm, superficie de agarre estriada, con homologación VDE 1000 V AC/1500 V DC


Detalles de producto








Sus ventajas

Empuñadura ergonómica para un trabajo sin esfuerzo
Relaciones de transmisión favorables para una gran potencia de agarre y corte
Esfuerzo notablemente reducido para el usuario
Alicates universales UNIFOX ... con aislamiento de protección VDE rectas y acodadas