Sistemas de asistencia al operario
El sistema de asistencia al operario clipx WIRE assist permite un tratamiento de los conductores eficiente. El sistema respaldado por software guía al usuario por el proceso del tratamiento de conductores semiautomático, controla automáticamente los equipos de salida relevantes y le facilita la información necesaria tomando como base los datos CAE.
Más informaciónSistema de asistencia del operario clipx WIRE assist
En la fabricación industrial de armarios de control, los procesos siguen estando marcados por una gran proporción de pasos de trabajo manuales. En particular, en el mecanizado y la preparación de conductores existe todavía un gran potencial por explorar. Esta actividad, que requiere mucho tiempo, acapara, por lo tanto, más de la mitad del tiempo de trabajo del fabricante de armarios de control.
El sistema de asistencia del operario clipx WIRE assist de Phoenix Contact es una "herramienta" que ayuda a aprovechar al máximo este potencial para obtener rentabilidad y flexibilidad.
Sus ventajas
- Uso cómodo gracias a las interfaces de usuario intuitivas y a la adopción sencilla de datos de programas CAE
- Alta seguridad de procesos gracias a la preparación de conductores con ayuda de software y con accionamiento directo de los equipos
- Aumento de la eficiencia y flexibilidad gracias a la posibilidad de empleo móvil y al posicionamiento óptimo de la herramienta manual, las herramientas automáticas y los sistemas de impresión
Nuevos productos
Versiones por países clipx WIRE assist y accesorios
Versiones del banco de trabajo específicas para cada país
El clipx WIRE assist es un sistema ergónomico de asistencia al trabajador para la confección de conductores y cables con asistencia digital. Las nuevas versiones por países del banco de trabajo básico disponen de tomas de corriente para las geometrías de enchufe "AB" para, por ejemplo, los Estados Unidos, "G" para Inglaterra, "E" para Francia y "L" para Italia. Además, los nuevos accesorios para clipx WIRE assist amplían ahora la gama de funciones del sistema.
Características principales
- Solución de estación de trabajo compacta
- Configuración personalizada
- Banco de trabajo con ajuste de altura eléctrico
- Ampliables modularmente con sistemas de sujeción, estanterías para equipos y estantes
Las ventajas
- La mejor ergonomía gracias a la mesa de trabajo ajustable en altura y a la alineación individual de los equipos
- El equipamiento modular con accesorios aumenta la flexibilidad de los campos de aplicación
- Alta eficiencia gracias a los tramos de agarre cortos y al rápido acceso a las herramientas manuales según el principio 5S
- Uso portátil gracias a rodillos con dispositivo de bloqueo
Sistema de asistencia al trabajador clipx WIRE assist
Preparación de conductores asistida por software
Seguridad de procesos gracias a la preparación de conductores con ayuda de software
La información de cableado necesaria para la ejecución asistida por software de los procesos se extrae de los programas CAE convencionales. La información se alimenta al sistema de clipx WIRE assist. Una función de editor integrada permite además recopilar datos de forma manual.
Tomando los datos como base, se guía al operador con ayuda del software clipx WIRE assist por el proceso de fabricación de conductores semiautomáticos. Al hacerlo se controlan directamente los equipos del sistema y se muestra en el monitor automáticamente la información necesaria para el procesamiento y cableado posteriores de manera comprensible y visualmente mejorada.
Diseño de estaciones de trabajo ergonómicas
Flexible gracias al diseño ergonómico y la movilidad
El banco de trabajo ajustable en altura clipx WIRE assist cumple los requisitos de ergonomía. El sistema ofrece la ventaja de poder cambiar la posición de trabajo entre sentada y de pie y sirve también para adaptarse al tamaño corporal o a la tarea realizada. El posicionamiento óptimo de los equipos de rotulación y las herramientas automáticas en la zona de trabajo del taller acorta las vías de manipulación y aumenta así la ergonomía.
El sistema de asistencia del operario se apoya en cuatro ruedas giratorias industriales con frenos, que permiten moverlo. Esto permite utilizar el sistema de manera descentralizada donde se deba trabajar y reduce o incluso elimina los desplazamientos innecesarios.
Sistema de asistencia del operario basado en los principios Lean
Estructurado gracias al uso del principio 5S
El concepto del sistema se basa en los principios Lean como, por ejemplo, 5S. Estos ayudan a eliminar el caos y a poner orden. El uso de insertos de espuma dura de varias capas, en los que cada herramienta y medio auxiliar tiene una entalladura predefinida, permite obtener el resultado con el tiempo mínimo de búsqueda y acceso. Esto permite acceder de forma óptima a las herramientas que se utilizan con mayor frecuencia, mientras que las que se utilizan con menor frecuencia se colocan en un entorno más amplio.
Diseño modular e individual del sistema de asistencia del operario
El diseño modular del sistema ofrece al usuario el grado de libertad necesario para configurar su puesto de trabajo.
Las herramientas automáticas y los equipos de rotulación se pueden colocar en la superficie del tablero de la mesa. Los accesorios como tomas de corriente, estanterías y contenedores para guardar los materiales residuales pueden fijarse directamente en el banco de trabajo del sistema si resulta necesario.
Las herramientas automáticas y los sistemas de rotulación se pueden colocar directamente en el banco de trabajo del sistema con los accesorios adecuados, lo que ahorra espacio. En los brazos de soporte y las columnas se colocan guías para acomodar accesorios adicionales.
La colocación de los equipos en altura y la orientación del trabajo son muy flexibles y también se pueden ajustar según las necesidades personales y los requisitos de la tarea de trabajo. Con ayuda del sistema de guía de conductores se pueden fijar conductores directamente en las máquinas automáticas para cortar cables.
Software de planificación y rotulación PROJECT complete
Documentación digital de producción
El software de planificación y marcado PROJECT complete proporciona toda la información necesaria para la producción de regleteros de bornas: ya sea como documento de producción digital para el montaje manual del regletero de bornas o como exportación en formato AutomationML, para controlar los sistemas de fabricación totalmente automatizados de su producción de regleteros de bornas.