Distribuidores, adaptadores y empalmadores de cables para el cableado fiable de señales, datos y potencia
Personalice el cableado de señales, datos y potencia según sus necesidades. Le proporcionamos soluciones universales para el cableado de campo pasivo. La amplia gama de productos abarca cajas distribuidoras, cajas de empalme, empalmadores de cables, adaptadores y distribuidores. Le ofrecemos una gran variedad de diseños e interfaces para aplicaciones de cobre y cable de fibra óptica.
Más informaciónSus ventajas
- Potenciales de ahorro mediante la distribución y agrupación de señales, datos y potencia
- Cableado que ahorra espacio gracias a las variantes multipolares
- Apantallamiento de 360º para una transmisión y distribución fiables
- Integración flexible de nuevos equipos
- Variantes específicas para el cliente bajo demanda
Nuevos productos
Adaptadores y acoplamientos para el cableado de fibra óptica y de cobre
Los adaptadores, acoplamientos, distribuidores de 19" y las cajas de conexiones de pared le ofrecen un alto grado de flexibilidad en el cableado.
- Para el uso en campo en los tamaños M8 y M12, así como para adaptadores de conectores de válvula
- Transmisión de datos mediante acoplamiento y módulos de conexión de cables
Empalmadores de cables para el cableado de señales, datos y potencia
Realice soluciones de conexión fiables con empalmadores de cables. Las extensiones de cables y la reparación de los cables dañados son retos habituales de cualquier electricista.
- Para la transmisión de señales, potencia o datos
- Conexión por tornillo o conexión por corte de aislante IDC
- Conexión de conductores de 0,14 a 6 mm²
Cajas de empalme para la transmisión segura de datos para el futuro
Las cajas de empalme de la serie FDX 20 ofrecen una transmisión de datos en tiempo real
segura a largo plazo. Ofrecen un amplio interior para la conexión de los cables de fibra óptica.
- Hasta doce conexiones dúplex
- Rango de temperatura de -25 a +70 °C
- Fiable frente a influencias CEM y ESD
- Máxima flexibilidad durante la instalación
- Ahorro de espacio gracias a un diseño homogéneo y compacto
Distribuidores para sistemas de instalación
Los distribuidores le ofrecen más flexibilidad en la distribución de energía de su instalación eléctrica. Los distribuidores de energía confeccionados y las variantes enchufables permiten una instalación sencilla y rápida.
- Distribuidores en T para cables derivados en sistemas de anillo
- Distribuidores en H para hasta tres salidas para crear estructuras en estrella
Distribuidores para conexiones M8, M12 y AS-Interface
Con los distribuidores podrá diseñar el cableado según sus requisitos.
- Amplia variedad de conexiones y diseños
- Soluciones personalizadas bajo demanda
- Máxima libertad para la distribución de señales, datos y potencia o para la adaptación de distintas interfaces
Distribuidores y fusibles para instalaciones fotovoltaicas
Con los distribuidores y las cabezas portafusible DC de la serie SUNCLIX podrá cablear su instalación fotovoltaica desde el módulo hasta el inversor de forma duradera y robusta.
- Conexión de conductores más rápida y sencilla
- Confeccionado sin herramienta especial
Cajas distribuidoras para aplicaciones de señales y potencia
Con las cajas distribuidoras podrá cablear de manera rápida y clara in situ. Agrupe varios cables fácilmente en un cable principal conectado al sistema de control.
- Cableado flexible gracias a una amplia cartera y varias conexiones para cables principales
- Mayor disponibilidad de la máquina mediante un diagnóstico sencillo
- Alta seguridad gracias a la caja encapsulada y a los altos índices de protección