Prensaestopas, Familia de artículos: Sunclix
Conectores para fotovoltaica para el cableado DC y AC
Los conectores macho confeccionables en campo de Phoenix Contact son ideales para el cableado de instalaciones fotovoltaicas. Ya sean AC o DC, redondos o cuadrados: los conectores solares cubren un amplio espectro de requisitos. La gama se completa con conectores para equipos, tecnología de conexión para placa de circuito impreso y accesorios.
Más información- Disponibilidad
- Homologación
- Material
- Tipo de conexión del contacto
- Tipo de producto
Conector, Familia de artículos: Sunclix, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Por resorte, Tipo de conexión del contacto: Hembra, diámetro de cable mín.: 5 mm, diámetro de cable máx.: 8 mm
Contacto crimpado, Familia de artículos: Sunclix, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm2, sección máx. de conductor: 4 mm2, corriente asignada: 27 A, Tipo de conexión: Engaste, Tipo de conexión del contacto: Hembra
Contacto crimpado, Familia de artículos: Sunclix, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm2, sección máx. de conductor: 4 mm2, corriente asignada: 27 A, Tipo de conexión: Engaste, Tipo de conexión del contacto: Macho
Conector para placa de circuito impreso para aplicaciones de energía fotovoltaica, familia de productos: XLIX, conector, material de la carcasa: PC/PA, color: negro, número de polos: 1, sección de cable mínima: 4 mm2, corriente nominal: 35 A, sección de cable máxima: 6 mm2, corriente nominal: 40 A, tipo de conexión: muelle, tipo de conmutación del contacto: conector hembra
Conector, Familia de artículos: Sunclix, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 2,5 mm2, sección máx. de conductor: 6 mm2, tensión nominal: 1500 V DC, corriente asignada: 35 A, Tipo de conexión: Por resorte, Tipo de conexión del contacto: Macho, diámetro de cable mín.: 5 mm, diámetro de cable máx.: 8 mm
Conect. enchuf. para apar. pared delant., Familia de artículos: Sunclix, material carcasa: PPE, color: negro, sección mín. de conductor: 4 mm2, Tipo de conexión: Engaste, Tipo de conexión del contacto: Macho, longitud de cable: 200
Conect. enchuf. para apar. pared delant., Familia de artículos: Sunclix, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 6 mm2, Tipo de conexión: Engaste, Tipo de conexión del contacto: Hembra, longitud de cable: 270
Conector enchufable fotovoltaico, Familia de artículos: Sunclix, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 1, tensión nominal: 1000 V DC, corriente asignada: 40 A, Tipo de conexión: Engaste, Tipo de conexión del contacto: Macho
Conect. enchuf. para apar. pared delant., Familia de artículos: Sunclix, material carcasa: PPE, color: negro, número de polos: 1, sección mín. de conductor: 6 mm2, Tipo de conexión: Engaste, Tipo de conexión del contacto: Macho, longitud de cable: 300
Sus ventajas
- Conexión de conductores rápida y sencilla in situ gracias a la innovadora tecnología de conexión rápida
- Cableado sencillo: confección sin herramienta especial
- Conexión fiable de forma permanente mediante componentes probados según TÜV
- Elevada flexibilidad gracias a las soluciones de conexión para distintas secciones de cable
- Cableado orientado al futuro de instalaciones fotovoltaicas gracias a las soluciones de conexión universales
Nuevos productos
Tecnología de conexión AC
Tecnología de conexión AC
Para el lado AC de los sistemas fotovoltaicos, existe una amplia gama de tecnologías de conexión para cada clase de potencia. La gama incluye conectores redondos y rectangulares para equipos monofásicos y trifásicos, así como bornas pasamuros y accesorios adecuados.
- Corrientes hasta 309 A
- Tensiones hasta 600 V UL/1000 V
- Secciones de cable de 0,2 a 150 mm²
Tecnología de conexión DC
Tecnología de conexión DC
Pasamuros, conectores y múltiples accesorios: la tecnología de conexión DC innovadora y fiable le facilita el cableado de módulos fotovoltaicos, cajas de conexión para equipos e inversores.
- Corrientes hasta 65 A
- Tensiones hasta 1500 V
- Secciones de cable de 2,5 a 16 mm²
SUNCLIX: montaje sencillo, funcionamiento seguro
Con SUNCLIX podrá realizar un cableado seguro desde el módulo fotovoltaico hasta el inversor. En el vídeo descubrirá todas las ventajas de los conectores solares negros.
PRC: conectores de potencia robustos con una clase de protección alta
El sistema de instalación PRC permite la transmisión de energía bidireccional hasta 35 A incluso en condiciones ambientales extremas.