Conector para datos

Conectores para datos para todas las interfaces: para una comunicación del Internet industrial de las cosas fiable

El mundo está cada vez más interconectado. Esto implica también el aumento de las interfaces en el equipo. Phoenix Contact ofrece una amplia gama de conectores para datos RJ45 mediante USB, HDMI y D-SUB hasta la conexión de cable de fibra óptica y coaxial, así como para SPE. El asesoramiento por parte de expertos y los excelentes servicios en torno a la conexión de equipos completan la oferta, creando la base perfecta para la interconexión de equipos inteligentes.

Más información

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad mediante diseños versátiles
  • Montaje sencillo gracias a la tecnología de conexión sin herramienta
  • Amplio espectro de aplicaciones gracias a la compatibilidad con los sistemas de bus usuales
  • Elevada seguridad también en el entorno industrial mediante sistemas de conectores estandarizados
Muestra gratuita
Para una comunicación fiable para el Internet industrial de las cosas
Pida su muestra y pruebe nuestros conectores para datos para todas las interfaces.
Solicitar muestras ahora
Cubo con diferentes interfaces de datos frente a un fondo digital
Conectores y cables para señales, datos y potencia

Conectores y cables para señales, datos y potencia

Configurador de cables y líneas

Configure su conexión de cables para la transmisión de señales, datos y potencia en entornos IP6x o para aplicaciones en el armario de control. Las longitudes y los extremos de cable de libre elección permiten realizar confecciones de cable a medida.

Nuevos productos

Conexión sin herramientas de conectores M8
Conectores M12 Push-Pull confeccionables con conexión Push-Lock
Conectores M12 Push-Pull apantallados
Conectores para equipos M12 Push-Pull apantallados
Conectores M12 para Single Pair Ethernet
Diferentes conectores híbridos M12 para Single Pair Ethernet
Conectores SPE M12
Conectores para placa de circuito impreso IP20 y patch cables de la serie ONEPAIR
Conectores para equipos M8 y cables de red de la serie ONEPAIR
Conectores para placa de circuito impreso RJ45 para procesos de soldadura THR
Patch cables de la serie RJ45 INDUSTRIAL
Conectores para placa de circuito impreso USB y patch cables de USB tipo A y C
Conectores para placa de circuito impreso HDMI y patch cables en HDMI tipo A
Conectores para placa de circuito impreso y cables coaxiales
Cajas distribuidoras para cables de fibra óptica para montaje sobre el carril DIN
Cajas distribuidoras/de empalme de la serie FDX 20 para el montaje sobre carril
Transceptores de cable de fibra óptica

Conectores M8 con conexión Push-Lock

Cableado sin herramientas y con ahorro de espacio

En los sistemas cada vez más interconectados, las funciones se descentralizan y los equipos y sensores inteligentes se miniaturizan. Con los conectores M8 confeccionables, se consigue un cableado flexible y que ocupa poco espacio. La conexión Push-Lock permite un cableado cómodo sin herramientas.

Características principales

  • Tecnología de conexión Push-Lock
  • PROFINET CAT5 (100 MBit/s)
  • Codificado D, 4 polos, apantallado
  • Sección de conexión: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Rango de temperatura: -40 °C ... +85 °C

Ventajas

  • Montaje sencillo y rápido: conexión sin herramientas de conductores rígidos y flexibles con y sin puntera gracias a la tecnología Push-Lock
  • Conexión intuitiva y segura: la codificación numérica y por colores de la zona de conexión garantiza una asignación precisa de los conductores
  • Instalación con ahorro de espacio: un tercio más pequeño que el conector M12, el conector M8 Push-Lock ofrece un ahorro de espacio significativo y unas características industriales fiables

Conectores M12 Push-Pull confeccionables

La conexión Push-Lock se realiza en el bloqueo rápido Push-Pull

Dos tecnologías punteras en un solo conector M12: los nuevos conectores M12 confeccionables con bloqueo rápido Push-Pull y conexión Push-Lock permiten una cómoda conexión de conductores sin necesidad de herramientas y ofrecen una instalación segura con solo enchufarlos directamente en el puerto del equipo.

Características principales

  • Instalación: bloqueo rápido Push-Pull
  • Tipo de conexión: tecnología de conexión Push-Lock
  • Conector para datos: PROFINET CAT5 (100 MBit/s), con codificación D, 4 polos, apantallado, recto y acodado
  • Conector para señales: con codificación A, 4 o 5 polos, apantallado y sin apantallar, recto y acodado
  • Sección de conexión: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Rango de temperatura: -40 °C ... 85 °C

Ventajas

  • Conexión rápida y segura incluso en espacios estrechos
  • Con conectores en variantes macho y hembra podrá realizar conexiones aéreas
  • Conexión sin herramientas de conductores rígidos y flexibles con y sin puntera
  • Conexión de conductores intuitiva mediante la codificación numérica y por colores de las palancas de contacto
  • Conexión PE estable a largo plazo y segura contra vibraciones y apantallamiento de 360º
  • Gama de productos normalizada para disponibilidad en todo el mundo

Conectores M12 Push-Pull apantallados

Transmisión de datos y señales fiable

Los conectores M12 Push-Pull se enclavan directamente y permiten una conexión sencilla y segura en espacios reducidos y con alta densidad de cableado. Las nuevas variantes apantalladas, con codificación A y D, garantizan una transmisión fiable de señales y datos.

Características principales

  • Bloqueo interior y exterior Push-Pull
  • Normalizado según IEC 61076-2-010
  • Con codificación A y D
  • Advanced Shielding Technology
  • Sección de cable: 0,34 mm²
  • Índice de protección: IP65, IP67
  • PUR sin halógenos

Ventajas

  • Enchufar y listo: conexión rápida y segura incluso en espacios reducidos
  • Instalación rápida: 80 % de ahorro de espacio durante la instalación en comparación con la conexión por tornillo
  • Conexiones aéreas: conectores con bloqueo interior y exterior
  • Absolutamente seguros: incluso bajo influencias ambientales extremas, una conexión de pantalla fiable con la Advanced Shielding Technology
  • Alta seguridad para el futuro: gama de productos normalizada para disponibilidad en todo el mundo

Conectores para equipos M12 Push-Pull apantallados

Transmisión de datos y señales fiable

Los nuevos conectores para equipos M12 SMD con bloqueo interior Push-Pull permiten una conexión de equipos segura y sin herramientas. La hembra de montaje incorporado M12 Push-Pull se encuentra empotrada a ras de la caja y permite así diseños de caja compactos.

Características principales

  • Bloqueo interior Push-Pull
  • Normalizados según IEC 61076-2-010
  • Prensaestopas para cajas SMD
  • Variantes elevadas y empotradas
  • Señal y datos SMD: con codificación A, B, D, X e Y
  • Índice de protección: IP65, IP67
  • Contorno DUO: compatible con la rosca completa M12

Ventajas

  • Enchufar y listo: conexión rápida y segura incluso en espacios reducidos
  • Más flexibilidad: una conexión de equipos M12 para conectores por tornillo y Push-Pull
  • Diseño sencillo: puertos M12 empotrados para conceptos de equipo compactos
  • Alta seguridad para el futuro: gama de productos normalizada para disponibilidad en todo el mundo

Conectores M12 para Single Pair Ethernet

Universales hasta el último metro

Con Single Pair Ethernet (SPE), el protocolo Ethernet consolidado profundiza en los últimos niveles de automatización y constituye la base de una interconexión con garantía de futuro, desde el sensor hasta la nube. Se logra la integración sencilla en sus sensores convencionales gracias a los nuevos conectores SPE de la serie ONEPAIR en tamaño M12.

Características principales

  • Estándares de transmisión: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Velocidades de transmisión de datos hasta 1 GBit/s (hasta 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) hasta 60 W
  • Alcances hasta 1000 m (10Base-T1L)
  • Conectores apantallados de 360°
  • Estructura del cable: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Índice de protección IP67

Ventajas

  • Fácil integración: variantes de conectores macho y hembra M12 para sensores inductivos establecidos y conexiones aéreas
  • En distintas aplicaciones: alcance de hasta 1000 m, velocidad de transmisión de datos hasta 1 GBit/s y potencias hasta 50 W
  • Absolutamente seguro: incluso bajo influencias ambientales extremas, una conexión de pantalla fiable del cable de red con la Advanced Shielding Technology
  • Con garantía de futuro: conectores y cables normalizados según IEC 63171-5

Conectores híbridos M12 para Single Pair Ethernet

Para potentes equipos del Internet industrial de las cosas

Más potencia en un solo conector: el conector híbrido M12 SPE combina datos y alimentación para Single Pair Ethernet. Con dos circuitos eléctricos de dos veces 8 A, tensiones de hasta 63 V y el robusto diseño M12, este conector es ideal para su uso en entornos difíciles.

Características principales

  • Norma IEC independiente del fabricante según IEC 63171-7 (codificación 2)
  • Estándares de transmisión: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Velocidades de transmisión de datos hasta 1 GBit/s (hasta 600 MHz)
  • Transmisión de potencia hasta 2 x 8 A / 63 V DC
  • Índice de protección: IP65/67
  • Caja con contorno Duo para bloqueo por tornillo y Push-Pull

Ventajas

  • Potente rendimiento del Internet industrial de las cosas: el conector híbrido M12 SPE también es adecuado para aplicaciones en los campos de accionamientos, fabricación de maquinaria o robótica
  • Gran comodidad y ahorro de espacio: por primera vez, un conector para Single Pair Ethernet combina la transmisión de datos y potencia
  • Especialmente robusto: ideal para aplicaciones industriales y su uso en entornos difíciles  
  • Utilidad a largo plazo: diseño de futuro garantizado de la gama de conectores híbridos M12 gracias a la norma internacional independiente del fabricante

Conectores M12 para Single Pair Ethernet

Universales hasta el último metro

Con Single Pair Ethernet (SPE), el protocolo Ethernet consolidado profundiza en los últimos niveles de automatización y constituye la base de una interconexión con garantía de futuro, desde el sensor hasta la nube. Se logra la integración sencilla en sus sensores convencionales gracias a los nuevos conectores SPE para equipos de la serie ONEPAIR en el tamaño M12.

Características principales

  • Estándares de transmisión: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Velocidades de transmisión de datos hasta 1 GBit/s (hasta 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) hasta 60 W
  • Alcances de hasta 1000 m (10Base-T1L)
  • Conectores apantallados 360°
  • Estructura del cable: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Índice de protección: IP67

Ventajas

  • Fácil integración: variantes de conectores macho y hembra M12 para sensores inductivos convencionales y conexiones aéreas
  • Múltiples aplicaciones: alcances de hasta 1000 m, velocidades de transmisión de datos hasta 1 GBit/s y potencias hasta 50 W
  • Eficientes: los conectores para equipos para procesos SMD, THR y de soldadura por ola permiten un procesamiento automatizado
  • Absolutamente seguros: conexión de pantalla fiable con la Advanced Shielding Technology

Conectores IP20 para Single Pair Ethernet

Universales hasta el último metro

Los conectores para placa de circuito impreso IP20 y los patch cables de la serie ONEPAIR para Single Pair Ethernet resultan perfectos para una transmisión de datos eficiente en la automatización industrial y de edificios. El cableado optimizado para múltiples aplicaciones constituye la base para la interconexión con seguridad para el futuro desde el sensor hasta la nube.

Características principales

  • Estándares de transmisión: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Velocidades de transmisión de datos hasta 1 GBit/s (hasta 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) hasta 60 W
  • Alcances hasta 1000 m (10Base-T1L)
  • Concepto de apantallamiento de 360°
  • Estructura del cable: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Índice de protección: IP20
  • Conector macho IDC: AWG 26 … 22

Ventajas

  • Seguridad para el futuro: conectores normalizados según IEC 63171-2 (IP20)
  • Compactos: los conectores SPE para placa de circuito impreso permiten una mayor densidad de empaquetado
  • Eficientes: conectores para placa de circuito impreso para procesos de soldadura SMD, THR y por ola para el procesamiento automatizado
  • Flexibles: conectores confeccionables en campo con tecnología de conexión IDC
  • Universales: se pueden enchufar con los conectores M8 para SPE

Conectores M8 para Single Pair Ethernet

Universales hasta el último metro

Single Pair Ethernet lleva a cabo la comunicación Ethernet universal en el Internet industrial de las cosas. Con los conectores para equipos M8 y los cables de red compactos y robustos de la serie ONEPAIR transmitirá datos
y potencia con ahorro de espacio y seguridad para el futuro , desde el nivel OT hasta el nivel IT.

Características principales

  • Estándares de transmisión: 10Base-T1, 100Base-T1, 1000Base-T1
  • Velocidades de transmisión de datos hasta 1 GBit/s (hasta 600 MHz)
  • Power over Data Line (PoDL) hasta 60 W
  • Alcances hasta 1000 m (10Base-T1L)
  • Conectores para equipos con apantallamiento de 360° para montaje frontal o montaje en pared trasera
  • Estructura del cable: 1 x 2 x AWG 22/7
  • Índice de protección: IP67

Ventajas

  • Seguridad para el futuro: conectores normalizados según IEC 63171-5 (IP67)
  • Fácil integración: variantes de conectores macho y hembra para sensores inductivos establecidos y conexiones aéreas
  • Eficientes: los conectores para equipos para procesos SMD, THR y de soldadura por ola permiten un procesamiento automatizado
  • En todas las aplicaciones: pasamuros de armario de control para la transición de la tecnología de conexión IP20 a IP67
  • Apantallamiento seguro: cables de red con Advanced Shielding Technology

Conectores para placa de circuito impreso RJ45 THR

Para el procesamiento automatizado

Los nuevos conectores para placa de circuito impreso RJ45 son aptos para procesos de soldadura THR. De esta forma, amplían la gama de variantes existente para el proceso de fabricación automatizado. Con la amplia gama de productos, se dispone de los conectores para placa de circuito impreso adecuados para cada aplicación.

Características principales

  • Para procesos de soldadura por ola y THR
  • Embalaje en rollo
  • Orientación: 90° y 180°
  • LED opcionales

Ventajas

  • La capacidad de reflujo permite un procesamiento eficiente y rentable
  • La diversidad de productos facilita la variante óptima para cada aplicación
  • Un socio para todo: siempre la conexión adecuada gracias a una amplia cartera de conectores para la transmisión de datos

Patch cables RJ45 industriales

Máximo rendimiento incluso en condiciones ambientales adversas

Los patch cables de la serie RJ45 INDUSTRIAL están disponibles a partir de ahora en cualquiera de las cinco direcciones de salida. Los conectores acodados compactos son particularmente aptos para alcanzar una transmisión fiable de los datos hasta 10 GBit/s
en espacios reducidos.

Características principales

  • Conectores con diseño homogéneo
  • Cinco direcciones de salida de los cables
  • Inyección robusta
  • Longitud del conector acodado: 35 mm
  • Desde CAT5 4 polos (hasta 100 MBit/s) pasando por CAT5 8 polos (hasta 1 GBit/s) hasta CAT6A (hasta 10 GBit/s)
  • Cables para un tendido flexible en aplicaciones de cadenas de arrastre, robots y ferrocarriles
  • Variantes para los protocolos Ethernet habituales

Ventajas

  • Extremadamente compactos: mínima longitud de los conectores acodados
  • Amplia gama de cables para todo tipo de aplicaciones industriales
  • Ideales para aplicaciones Ethernet exigentes mediante una transmisión de datos de hasta 10 GBit/s según CAT6A
  • Los componentes adaptados entre sí del sistema de conectores RJ45 INDUSTRIAL garantizan el funcionamiento sin errores
  • Un socio para todo: siempre la conexión adecuada gracias a una amplia cartera de conectores para la transmisión de datos

Conectores para placa de circuito impreso USB y patch cables

La interfaz de servicio de alta velocidad

Los nuevos conectores para placa de circuito impreso y los patch cables de USB tipo A y tipo C están disponibles en las versiones USB 2.0 y USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0. Los artículos de alta calidad son ideales como interfaces de servicio o para transmisiones permanentes en aplicaciones protegidas.

Características principales

  • Velocidades de transmisión hasta 10 GBit/s
  • Tres direcciones de salida en la placa de circuito impreso
  • Conectores para placa de circuito impreso para la soldadura SMD, THR y por ola
  • Variantes: USB 2.0 (tipo A) y USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0 (tipo A y tipo C)
  • Patch cables: de 0,3 m a 3,0 m (USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0) y 5,0 m (USB 2.0)

Ventajas

  • Cartera de productos para cada aplicación con las tres direcciones de salida de los conectores para placa de circuito impreso
  • El conector para placa de circuito impreso se ha diseñado para el procesamiento en procesos de soldadura por reflujo SMT (tecnología de montaje superficial) y THR automatizados
  • Cartera de productos de varias generaciones de USB 2.0 tipo A a USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0 tipo A y C
  • Un socio para todo: siempre la conexión adecuada gracias a una amplia cartera de conectores para la transmisión de datos

Conectores para placa de circuito impreso HDMI y patch cables

Imagen y sonido perfectos para cualquier aplicación

Los nuevos conectores para placa de circuito impreso y patch cables en HDMI tipo A completan la cartera de interfaces de datos. Los artículos de alta calidad son perfectos para la transmisión fiable de datos de audio y vídeo y de Ethernet (HEC) en aplicaciones protegidas.

Características principales

  • Dos direcciones de salida en la placa de circuito impreso
  • Conectores para placa de circuito impreso para la soldadura SMD
  • Conectores para placa de circuito impreso HDMI 2.0
  • Patch cables de alta velocidad HDMI
  • Patch cables: 0,3 m … 7,5 m
  • Canal Ethernet HDMI hasta 100 MBit/s

Ventajas

  • Cartera de productos para cualquier aplicación con las dos direcciones de salida de los conectores hembra
  • El conector para placa de circuito impreso se ha diseñado para el mecanizado en procesos automatizados de soldadura por reflujo con tecnología de montaje superficial (SMT)
  • Transmisión segura de datos para el futuro gracias a los conectores para placa de circuito impreso HDMI 2.0 y los patch cables de alta velocidad
  • Un socio para todo: siempre la conexión adecuada gracias a una amplia cartera de conectores para la transmisión de datos

Conectores para placa de circuito impreso y cables coaxiales

Óptimos para WLAN, Bluetooth, LTE y 5G

Phoenix Contact amplía su cartera para el cableado coaxial con conectores para placa de circuito impreso y cables confeccionados. Los nuevos productos son ideales para la transmisión de WLAN, Bluetooth, LTE o señales 5G.

Características principales

  • Series SMA, R-SMA, N
  • Cables coaxiales confeccionados:
    • Longitud 0,3 m … 30 m
    • Para frecuencias de hasta 7,25 GHz
    • Excelentes propiedades de atenuación
  • Conectores para placa de circuito impreso 90°
  • Conectores para placa de circuito impreso para la soldadura THR y por ola

Ventajas

  • Seguridad de cara al futuro gracias al uso de materiales sin plomo
  • Amplia cartera de productos para aplicaciones de la comunicación industrial en campo
  • La capacidad de reflujo de los conectores para placa de circuito impreso permite un procesamiento eficiente y rentable
  • La documentación completa permite a los desarrolladores acelerar el diseño
  • Un socio para todo: siempre la conexión adecuada gracias a una amplia cartera de conectores para la transmisión de datos

Cajas distribuidoras para cables de fibra óptica con Plug & Play

Montaje sencillo sobre el carril DIN

Las cajas distribuidoras para cables de fibra óptica para el montaje sobre el carril DIN amplían la cartera ya probada de cajas distribuidoras y del sistema de cableado Plug & Play. Las versiones para el carril DIN son ideales como distribuidores aptos para su uso en entornos exigentes.

Características principales

  • Diseño FDX-20 para carril DIN
  • Protección IP67 en estado enchufado
  • Posibilidad de conexión desde abajo o desde arriba
  • Fibra OM1 integrada
  • Variantes para M17 MPO y ODC/Q-ODC
  • Versiones de 4, 12 y 24 polos

Ventajas

  • Ahorro de espacio gracias a un diseño homogéneo y compacto
  • Ahorro de tiempo gracias al Plug & Play
  • Montaje intuitivo sin empalme por fusión
  • Máxima flexibilidad de montaje gracias a las distintas posibilidades de fijación del adaptador para carril DIN
  • Distintos números de polos y tipos de conectores para obtener una alta flexibilidad en la planificación de la infraestructura

Cajas distribuidoras/de empalme de la serie FDX 20

Montaje sencillo sobre el carril DIN

Las cajas distribuidoras/de empalme de la serie FDX 20 para el montaje sobre carril se complementan con otros tipos de acoplamiento y fibras. Los artículos son aptos como distribuidor estable y de fácil montaje, incluso en entornos con temperaturas extremas.

Características principales

  • Complemento de las cajas de distribución/distribuidoras de cable de fibra óptica FDX 20
  • Entrada de cables desde ambos lados
  • Variantes con acoplamientos de metal
  • Máxima seguridad frente a influencias CEM y ESD
  • Bandeja de empalme separada
  • Incl. prensaestopas para rango de sujeción de 6 a 12 mm

Ventajas

  • Ahorro de espacio gracias al diseño compacto del carril DIN
  • Máxima flexibilidad de montaje gracias a las distintas posibilidades de fijación del adaptador para carril DIN
  • Fiable en entornos difíciles gracias a un rango de temperatura probado de al menos -25 °C a +70 °C
  • Las variantes preconfeccionadas para empalme por fusión reducen el tiempo de montaje en campo

Transceptores de cable de fibra óptica

Fibra óptica para la conexión activa de equipos

Con transceptores, cajas y tecnología de conexión para placa de circuito impreso podrá realizar una transmisión segura de datos para el futuro a través de cables de fibra óptica. La interfaz de equipos activa es particularmente apta para switches y otros equipos en los que lo principal es la fiabilidad de la transmisión de datos.

Características principales

  • Velocidad de transmisión de datos de 10 GBit/s
  • Variantes para rangos de temperatura de -40 a +85 °C y de -25 a +70 °C
  • Variantes monomodo y multimodo
  • Variantes de caja para la inserción de módulos
  • Embalaje en rollo del conector para placa de circuito impreso SMD para el equipamiento automatizado

Ventajas

  • Transceptores, cajas y conexión para placas de circuito impreso de un solo proveedor
  • Alta flexibilidad gracias al Multi Source Agreement (MSA) SFF-8431, SFF-8432 para cualquier fabricante
  • Monitorización óptima del estado del equipo con la función de diagnóstico digital según SFF-8472
  • Amplia gama de aplicaciones gracias a los rangos de temperatura de -40 a +85 °C
  • Transmisión segura de datos para el futuro con velocidades de transmisión de datos de hasta 10 GBit/s

Conectores para datos para comunicación IIoT fiable
Conectores para datos para comunicación IIoT fiable MovingImage

Conectores para datos para una comunicación fiable

Descubra la diversidad de nuestra cartera de conectores para datos. Gracias a las soluciones de conexión versátiles y adaptables para la transmisión de datos, podrá planificar e implementar sus aplicaciones con flexibilidad. Los excelentes servicios en torno a la conexión de equipos complementan la oferta.

Descubra nuestra cartera de conectores para datos

Mapa de imágenes interactivo: cajas con diferentes interfaces de datos
Transceptores de cable de fibra óptica
Con transceptores, cajas y tecnología de conexión para placa de circuito impreso podrá realizar una transmisión segura de datos para el futuro a través de cables de fibra óptica.
Ir a la lista de productos
Transceptores de cable de fibra óptica
Conectores M8 para Single Pair Ethernet
Con los conectores para equipos M8 y los cables de red de la serie ONEPAIR, podrá transferir datos y potencia con ahorro de espacio y seguridad para el futuro, desde el nivel OT hasta el nivel IT.
Ir a la lista de productos
Conectores M8 para Single Pair Ethernet
Conectores IP20 para Single Pair Ethernet
Los conectores para placa de circuito impreso IP20 y los patch cables de la serie ONEPAIR para la Single Pair Ethernet resultan perfectos para una transmisión de datos eficiente en la automatización industrial y de edificios.
Ir a la lista de productos
Conectores IP20 para Single Pair Ethernet
Conectores coaxiales
La cartera de cableado coaxial es ideal para la transmisión de señales WLAN, Bluetooth, LTE o 5G.
Ir a la lista de productos
Conectores coaxiales
Conectores USB
Phoenix Contact ofrece conectores para placa de circuito impreso y patch cables en USB. Los tipos A y C están disponibles en las versiones USB 2.0 y USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0.
Ir a la lista de productos
Conectores USB
Conectores HDMI
Los artículos de alta calidad en HDMI tipo A son perfectos para la transmisión fiable de datos de audio y vídeo y de Ethernet (HEC) en aplicaciones protegidas.
Ir a la lista de productos
Conectores HDMI
Conectores RJ45
Con RJ45 BUILDING y RJ45 INDUSTRIAL, Phoenix Contact ofrece soluciones de cableado de futuro garantizado para la automatización de edificios, así como para las exigentes aplicaciones de Ethernet industrial.
Ir a la lista de productos
Conectores RJ45
Conectores M17 MPO
Phoenix Contact presenta los conectores MPO aptos para la industria para la transmisión de datos en tiempo real en redes eléctricas inteligentes.
Ir a la lista de productos
Conectores M17 MPO
Conectores D-SUB
Con una amplia cartera de robustas carcasas aéreas D-SUB y soportes de contactos D-SUB, Phoenix Contact ofrece soluciones para el cableado probado de los sistemas de bus.
Ir a la lista de productos
Conectores D-SUB

Conectores para datos basados en cobre

Conectores para datos basados en cobre

Conectores para datos basados en cobre

Los procesos de automatización complejos requieren cantidades de datos elevadas con velocidades de transmisión en continuo aumento. Benefíciese de los conectores y cables potentes y confeccionables in situ.

  • Cableado de alta velocidad con seguridad para el futuro con hasta 10 GBit/s
  • Soluciones de cableado universales para Single Pair Ethernet (SPE)
  • Cableado híbrido innovador
  • Soluciones para IP20, IP65/67 e IP69K
  • Conexión IDC, Pierce o push-in
Conectores RJ45 robustos con conexión rápida
Conectores RJ45 con conexión rápida YouTube

Realización de cables Ethernet con conectores para datos de fibra óptica y cobre

Realice cables Ethernet con hasta 10 Gigabit con la conexión por corte de aislante IDC. En el cableado de fibra óptica y cobre, utilice los conectores M12 en el nivel de campo y los robustos conectores industriales RJ45 para la transmisión segura de los datos.

Ethernet universal hasta el último metro
Ethernet universal hasta el último metro YouTube

Conectores para Single Pair Ethernet

Ethernet continuo hasta el último metro con los conectores M8 e IP20 de la serie ONEPAIR para Single Pair Ethernet.

Cableado de datos basado en fibra óptica

Conectores para datos basados en cables de fibra óptica

Conectores para datos basados en cables de fibra óptica

Elevadas velocidades de transmisión, poca atenuación, insensibles frente a interferencias electromagnéticas: los cables de fibra óptica son un medio de transmisión moderno para instalaciones industriales y aplicaciones de infraestructuras. No importa para qué tipo de fibra o interfaz: elija la tecnología de conexión adecuada de nuestra amplia gama.

  • Soluciones para IP20/IP65/67
  • Conectores de fibra óptica con las caras enchufables ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA o M12
  • Tipos de fibra POF, PCF y GOF (multimodo y monomodo)
  • Variantes con pulido PC y APC
  • Conectores para datos de fibra óptica de la serie M17 MPO para la transmisión de datos en tiempo real en redes eléctricas inteligentes
  • Herramientas adecuadas para cada tipo de fibra
Cajas de distribución compactas de la serie FDX 20
Cajas de distribución de la serie FDX 20 YouTube

Transferencia de datos de alta velocidad con FDX 20

Las cajas de distribución de la serie FDX 20 para carriles DIN combinan un diseño compacto con conexiones de fibra de vidrio fiables para un funcionamiento permanentemente impecable.

E-Paper: Conectores para datos
Toda la gama de un vistazo
Nuestra cartera de conectores para datos para todas las interfaces: de RJ45 a USB, HDMI y D-SUB hasta conexiones coaxiales y de cable de fibra óptica, así como para Single Pair Ethernet.
Abrir el E-Paper
Productos para el cableado de cobre y fibra óptica

Por eso somos el socio adecuado

El portátil muestra una nube de etiquetas sobre las interfaces de datos
Un empleado asesora a los clientes sobre los conectores adecuados
Un cliente diseña su conector
Empleado en el laboratorio prueba los conectores para datos
El portátil muestra una nube de etiquetas sobre las interfaces de datos

Gracias a una amplia cartera de conectores para la transmisión de datos dispondrá siempre de la conexión adecuada. Y es muy sencillo: en Phoenix Contact podrá obtener todas las interfaces de equipos de un solo proveedor. Con nuestra variedad de diseños, codificaciones y esquemas de polos, le ofrecemos su solución universal para el cableado de cobre o cable de fibra óptica.

Un empleado asesora a los clientes sobre los conectores adecuados

El número de conexiones entre las máquinas, las piezas de las máquinas y los usuarios es cada vez mayor. Esto implica que la cantidad de datos crece, aunque la cantidad de espacio permanece igual. Con la experiencia en asesoramiento de Phoenix Contact, obtendrá la solución adecuada para la interfaz de su equipo: nuestros expertos en comunicación de datos encontrarán soluciones inteligentes para su aplicación.

Un cliente diseña su conector

No le dejamos solo en el proceso de planificación: le apoyamos en el desarrollo de los equipos, por ejemplo, con una rápida configuración previa y con datos 2D/3D para su software CAD. En el paquete de asistencia también se incluye un servicio de muestras gratuito y una logística fiable con disponibilidad en todo el mundo gracias a los pedidos online.

Empleado en el laboratorio prueba los conectores para datos

Los conectores de alta calidad de Phoenix Contact han sido diseñados para una comunicación fiable y duradera de los equipos. Gracias a nuestra amplia experiencia en tecnología de conexión, disfrutará de soluciones innovadoras y de una amplia disponibilidad de productos. Los ensayos de laboratorio que van más allá de la norma, así como las homologaciones internacionales, confirman la calidad de nuestros productos.

Perfectos para múltiples aplicaciones Los conectores para datos ofrecen soluciones de conexión versátiles para numerosas aplicaciones. Entre ellas se encuentran:

Sistema de control con conexión HDMI y USB
Sistemas de control: fácil puesta en servicio con interfaces USB/HDMI
Routers 5G con interfaces de datos
Routers 5G: comunicación sencilla con conectores RJ45 y coaxiales
Convertidores de frecuencia con interfaces de datos
Convertidores de frecuencia: transmisión con RJ45 INDUSTRIAL
Sistema de cámaras con interfaz de datos y conectores placa a placa
Cámaras: comunicación a largo plazo y altas velocidades
Fuente de alimentación con conexión USB y conectores placa a placa
Fuentes alim.: fácil puesta en servicio con interfaces de servicio
Mano con botón de vídeo para el canal de soporte técnico

Canal de soporte técnico en YouTube

Los videotutoriales sobre nuestros conectores para datos le ofrecen una ventaja competitiva sobre el manejo y montaje de su producto.