Conectores y cables

Conectores y cables para la conexión de equipo y el cableado de campo

Conectores circulares versátiles de M5 hasta M58, conectores para datos y para fotovoltaica, así como conectores rectangulares e industriales: la amplia gama de conectores de Phoenix Contact ofrece una gran diversidad de soluciones para aplicaciones industriales y semiindustriales. Completan la gama los sistemas de conectores específicos de la aplicación y los cables y las líneas confeccionables y prefabricados.

Más información

Familia de productos

Sus ventajas

  • Múltiples opciones de aplicación gracias a numerosos diseños y sistemas modulares
  • Máxima fiabilidad gracias a una calidad extraordinaria y muchos años de conocimiento
  • Soluciones de conexión innovadoras y con ahorro de tiempo para equipos en todos los índices de protección usuales en la industria
  • Elevada flexibilidad gracias a adaptaciones específicas para el cliente
  • Soporte Design-in competente gracias a especialistas en productos
Conectores y cables para señales, datos y potencia

Conectores y cables para señales, datos y potencia

Configurador de cables y líneas

Configure su conexión de cables para la transmisión de señales, datos y potencia en entornos IP6x o para aplicaciones en el armario de control. Las longitudes y los extremos de cable de libre elección permiten realizar confecciones de cable a medida.

Resumen de las características del producto

  • Conectores para equipos y conectores para cables
  • Roscas métricas de M5 a M58
  • Soluciones para corriente continua y alterna
  • Conectores para cables de cobre y de fibra óptica
  • Sistemas de conectores modulares para señales, datos y potencia
  • Conectores para los índices de protección IP20 a IP69K
  • Conector híbrido
Conectores circulares para la transmisión de datos, señales y potencia

Conectores circulares para la transmisión de datos, señales y potencia

Conectores circulares

Para la automatización industrial, Phoenix Contact ofrece conectores circulares en múltiples tamaños. Desde pequeños a grandes, rectos o acodados, recubiertos por extrusión o confeccionables in situ: la amplia gama ofrece soluciones óptimas para la transmisión de señales, datos y potencia.

  • Innovadores conectores híbridos en M12 y M23
  • Conectores para señales de 3 a 19 polos en M5, M8, M12, M23 y 7/8"
  • Conectores para datos en M8 y M12 para velocidades de transmisión hasta 10 GBit/s
  • Conectores de potencia en M12 a M58 para corrientes hasta 150 A y tensiones hasta 630 V
Conectores para acumuladores de energía para conexión delantera o posterior

Conectores para acumuladores de energía para conexión delantera o posterior

Conectores para acumuladores de energía

Instale los sistemas de acumulación de energía de forma rápida, segura y rentable para aplicaciones de hasta 1.500 voltios con los conectores de baterías y los conectores para la conexión de barras colectoras.

-Conectores para la conexión delantera y posterior en los acumuladores de energía
-Tensión nominal hasta 1.500 V DC o tensión del sistema hasta 1.500 V
-Sección: de 16 a 25 mm2
-Corrientes nominales hasta 200 A
-Índice de protección hasta IP65

Conectores para datos

Conectores para datos para altas velocidades de transmisión en la industria y numerosas aplicaciones de infraestructura

Conectores para datos

Para la transmisión de datos segura y rápida en la industria, en centros de cálculo o aplicaciones de infraestructuras, Phoenix Contact ofrece conectores para datos para el cableado de cobre y fibra óptica. Para todos los buses de campo y redes usuales, se ofrecen conectores, cables patch y accesorios.

  • Velocidades de transmisión de hasta 40 GBit/s
  • Soluciones para IP20, IP65/67 e IP69K
  • Cableado híbrido innovador
  • Paneles patch y distribuidores de maniobra para el montaje de 19"
Conectores industriales

Conectores industriales para la máxima protección en condiciones extremas

Conectores industriales

Los conectores industriales protegen sus interfaces y garantizan una transmisión segura de la energía, los datos y las señales incluso bajo las condiciones más duras. Son resistentes a la suciedad, al agua, a las vibraciones y a las cargas mecánicas elevadas, y estancos hasta el índice de protección IP69K.

  • Carcasa metálica conductiva con protección CEM
  • Carcasas aéreas y de soporte compatibles en cuanto al montaje y la enchufabilidad
  • Soportes de contacto de polos fijos y modulares con múltiples tecnologías de conexión
  • Superficies conductivas con protección CEM
Conectores y cables de instalación

Conectores y cables de instalación

Conectores y cables de instalación

Conecte los cables de forma sencilla y flexible con los cables y conectores del a instalación. Elija, en función de la aplicación, conexiones de cable sencillas, distribuciones de corriente cómodas o conexiones de equipo compactas. Las carcasas robustas y los altos índices de protección permiten la transmisión de potencia en el campo y en entornos húmedos.

  • Conexiones fijas y enchufables
  • Soluciones para IP68/69K/IK07
  • Para corrientes hasta 40 A y tensiones hasta 690 V
  • Para cables de hasta 5 x 6 mm2
Conectores rectangulares modulares

Conectores rectangulares modulares para insertos de contacto versátiles

Conectores rectangulares modulares

Los conectores rectangulares modulares ofrecen conexiones compactas para el uso en equipos, cajas de bornas y armarios de control. Las diferentes variantes de carcasa, los soportes de contacto modulares, así como soportes de contactos para contactos crimpados permiten opciones de conexión flexibles para señales, datos y potencia.

  • Carcasas aéreas según el índice de protección IP65/67/68/69K
  • Juegos de insertos de contactos para 4 hasta 40 polos
  • Soportes de contacto modulares para aplicaciones híbridas
  • Carcasas empotradas y de acoplamiento
Conectores para fotovoltaica

Conectores para fotovoltaica para el empleo versátil en instalaciones fotovoltaicas

Conectores para fotovoltaica

Los conectores para fotovoltaica de Phoenix Contact cubren un amplio espectro de aplicaciones: conectores AC y DC confeccionables, conexiones de equipo así como tecnología de conexión para módulos fotovoltaicos, la fotovoltaica integrada en la obra (BIPV por sus siglas en alemán) y los módulos de inversores permiten soluciones de conexión universales.

  • Conectores AC y DC en el índice de protección IP66/68
  • Conexiones para equipos AC y DC en el índice de protección IP65/66/68
  • Bornas de paso y para placa de circuito impreso para corrientes hasta 309 A y tensiones hasta 600 V (UL)
  • Sistemas de conexión para la fotovoltaica integrada en el edificio (BIPV por sus siglas en alemán) y módulos de inversores
Confecciones de cables específicas para el cliente

Confección de cables personalizada para sus necesidades

Confecciones de cables específicas para el cliente

Confeccione cables a la medida de sus aplicaciones. La diversidad de diseños, codificaciones y esquemas de polos le permite obtener soluciones específicas para el cliente para la transmisión de señales, datos y potencias.

  • Rotulación según sus especificaciones
  • Etiquetado y embalaje con logotipo o código de barras
  • Desarrollos nuevos específicos para el cliente a la medida de sus requisitos
Novedades sobre conectores y cajas para electrónica, así como sobre la tecnología de conexión y automatización

Novedades Más de 140 pequeñas y grandes innovaciones

Nuestros ingenieros desarrollan nuevos productos continuamente: y así es también en el año en curso. Descubra de un vistazo nuestras principales innovaciones de la tecnología de conexión de equipos y la tecnología de conexión y automatización.

Múltiples soluciones para las siguientes industrias

Los conectores y cables se utilizan en prácticamente todas las industrias y mercados y ofrecen soluciones a medida. Entre ellas se encuentran p. ej. las siguientes industrias:

  • automatización industrial
  • Automatización de edificios
  • Automatización de procesos
  • Nuevas energías y suministro de energía
  • Tecnología de la información y de telecomunicaciones

Ideales para múltiples aplicaciones

Sean cuales sean los requisitos de sus aplicaciones, los conectores de Phoenix Contact ofrecen la tecnología de conexión adecuada. Benefíciese de conexiones fiables y duraderas, por ejemplo en las aplicaciones que citamos a continuación:

  • Equipos de comunicación
  • Equipos de medición y supervisión
  • sistemas de control
  • Motores, accionamientos e inversores
  • Acumuladores de energía
  • Iluminación
  • Entrada/salida
  • Fuentes de alimentación e inversores