Remote Terminal Unit (RTU) smartRTU

Remote Terminal Unit (RTU) para un telecontrol sencillo y seguro

La smartRTU es una solución de telecontrol modular para diferentes campos de aplicación en redes eléctricas. La RTU permite procesar y facilitar de manera continua información de estado y eventos. Las funciones predefinidas y la parametrización intuitiva con interfaz web permiten también el manejo sencillo a los usuarios que no tienen conocimientos de programación.

Más información
Un hombre utiliza el sistema de telecontrol y automatización smartRTU

Resumen de sus ventajas Telecontrol sencillo y seguro

  • Utilice los datos y estados de su instalación para lograr un funcionamiento óptimo y transparente
  • Puesta en marcha rápida gracias a las soluciones específicas para cada aplicación
  • Fácil configuración mediante una interfaz web intuitiva
  • Comunicación segura conforme a las normas actuales de seguridad de IT

Un sistema adaptado para numerosas aplicaciones Transparencia y control óptimos de la instalación

Mapa de imágenes interactivo: Remote Terminal Unit - Interacción de hardware y software
Comunicación segura
La comunicación entre la sala de control y el nivel de campo se realiza de acuerdo con las normas de seguridad de IT vigentes, como la SGSI y el Whitepaper de BDEW.
Comunicación segura
Puesta en servicio sencilla
La Remote Terminal Unit se puede manejar local o remotamente a través de la interfaz web.
Puesta en servicio sencilla
Hardware probado
Gracias a su robusto diseño, los componentes de la familia de productos Axioline resisten incluso las condiciones más adversas. Esto garantiza la disponibilidad de la planta incluso en las condiciones climáticas más difíciles.
Hardware probado

Detalles de RTU Puesta en servicio rápida y sencilla

Foto del producto smartRTU
Capturas de pantalla del software de automatización y telecontrol
Interior de la estación de telecontrol con los componentes individuales
Foto del producto smartRTU

El diseño modular de la smartRTU posibilita un amplio procesamiento de señales. Las transmisiones se pueden realizar a través de diversas vías de comunicación con ayuda de protocolos de telecontrol estandarizados como IEC 60870-5-101/104 en la dirección de señalización y control.

Gracias al uso de protocolos de comunicación estandarizados, se pueden conectar fácilmente otros equipos.

Capturas de pantalla del software de automatización y telecontrol

El RTU se parametriza y se pone en marcha a través de una interfaz basada en la web. No necesita software adicional.

La interfaz web intuitiva le ayuda a parametrizar las aplicaciones ya probadas. Los módulos de función probados para el servicio no solo acortan el tiempo de preparación, sino que también permiten un funcionamiento seguro de la instalación.
La configuración paso a paso, por ejemplo, de las funciones lógicas, las funciones matemáticas, los mensajes colectivos, el escalado de las señales analógicas, etc., facilita su uso incluso a los operadores que no tengan conocimientos de programación.

Interior de la estación de telecontrol con los componentes individuales

Nuestra amplia gama de servicios, que incluye desde más de 60.000 componentes individuales hasta soluciones de telecontrol listas para conectar, le ayudará a desarrollar su proyecto de forma óptima.

Consúltenos. Juntos encontraremos la solución óptima para su proyecto.

Funcionamiento Supervisión y control de instalaciones en campo en las redes de distribución

Mapa de imágenes interactivo: Cómo funciona la RTU - Ejemplo de aplicación en la red de distribución
Conexión de señales de proceso
La información del proceso descentralizado puede integrarse fácilmente en la aplicación. Las funciones predefinidas le ayudan a procesar las señales. De manera opcional, los datos se pueden reenviar a otros nodos de datos para su posterior procesamiento dentro del proceso general.
Conexión de señales de proceso
Acceso remoto a su instalación
Reaccione a las condiciones de la instalación de cada momento y controle la instalación de forma remota. Optimice los tiempos de servicio y actualización mediante procesos seguros basados en la web.
Acceso remoto a su instalación
Comunicación estandarizada
La información de procesos descentralizada puede transmitirse fácilmente a la sala de control a través de protocolos de comunicación estandarizados. Las máscaras de entrada prefabricadas simplifican la transmisión de datos al puesto de control.
Comunicación estandarizada
Posibilite el uso de los datos
De manera opcional, puede transmitir los datos descentralizados de la instalación a plataformas de datos externas. A continuación, puede utilizar los datos recopilados para realizar nuevas optimizaciones en la gestión operativa o la planificación de inversiones.
Posibilite el uso de los datos
Más información
Siempre la solución adecuada para la transmisión y distribución de energía
Los numerosos años de experiencia y la amplia cartera de servicios nos permiten ofrecerle exactamente la solución adecuada.
Más información sobre nuestras soluciones
Dos técnicos con chalecos de seguridad de Phoenix Contact mantienen una conversación