Vista del tablero de mando de Device Management Service

Gestión inteligente de equipos con el Device Management Service

La organización, la actualización, la supervisión y el procesamiento de datos son las funcionalidades clave del Device Management Service de la plataforma IoT de Phoenix Contact Proficloud.io. Con este Smart Service, las empresas pueden integrar de forma gratuita los equipos aptos para IoT en Proficloud.io y centrarse así en el verdadero Internet industrial de las cosas: procesamiento, interpretación y aprovechamiento de los datos.

Más información

Contáctenos para obtener más información sobre los productos

Sus ventajas

  • Configuración sencilla gracias a Plug & Play

  • Ofrece, en todo momento, información sobre el equipo estandarizada e independiente de la aplicación

  • Comunicación segura entre Smart Devices y Proficloud.io mediante la encriptación TLS

  • Opción clara de facilitación de información sobre cada equipo y caso de aplicación. Ideal para nuevos empleados o clientes.

  • Actualización remota del firmware

  • Aumento de las disponibilidades mediante un estado de salud detallado de cada equipo

Un empleado utiliza el Device Management Service

El estándar para todos los Smart Devices de Phoenix Contact Gestión y supervisión sencillas

Gestione y supervise sus Smart Devices de Phoenix Contact con el Device Management Service gratuito en cualquier momento y en cualquier lugar. Obtendrá una visión general directa de la información del equipo como placa de características digital, p. ej. el tipo de equipo, el número de serie y la versión de firmware y hardware instalada. Además, podrá controlar continuamente el estado de salud y conexión (State of Health), así como los registros actuales e históricos.

Mantendrá el firmware de su Smart Device siempre actualizado de manera muy sencilla. Así garantizará que se puedan utilizar inmediatamente las últimas características del Smart Device y protegerá además a largo plazo sus máquinas e instalaciones.

El Smart Service en detalle

Captura de pantalla de la visión general de los equipos con código de colores
Metadatos personalizados en el Device Management Service
Mapa interactivo con el estado del equipo
Realizar una captura de pantalla y monitorizar la actualización del firmware
Protocolos de equipos en el Device Management Service
Captura de pantalla de la visión general de los equipos con código de colores

La rotulación por colores de los equipos muestra el estado de la conexión, además de una visión general del estado de salud enviado.

Más información sobre las diferentes rotulaciones y los símbolos por colores en el siguiente enlace.

Más información sobre el Device Management Service en proficloud.io
Metadatos personalizados en el Device Management Service

Complete su hardware con más información: añada un comentario, asigne una ubicación o añada etiquetas. Se puede filtrar por etiquetas.

La comprensión del uso de los equipos individuales se ve facilitada por la información adicional. Esto facilita que los nuevos empleados tengan una visión general de los equipos.

Más información sobre el Device Management Service en proficloud.io
Mapa interactivo con el estado del equipo

A todos los equipos se les puede asignar una ubicación. Un mapa interactivo junto a la vista general de los equipos muestra directamente la ubicación y el estado de salud de los mismos. De esta manera, puede ver exactamente qué equipos se encuentran en cada lugar y puede llamar al equipo correspondiente con un clic en la rotulación.

Más información sobre el Device Management Service en proficloud.io
Realizar una captura de pantalla y monitorizar la actualización del firmware

La actualización del firmware puede realizarse de forma sencilla y remota a través del Device Management Service. Además, la monitorización de la actualización es clara, por lo que la posible causa del error se manifiesta rápidamente.

Cuando el proceso de actualización del firmware se completa o se cancela, se muestra un informe al usuario.

Más información sobre el Device Management Service en proficloud.io
Protocolos de equipos en el Device Management Service

En el Device Management Service tiene la opción de enviar todos los registros del equipo al Smart Service. Ahorre de este modo tiempo en, p. ej., la resolución de problemas o en la depuración de equipos.

Puede navegar por los protocolos, ver los protocolos en directo y también exportarlos como un archivo CSV.

Más información sobre el Device Management Service en proficloud.io
Proficloud.io: su tarjeta de entrada al Internet industrial de las cosas
Más información sobre el Device Management Service
Gestione y monitorice sus Smart Devices de Phoenix Contact con el Device Management Service en cualquier momento y en cualquier lugar.
Infórmese ahora y utilícelo gratuitamente
Device Management Service en una pantalla
El punto central para reservar los servicios inteligentes
Reserva de servicios inteligentes
El modelo de la tienda de servicios de Proficloud.io es la tienda online ordinaria que todos utilizamos en nuestra vida diaria. Es sencillo de entender y fácil de usar.
Reservar ahora
Servicios inteligentes en tres pantallas