CSA
ID de homologación: 13631-2585951Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 12 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
cULus Recognized
ID de homologación: E60425-19931011Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 12 A | |||
Usegroup D | ||||
300 V | 10 A |
VDE Zeichengenehmigung
ID de homologación: 40050648Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 12 A |