Cableado de sensores/actuadores

Cableado de sensores/actuadores

Conecte de forma rápida y segura sus sensores y actuadores en campo. Le proporcionamos soluciones universales para un cableado de campo pasivo. El completo programa de productos incluye cajas distribuidoras, cables, conectores de válvulas, conectores confeccionables y conectores para equipos. Con el cableado de sensores/actuadores enchufable ahorrará tiempo y costes en comparación con el costoso cableado individual.

Más información

Familia de productos

Sus ventajas

  • Sencillos y seguros: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Flexibilidad gracias a una gama completa de productos en los tamaños M5 a M12
  • Una conexión de pantalla absolutamente segura y fiable con la Tecnología Advanced Shielding incluso en condiciones ambientales extremas
  • Ahorro de espacio con conectores multipolares
  • Comodidad: mayor disponibilidad de la máquina mediante un diagnóstico rápido y sencillo
Innovaciones de productos de la tecnología de conexión, la tecnología de automatización y la electromovilidad

Novedades para la tecnología de conexión y automatización El sistema nervioso de sus instalaciones industriales

Nuestros productos forman parte del sistema nervioso central de su instalación industrial y le ayudan a diseñar los procesos de forma eficiente y a ahorrar costes. Convénzase de nuestras novedades de los siguientes ámbitos:

  • bornas para carril, conectores industriales y cableado de sensores/actuadores
  • sistemas de marcado, herramientas y materiales de montaje
  • protección contra sobretensiones y fuentes de alimentación
  • tecnología de carga para la electromovilidad
  • tecnología de Interface y equipos de conmutación
  • tecnología de control, sistemas de E/S e infraestructura de automatización
Conectores y cables para señales, datos y potencia

Conectores y cables para señales, datos y potencia

Configurador de cables y líneas

Configure su conexión de cables para la transmisión de señales, datos y potencia en entornos IP6x o para aplicaciones en el armario de control. Las longitudes y los extremos de cable de libre elección permiten realizar confecciones de cable a medida.

Distintos conectores para el cableado de campo

Distintos conectores para el cableado de campo

Cableado de campo para aplicaciones estándar y aplicaciones exigentes

Garantice el buen funcionamiento de sus instalaciones: con una gama completa de productos y soluciones para el cableado de campo de sensores y actuadores. Las interfaces estandarizadas permiten una instalación cómoda y rápida sin esfuerzo mecánico. Phoenix Contact le ofrece la mayor gama de productos y soluciones para el cableado de sensores/actuadores: desde aplicaciones estándar hasta productos de cableado para industrias exigentes o aplicaciones especiales. Para el uso continuo en la industria alimentaria, el sector de los ferrocarriles, así como en robots y cadenas de arrastre. Además, ofrecemos cableados especiales adecuados para aplicaciones de potencia y el uso al aire libre.

Disponemos de todos los números de polos y codificaciones en una cara enchufable estándar

Disponemos de todos los números de polos y codificaciones en una cara enchufable estándar

Variedad única en el cableado de campo

Disponemos de todos los números de polos y codificaciones en una cara enchufable estándar
Los conectores M8 y M12 se han consolidado como estándar en la industria para el cableado de campo. Nuestra gama de productos para señales, datos y potencia amplía el campo de aplicación y es única en el mercado por su variedad.

  • Todo en un diseño compacto: desde la transmisión segura y rápida de datos pasando por la transmisión de señales multipolar hasta el cableado innovador M12 POWER
  • Cableado de sensores/actuadores universal para todas las interfaces desde el nivel de campo hasta el equipo
  • Uso fiable mediante diseños robustos y materiales de alta calidad en el índice de protección IP65/67
E-Paper
La gama de M5 a M12 de un vistazo
Los conectores circulares en los tamaños métricos M5 a M12 se han establecido como estándar en múltiples industrias y aplicaciones. Obtenga una visión general de la amplia gama de productos para la transmisión de señales, datos y potencia en el equipo.
Abrir E-Paper
Conexión de equipos con los conectores circulares de los tamaños M5 a M12