Conectores placa a placa

Conectores placa a placa de la serie FINEPITCH para la conexión de placas de circuito impreso dentro de los equipos

Con los conectores placa a placa de la serie FINEPITCH​, ​Phoenix Contact​ ofrece por primera vez soluciones apantalladas y sin apantallar para la transmisión de datos y señales. Puede conectar las placas de circuito impreso de forma personalizada en todas las dimensiones con diferentes diseños, alturas de apilado y números de polos en distintos pasos de​ 0,635 mm a 2,54 mm. También se pueden realizar conexiones entresuelo, coplanares y tarjetas madre-hija.

Más información

Sus ventajas

  • Variedad: conectores placa a placa en versiones apantalladas y sin apantallar
  • Conexiones mecánicas y eléctricas fiables mediante el sistema de contacto de doble cara
  • Diseño de equipos flexible: diferentes números de polos, diseños y alturas de apilamiento con un alto grado de protección contra el sobrecalentamiento
  • Apantallamiento en paso de 0,8 mm: muy buenas propiedades CEM
  • Múltiples conexiones: mezzanine y coplanares, madre-hija y con cable plano en paso de 1,27 mm
Muestra gratuita
Pruebe los conectores placa a placa
¿Desea probar los conectores placa a placa de la serie FINEPITCH? - Solicite ahora su paquete de muestra personal. Le asistimos en la selección y el diseño de conectores para placa de circuito impreso. Recibirá asesoramiento competente sobre el empleo preciso en su aplicación. Convénzase de las ventajas de las soluciones de Phoenix Contact.
Pedir muestra gratuita
Esquema de piezas de los conectores placa a placa en varias placas de circuito impreso sobre una caja para electrónica
Conectores placa a placa apantallados y sin apantallar en paso de 0,8 mm

Conectores placa a placa apantallados y sin apantallar en paso de 0,8 mm

Conectores placa a placa apantallados y sin apantallar en paso de 0,8 mm

Los conectores placa a placa de la serie FP 0,8 destacan en particular por la innovadora tecnología ScaleX. Este exclusivo contacto doble ofrece una conexión fiable y robusta y una elevada compensación de tolerancias al enchufarlo. Gracias a la buena integridad de las señales son aptos para transmisiones de datos de alta velocidad de hasta 16 GBit/s. Las versiones apantalladas están optimizadas para lograr una buena compatibilidad electromagnética (CEM). Con estas versátiles propiedades, la serie FP 0,8 resulta excelente para aplicaciones industriales en las que se exige robustez, transmisión de datos de alta velocidad y apantallamiento.

La gama de conectores placa a placa apantallados y sin apantallar de la gama son exclusivos en el mercado. Las tolerancias idénticas, las alturas de apilado y las propiedades mecánicas permiten lograr parámetros de procesos uniformes, en particular, en aplicaciones en las que se emplean ambas variantes en la placa de circuito impreso. La amplia variedad de productos ofrece además la alta flexibilidad en el diseño de la serie.

Conectores placa a placa apantallados y sin apantallar en paso de 0,8 mm con alta protección CEM
Conectores placa a placa en paso de 0,8 mm YouTube

Elevada protección CEM

Los conectores placa a placa de la serie FP 0,8 mm ofrecen soluciones ideales para las conexiones de placas de circuito impreso industriales. Los conectores alcanzan una transmisión de datos de hasta 16 GBit/s protegida por el concepto de pantalla inteligente.

El valor añadido en la serie FP 0,8

Sistema de contacto ScaleX doble
Scale X: diseño de equipos flexible
Tecnología ScaleX
Scale X: velocidad de transmisión de datos de hasta 16 GBit/s
Scale X: variabilidad de la gama
Sistema de contacto ScaleX doble

El sistema de contacto ScaleX doble permite una longitud de introducción variable de 1,5 mm. Esto garantiza conexiones mecánicas y eléctricas fiables.

Scale X: diseño de equipos flexible

Los distintos números de polos, los diseños, las alturas de apilamiento de 6 a 18 mm y las variantes futuras ofrecen mucha libertad para el diseño de los equipos.

Tecnología ScaleX

La tecnología ScaleX ofrece una alta compensación de tolerancias y permite una geometría de carcasa en la que se protegen los contactos.

Scale X: velocidad de transmisión de datos de hasta 16 GBit/s

La serie FP 0,8 ofrece una muy buena integridad de señales, opcionalmente con concepto de apantallamiento cerrado para una alta protección CEM.

Scale X: variabilidad de la gama

Las mismas tolerancias, alturas de pila y propiedades mecánicas en las variantes apantalladas y sin apantallar favorecen la alta diversidad de aplicaciones.

Conectores placa a placa sin apantallar en paso de 1,27 mm

Conectores placa a placa sin apantallar en paso de 1,27 mm

Conectores placa a placa sin apantallar en paso de 1,27 mm

Los conectores placa a placa de la serie FP 1,27 permiten una conexión robusta de placas de circuito impreso en el equipo. Diseñe sus placas de circuito impreso de forma flexible. Realice conexiones coplanares y de entresuelo, PCB madre-hija y conexiones con cable plano.

Flexibilidad para el diseño de sus equipos Haga clic en uno de los puntos para obtener más información sobre las conexiones en el interior de los equipos de las placas de circuito impreso de la serie FP 1,27.

La serie FP 1,27 con distintos tipos de conexiones en el interior de los equipos de varias placas de circuito impreso
Cable plano
Mediante un cable plano y conectores hembra preconfeccionados con conexión IDC podrá realizar conexiones flexibles de dos placas de circuito impreso. El conector macho adecuado se puede soldar directamente en la placa de circuito impreso.
Cable plano
Conexión coplanar
Con los conectores macho y hembra horizontales podrá unir placas de circuito impreso coplanares.
Conexión coplanar
Conexión madre-hija
Si combina entre sí versiones verticales y horizontales, logrará una unión perpendicular de dos placas de circuito impreso. Tanto los conectores macho como los hembra están disponibles en las dos versiones.
Conexión madre-hija
Conexión de entresuelo
Combine conectores macho y hembra verticales para conectar placas de circuito impreso apiladas. Las distintas alturas de apilamiento permiten distancias entre placas de circuito impreso de 8 mm a 13,8 mm.
Conexión de entresuelo
Conectores placa a placa FINEPITCH en pasos de 1,27 mm para las conexiones de placas de circuito impreso industriales
Conectores placa a placa en paso de 1,27 mm YouTube

Diseño versátil de equipos en el espacio más estrecho

Aproveche las numerosas posibilidades de conexión de placas de circuito impreso dentro de los equipos con los conectores placa a placa de la serie FP 1,27. Los conectores macho y hembra horizontales y verticales permiten satisfacer los requisitos específicos de la aplicación; si se desea, también con aplicaciones cable a placa confeccionables en paso de 1,27 mm.

El valor añadido en la serie FP 1,27

Sistema de contacto ScaleX
ScaleX: diferentes números de polos, diseños y alturas de apilado
Soldadura de conectores
Metales de anclaje para conexiones estables con la placa de circuito impreso
 Conectores hembra IDC con cable plano
Sistema de contacto ScaleX

Aproveche las conexiones eléctricas y mecánicas fiables con el sistema de contacto ScaleX doble. La superficie de contacto dorada permite hasta 500 ciclos de conexión y desconexión, nivel de calidad 1.

ScaleX: diferentes números de polos, diseños y alturas de apilado

Los diferentes números de polos, diseños y alturas de apilado con gran seguridad contra una conexión excesiva permiten realizar aplicaciones específicas versátiles.

Soldadura de conectores

Los conectores macho y hembra poseen una coplanaridad de ≤ 0,1 mm.

Metales de anclaje para conexiones estables con la placa de circuito impreso

Los anclajes de soldadura adicionales reducen la tensión mecánica de los puntos de soldadura. Los metales de anclaje garantizan una conexión mecánica estable con la placa de circuito impreso.

 Conectores hembra IDC con cable plano

Los conectores hembra IDC con cable plano permiten un uso inmediato en el equipo. Los conectores macho y hembra están empaquetados en cinturón. Los conectores sin cable se suministran en bandeja y los conectores preconfeccionados en una bolsa.

Conectores placa a placa de la serie FQ

Conectores placa a placa de la serie FQ

Conectores placa a placa universales de las series FQ 1,27 y FQ 2,54

Los conectores placa a placa de la serie FQ se pueden utilizar de forma especialmente versátil. Los conectores macho y hembra universales en pasos de 1,27 mm y 2,54 mm constituyen la base para realizar conexiones de placas de circuito impreso compactas en el interior de los equipos. Destacan por un diseño rentable y a medida de la aplicación. Los conectores macho y hembra permiten realizar conexiones coplanares y de entresuelo, así como conexiones madre-hija.

Valor añadido en las series FQ 1,27 y FQ 2,54

Sistema de contacto doble
Espigas de posicionamiento de conectores
Coplanaridad, empaquetado en cinturón o en depósito y Pick and Place Pad
Conectores placa a placa con contactos integrados
Conexiones de placas
Sistema de contacto doble

Alto grado de libertad para los fabricantes de equipos gracias al sistema de contacto doble que permite crear conexiones mecánicas y eléctricas fiables.

Espigas de posicionamiento de conectores

Las espigas de posicionamiento de la parte inferior permiten realizar conexiones mecánicas y eléctricas fiables.

Coplanaridad, empaquetado en cinturón o en depósito y Pick and Place Pad

La coplanaridad, el empaquetado en cinturón o en depósito y la Pick and Place Pad permiten procesos de soldadura por reflujo.

Conectores placa a placa con contactos integrados

Los contactos integrados debajo de la carcasa permiten una inspección óptica automática sencilla.

Conexiones de placas

El diseño sencillo y con optimización de costes ofrece soluciones rentables para conexiones de platinas dentro de los equipos.

E-Paper
La gama de conectores placa a placa de un vistazo
Los conectores placa a placa de las series FP y FQ ofrecen soluciones apantalladas y sin apantallar para la transmisión de datos y señales en el equipo. Obtenga una visión general de esta versátil gama.
Abrir E-Paper
Montaje de los conectores placa a placa

Perfectas para múltiples aplicaciones Desde la telecomunicación y la automatización industrial y de edificios hasta las aplicaciones IoT: los conectores placa a placa le ofrecen soluciones compactas para la transmisión de señales y datos como en estas aplicaciones selectas:

Sistemas de E/S
Convertidor de frecuencia
Programadores lógicos programables (PLC)
Sistemas de control
Interfaces hombre-máquina (HMI)
Sensores
Conectores y cajas para electrónica

Novedades en la tecnología de conexión de equipos Conexión segura en el equipo

Como fabricante líder de conectores y cajas para electrónica, Phoenix Contact siempre trabaja con la intención de desarrollar nuevas soluciones para los crecientes requisitos de sus aplicaciones industriales y de infraestructuras.

Descubra nuestra nueva tecnología de conexión de equipos para la transmisión de señales, datos y potencia, así como las versátiles cajas para electrónica.