Bornas para placa de circuito impreso y conectores para placa de circuito impreso

Bornas para placa de circuito impreso y conectores para placa de circuito impreso

Tecnología de conexión versátil, conexiones fiables: las bornas y conectores para placa de circuito impreso son un componente esencial de todos los equipos electrónicos. Nuestra gama ofrece casi para cualquier aplicación la tecnología de conexión adecuada para transmitir señales, datos y potencia. En la gama COMBICON se incluyen bornas para placa de circuito impreso y conectores para placa de circuito impreso de las líneas de producto XS hasta XXL, así como bornas pasamuros de potencia.

Más información

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad gracias a tecnologías de conexión versátiles como la conexión por tornillo o la conexión push-in
  • Uso en múltiples aplicaciones y en distintas industrias gracias a los distintos pasos y números de polos
  • Máxima fiabilidad gracias a la alta calidad del material
  • Asistencia y asesoramiento competentes en proyectos de diseño por parte de especialistas de producto experimentados
  • Variantes personalizadas para soluciones individuales
Tecnología de conexión para placa de circuito impreso COMBICON

50 años de COMBICON The Spirit of Connecting

Celébrelo con nosotros: COMBICON, la gama más grande del mundo de tecnología de conexión para placa de circuito impreso, celebra su 50 aniversario. Un magnífico éxito logrado gracias a usted, como cliente y como socio. Eche un vistazo entre bastidores y también a lo que está por venir en nuestra página web de aniversario. Estamos deseando verle.

Nuevos productos

Bornas para PCI configurables de la serie SPT modular
Bornas para placa de circuito impreso de la serie SPT-THR
Bornas y conectores para placa de circuito impreso para Single Pair Ethernet
Bornas para placa de circuito impreso para aplicaciones PROFINET
Conexiones de pantalla para las bornas y conectores para placa de circuito impreso para la transmisión de datos
Bornas para placa de circuito impreso rectas y acodadas de la serie LPT/LPTA 2,5
Bornas para placa de circuito impreso rectas y acodadas de la serie LPT/LPTA 6
Bornas para placa de circuito impreso de la serie LPT 16
Conectores para placa de circuito impreso de la serie LPC 1,5
Conectores para placa de circuito impreso de la serie LPC 2,5
Superficies de la pantalla para conectores para placa de circuito impreso de las series LPC 6/LPCH 6
Conectores para placa de circuito impreso de la serie LPC 16 HC
Carcasas de base para los conectores para placa de circuito impreso de las series LPC 6 y PC 6/... ST-BUS
Carcasas de base de la serie PC 16 HC

Bornas para PCI configurables de la serie SPT modular

De 24 a 1500 V en un bloque de conexión

Las bornas para placa de circuito impreso de la serie SPT modular alimentan sus equipos con tensión fija hasta 1500 V. Configure sin esfuerzo su bloque de conexión: con distintos colores y, si lo desea, incluso con distintas secciones combinables. Siempre con acceso 24/7 a sus datos de configuración.

Características principales

  • Secciones de 1,5 mm² … 35 mm²
  • Rigidez dieléctrica de hasta 1500 V
  • Bloques híbridos con distintas secciones disponibles bajo demanda
  • Posibilidad de coloración de los bloques en tres lados

Las ventajas

  • Reducción de las pérdidas de potencia: rigidez dieléctrica hasta 1500 V
  • Mayor variedad de colores: si lo desea puede asignar un color personalizado a cada polo
  • Solo un componente para todas las conexiones de equipos: combine distintos elementos individuales para su bloque de conexión personalizado
  • Encuentre su artículo personalizado de forma sencilla: utilice el configurador online
  • Acceso online a los datos técnicos de forma muy sencilla: código QR en cada producto

Bornas para placa de circuito impreso THR hasta 4 mm²

Conexión rápida gracias a la conexión por resorte push-in

Las bornas para placa de circuito impreso de la serie SPT-THR amplían la gama de artículos aptos para soldadura por reflujo con sección de 4 mm². El pulsador de accionamiento en distintos colores garantiza un manejo intuitivo y una conexión de conductores segura.

Características principales

  • Corrientes hasta 32 A
  • Tensión hasta 400 V
  • Secciones de cable: 0,2 mm² ... 4 mm²
  • Paso: 5,0 mm
  • 2 a 12 polos
  • Suministro en embalaje en caja o rollo

Las ventajas

  • Conexión por resorte push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La fuerza de contacto definida garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Uso intuitivo gracias al pulsador de accionamiento con color distintivo
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel
  • Diseñadas para la integración en el proceso de tecnología de montaje superficial

Tecnología de conexión para placa de circuito impreso APL

Para la automatización de procesos inteligente

Las bornas y conectores para placa de circuito impreso para Single Pair Ethernet permiten la integración de equipos en campo inteligentes en entornos Ethernet basados en switch. La tecnología de conexión para placa de circuito impreso para Advanced Physical Layer resulta ideal para aplicaciones en la automatización de procesos.

Características principales

  • Secciones de cable: 0,14 mm² ... 4 mm²
  • Paso de 5,0 mm y 5,08 mm
  • 3 polos
  • Conexión por tornillo o resorte apta para procesos de soldadura por ola
  • Cumplen los requisitos de la "APL Port Profile Specification"

Las ventajas

  • Amplia gama de bornas y conectores para placa de circuito impreso para múltiples aplicaciones
  • Aptas para múltiples diseños de equipos mediante direcciones de conexión de los conductores horizontales, verticales e inclinadas
  • Sin conexiones erróneas: codificación y marcado de color para un cableado sencillo
  • Seguridad elevada: variantes disponibles para el tipo de protección Ex e según IEC 60079-7 en zonas Ex

Bornas para placa de circuito impreso versátiles

Conexiones fijas en entornos PROFINET

Las bornas para placa de circuito impreso para aplicaciones PROFINET facilitan la conexión fija en múltiples aplicaciones como la automatización de procesos. Las distintas direcciones de salida y las tecnologías de conexión permiten soluciones ideales para una potente conexión para placas de circuito impreso.

Características principales

  • Secciones de cable: 0,14 mm² ... 4 mm²
  • Paso: 3,5 mm y 5,0 mm
  • 4 polos
  • Conexión por tornillo o resorte
  • Adecuadas para procesos de soldadura por ola
  • Cumplen los requisitos de la "Guideline for PROFINET" (Rev. 05/2017)

Las ventajas

  • Amplia gama de bornas para placa de circuito impreso para múltiples aplicaciones
  • Aptas para múltiples diseños de equipos mediante direcciones de conexión de los conductores horizontales, verticales e inclinadas
  • Sin conexiones erróneas: codificación y marcado de color para un cableado sencillo
  • Cumplen los requisitos CAT5 según EN 50173 e ISO/IEC 11801

Conexiones de pantalla para la placa de circuito impreso

Para la derivación segura de las señales de interferencia

Las conexiones de pantalla adecuadas para las bornas y conectores para placa de circuito impreso para la transmisión de datos permiten la puesta a tierra fiable de la pantalla del cable y contribuyen así a la protección CEM. Seleccione, entre distintas variantes, la conexión de pantalla óptima para su aplicación.

Características principales

  • Diámetro de pantalla hasta 10 mm
  • Conexión por tornillo o resorte
  • Para la soldadura o la conexión a puntos de embornaje

Las ventajas

  • Derivación segura de señales de fallo
  • Baja impedancia de transmisión gracias al soporte de apantallamiento de amplia superficie
  • Montaje cómodo de la pantalla del cable

Bornas para PCI con conexión por palanca de hasta 4 mm²

Transmisión segura de corrientes hasta 24 A

Las bornas para placa de circuito impreso rectas y acodadas de las series LPT/LPTA 2,5 permiten la conexión sin herramientas de conductores con secciones de hasta 4 mm². La posición inequívoca de la palanca de accionamiento de diferente color, así como la fuerza de contacto definida de la conexión push-in con conexión por palanca garantizan un contacto seguro.

Características principales

  • Corrientes hasta 24 A
  • Tensiones hasta 630 V
  • Secciones de cable: 0,2 mm² ... 4 mm²
  • Paso: 5,0 mm
  • 1 a 12 polos

Las ventajas

  • Manejables de manera intuitiva mediante palanca de accionamiento de color
  • El principio por palanca sin herramientas permite la conexión y la desconexión de conductores con o sin puntera con ahorro de tiempo
  • Las posiciones de palanca inequívocas proporcionan una respuesta fiable sobre el espacio de sujeción abierto o cerrado
  • La fuerza de contacto definida garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión push-in con ahorro de tiempo con la palanca cerrada

Bornas para PCI con conexión por palanca de hasta 10 mm²

Transmisión segura de corrientes hasta 41 A

Las bornas para placa de circuito impreso rectas y acodadas de las series LPT/LPTA 6 permiten la conexión sin herramientas de conductores con secciones de hasta 10 mm². La posición inequívoca de la palanca de accionamiento de diferente color, así como la fuerza de contacto definida de la conexión push-in con conexión por palanca garantizan un contacto seguro.

Características principales

  • Corrientes hasta 41 A
  • Tensiones hasta 1000 V
  • Secciones de cable: 0,2 mm² ... 10 mm²
  • Paso: 7,5 mm
  • 1 a 8 polos
  • Protección contra contactos accidentales ampliada según IEC/UL 61800-5-1

Las ventajas

  • Manejables de manera intuitiva mediante palanca de accionamiento de color
  • El principio por palanca sin herramientas permite la conexión y la desconexión de conductores con o sin puntera con ahorro de tiempo
  • Las posiciones de palanca inequívocas proporcionan una respuesta fiable sobre el espacio de sujeción abierto o cerrado
  • La fuerza de contacto definida garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión push-in con ahorro de tiempo con la palanca cerrada

Bornas para PCI con conexión por palanca de hasta 25 mm²

Transmisión segura de corrientes hasta 76 A

Las bornas para placa de circuito impreso de la serie LPT 16 permiten la conexión sin herramientas de conductores con secciones de hasta 25 mm². La posición inequívoca de la palanca de accionamiento de diferente color, así como la fuerza de contacto definida de la conexión push-in con conexión por palanca garantizan un contacto seguro.

Características principales

  • Corrientes hasta 76 A
  • Tensiones hasta 1000 V
  • Secciones de cable: 0,75 mm² ... 25 mm²
  • Paso: 10 y 15 mm
  • 1 a 8 polos
  • Protección contra contactos accidentales ampliada según IEC/UL 61800-5-1

Las ventajas

  • Manejables de manera intuitiva mediante palanca de accionamiento de color
  • El principio por palanca sin herramientas permite la conexión y la desconexión de conductores con o sin puntera con ahorro de tiempo
  • Las posiciones de palanca inequívocas proporcionan una respuesta fiable sobre el espacio de sujeción abierto o cerrado
  • La fuerza de contacto definida garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión push-in con ahorro de tiempo con la palanca cerrada

Conectores para PCI con conexión por palanca

Transmisión segura de corrientes hasta 8 A

Los conectores para placa de circuito impreso de la serie LPC 1,5 amplían la gama de conectores por palanca en paso de 3,81 mm. La posición inequívoca de la palanca de accionamiento de distinto color, así como la fuerza de contacto definida de la conexión push-in con conexión por palanca garantizan un contacto seguro.

Características principales

  • Corrientes hasta 8 A
  • Tensiones hasta 160 V
  • Secciones de cable: 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Paso: 3,81 mm
  • 2 a 16 polos
  • Opcionalmente con sujeción aérea (tornillo) o palanca Lock and Release

Las ventajas

  • El principio por palanca sin herramientas permite la conexión y la desconexión de conductores con y sin puntera con ahorro de tiempo
  • Las posiciones de palanca inequívocas proporcionan una respuesta fiable sobre el espacio de sujeción abierto o cerrado
  • La fuerza de contacto definida garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión push-in con ahorro de tiempo con la palanca cerrada
  • Posibilidad de combinación con la amplia gama de carcasas de base MC

Conectores para PCI con conexión por palanca

Transmisión segura de corrientes hasta 16 A

Los conectores para placa de circuito impreso de la serie LPC 2,5 permiten la conexión sin herramientas de conductores con secciones de hasta 2,5 mm². La posición inequívoca de la palanca de accionamiento de distinto color, así como la fuerza de contacto definida de la conexión push-in con conexión por palanca garantizan un contacto seguro.

Características principales

  • Corrientes hasta 16 A
  • Tensiones hasta 320 V
  • Secciones de cable 0,2 mm² ... 2,5 mm²
  • Paso: 5,08 mm
  • 2 a 20 polos
  • Opcionalmente con sujeción aérea (tornillo) o palanca Lock and Release

Las ventajas

  • Principio por palanca sin herramientas para una conexión con ahorro de tiempo y el aflojamiento de conductores con o sin puntera
  • Las posiciones de palanca inequívocas proporcionan una respuesta fiable sobre el espacio de sujeción abierto o cerrado
  • La fuerza de contacto definida garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión push-in con ahorro de tiempo con la palanca cerrada
  • Posibilidad de combinación con la amplia familia COMBICON

Soportes de apantallamiento con elevada protección CEM

Contacto seguro en equipos compactos

Las superficies de la pantalla amplían el espectro de uso de los conectores para placa de circuito impreso con conexión por palanca de las series LPC 6/LPCH 6. Garantizan una conexión de pantalla duradera en la caja del equipo y protegen frente a interferencias electromagnéticas, p. ej. en servomotores o convertidores de frecuencia.

Características principales

  • Buenas características CEM
  • Conexión de potencial de gran superficie y bajo ohmiaje
  • Apoyo de los conductores a 180° respecto a la dirección de conexión
  • Uso ilimitado hasta 1000 V (IEC) y/o 600 V (UL)

Las ventajas

  • Ahorro de tiempo durante la puesta en servicio y la conservación gracias al contacto de pantalla en un único paso de conexión
  • Ahorro de espacio en comparación con las soluciones de brida convencionales
  • Fácil montaje en el conector mediante tornillos de fijación autorroscantes
  • Solo se necesita un cable para la interfaz del equipo

Conectores para PCI con conexión por palanca

Transmisión segura de corrientes hasta 76 A

Los conectores para placa de circuito impreso de la serie LPC 16 HC permiten la conexión sin herramientas de conductores con secciones de hasta 25 mm². La posición inequívoca de la palanca de accionamiento de distinto color, así como la fuerza de contacto definida de la conexión push-in con conexión por palanca garantizan un contacto seguro.

Características principales

  • Corrientes hasta 76 A
  • Tensiones hasta 1000 V
  • Secciones de cable hasta 25 mm²
  • Paso: 10,16 mm
  • 2 a 6 polos
  • Opcionalmente con brida central
  • Protección contra contactos accidentales ampliada según IEC/UL 61800-5-1

Las ventajas

  • Principio por palanca sin herramientas para una conexión con ahorro de tiempo y el aflojamiento de conductores con o sin puntera
  • Las posiciones de palanca inequívocas proporcionan una respuesta fiable sobre el espacio de sujeción abierto o cerrado
  • La fuerza de contacto definida garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión push-in con ahorro de tiempo con la palanca cerrada

Carcasas de base THR en paso de 7,62 mm

Protección contra contactos accidentales ampliada para un alto rendimiento

Las nuevas carcasas de base para los conectores para placa de circuito impreso de las series LPC 6 y PC 6/... ST-BUS completan el programa en paso de 7,62 mm. Las carcasas de base se han adaptado especialmente a los requisitos de los procesos de soldadura de tecnología de montaje superficial y en la cara enchufable ofrecen una protección contra contactos accidentales ampliada según IEC/UL 61800-5-1.

Características principales

  • Paso: 7,62 mm
  • Corrientes hasta 41 A
  • Tensiones hasta 1000 V
  • 2 a 6 polos
  • Opcionalmente con brida central
  • Protección contra contactos accidentales ampliada según IEC/UL 61800-5-1

Las ventajas

  • Diseñadas para la integración en procesos de tecnología de montaje superficial
  • Protección contra contactos accidentales ampliada para garantizar la máxima seguridad, incluso sin conexión
  • El conocido principio de montaje permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una carcasa de base para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Variantes híbridas para la combinación con ahorro de espacio de señales y potencia

Carcasas de base con prot. contra contactos en paso 10,16 mm

Para conectores para placa de circuito impreso sin mantenimiento

Las carcasas de base de la serie PC 16 HC en paso de 10,16 mm amplían la gama de conectores para placa de circuito impreso de las series LPC 16 HC y PC 16 HC. Están especialmente adaptadas a los requisitos de la electrónica de potencia y ofrecen una protección contra contactos accidentales ampliada según IEC/UL 61800-5-1.

Características principales

  • Corrientes hasta 76 A
  • Tensiones hasta 1000 V
  • Paso: 10,16 mm
  • 2 a 6 polos
  • Opcionalmente con brida central
  • Protección contra contactos accidentales ampliada según IEC/UL 61800-5-1

Las ventajas

  • Protección contra contactos accidentales ampliada para garantizar la máxima seguridad, incluso sin conexión
  • El principio de montaje permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una carcasa de base para conectores con distintas tecnologías de conexión

 Tecnología de conexión para el futuro de Phoenix Contact
Conectores para placa de circuito impreso y cajas para electrónica YouTube

Conectores para placa de circuito impreso y cajas para electrónica: la tecnología de conexión del futuro

Las versátiles soluciones de tecnología de conexión le ofrecen conectores para placa de circuito impreso, conectores placa a placa y cajas para electrónica de Phoenix Contact en distintas formas, colores y opciones de conexión. Benefíciese de nuestra amplia competencia de desarrollo y fabricación para su solución de conexión personalizada.

Bornas para placa de circuito impreso

Bornas para placa de circuito impreso para una variedad de aplicaciones en el entorno de procesos e industrial

Bornas para placa de circuito impreso

Las bornas para placa de circuito impreso de las líneas de producto COMBICON XS a XXL permiten la transmisión fácil y segura de señales, datos y potencia directamente a la placa de circuito impreso.

  • Secciones de cable de 0,14 a 95 mm2
  • Corrientes hasta 232 A y tensiones hasta 1000 V
  • Conexión por tornillo, por resorte o por corte de aislante
  • Paso de 2,5 a 20 mm
Conectores para placa de circuito impreso de Phoenix Contact

Conectores para placa de circuito impreso con tecnologías de conexión innovadoras

Conectores para placa de circuito impreso

Nuestros conectores para placa de circuito impreso ofrecen una conexión de conductores universal y de fácil mantenimiento para casi todos los diseños de equipos de diferentes sectores y marcas.

  • Para secciones de cable de 0,14 a 35 mm2
  • Corrientes hasta 125 A y tensiones hasta 1000 V
  • Conexiones por tornillo, por resorte, por corte de aislante, Pierce o crimpadas
  • Bloqueo a través de sistemas de enclavamiento o sujeciones aéreas (tornillo)
Bornas para placa de circuito impreso modulares de la serie SPT modular

Bornas para placa de circuito impreso configurables de la serie SPT modular

Bornas para placa de circuito impreso modulares de la serie SPT modular

Las bornas para placa de circuito impreso configurables de la serie SPT modular suministran a su sistema electrónico hasta 1500 voltios en un bloque de conexión.

  • Rigidez dieléctrica de 24 a 1500 V
  • Sencilla configuración de los espacios cromáticos, coloraciones personalizadas de los polos y diferentes secciones
  • Cadena de procesos digitales sin fisuras para una rápida conformación del artículo configurado, una producción fluida y una entrega fiable
  • Acceso 24/7 a todos los datos de configuración, entre otros, a través del código QR del producto
Bornas pasamuros de potencia

Bornas pasamuros de potencia para soluciones de transmisión flexibles

Bornas pasamuros de potencia

Con las bornas pasamuros de potencia podrá transmitir corrientes y tensiones elevadas con seguridad y fiabilidad a través de la pared de la carcasa.

  • Secciones de cable de 4 a 150 mm²
  • Corrientes hasta 309 A y tensiones hasta 1000 V
  • Conexión por tornillo, por resorte, T-LOX o por espárrago
  • Grosores de pared de 1 a 6 mm
Conexiones para placas de circuito impreso específicas para el cliente

Conexiones para placas de circuito impreso específicas para el cliente como variante similar a la serie o como desarrollo completamente nuevo

Conexiones para placas de circuito impreso específicas para el cliente

Además de la cartera estándar, Phoenix Contact le ofrece una gran variedad de opciones de adaptación personalizadas.

  • Variantes de color en negro, gris claro, gris y azul
  • Impresiones personalizadas
  • Codificaciones para seguridad adicional
  • Soluciones personalizadas bajo demanda
E-Paper
Toda la gama de un vistazo
Obtenga una visión general de la gama de productos COMBICON. Descubra cómo puede encontrar la tecnología de conexión adecuada para transmitir señales, datos y potencia para su aplicación.
Abrir E-Paper
Placa de circuito impreso equipada con distintos conectores y bornas para placa de circuito impreso

Tecnología de conexión homogénea en la industria 4.0

Los conceptos de automatización y producción de la Industria 4.0 requieren soluciones de automatización escalables y adaptables. Esto permite montar o desmontar módulos descentralizados de forma más sencilla. Lo mismo es aplicable a la tecnología de conexión: lo decisivo para las bornas y conectores para placa de circuito impreso es una amplia variedad de tecnología de conexión y opciones de montaje, así como interfaces uniformes para un estándar coherente. De esta manera, pueden reducirse los costes de mantenimiento y almacenamiento.

Tecnología de conexión para la transmisión de datos, señales y energía

Los requisitos que los equipos electrónicos deben cumplir el entorno industrial crecen constantemente. La tendencia apunta a la miniaturización: las bornas y los conectores para placas de circuito impreso deben permitir incluir más electrónica en el mínimo espacio del armario de control o en otras aplicaciones. Los componentes deben ser más compactos, la tecnología de conexión más potente, más resistente y más flexible.
Phoenix Contact cumple todos estos requisitos con una amplia gama de productos. La tecnología de conexión IP20 permite a los fabricantes de equipos realizar conexiones de ajuste preciso para la transmisión de datos, señales y energía. Con más de 10.000 productos diferentes, la gama ofrece la conexión adecuada para cada aplicación.

Medidor de caudal magnético inductivo con tecnología de conexión de placas de circuito impreso
Servocontrolador con conector para placa de circuito impreso
Borna pasamuros de potencia para una potencia de hasta 232 A/1000 V (IEC)
Medidor de caudal magnético inductivo con tecnología de conexión de placas de circuito impreso

Como fabricante de equipos, desarrolle soluciones de transmisión a medida de su aplicación para buses de campo convencionales y Ethernet industrial, por ejemplo, a partir de conectores híbridos para la transmisión simultánea de datos y energía (Power over Ethernet). Además, tiene a su disposición los versátiles cableados CAT5.

Servocontrolador con conector para placa de circuito impreso

Utilice la gama Phoenix Contact para corrientes de hasta 8 A y tensiones de hasta 300 V para la transmisión de señales. Además, tiene a su disposición variantes con conexión de pantalla.

Borna pasamuros de potencia para una potencia de hasta 232 A/1000 V (IEC)

Para la transmisión de alta potencia, ofrecemos bornas y conectores para placa de circuito impreso con secciones de cable de hasta 95 mm2 y pasos de hasta 20 mm. Las variantes con conexión de pantalla aumentan su nivel de libertad como fabricante de equipos.