Acondicionadores de señal y transductores de potencia para la transmisión de señales sin errores

Acondicionadores de señal/transductores de potencia

Los acondicionadores de señal y transductores de potencia le permiten una transmisión de señales sin fallos en la técnica de medición, control y regulación. Desde acondicionadores de señal de 6 mm altamente compactos, transductores de potencia, acondicionadores de señal con seguridad funcional y hasta separadores de señales para circuitos intrínsecamente seguros en la zona Ex: con nuestros acondicionadores de señal y transductores de potencia podrá realizar todas las tareas de transmisión de señales sin errores en la tecnología MCR.

Más información

Familia de productos

Sus ventajas

  • Separación, adaptación, filtrado y amplificación seguros con amplias soluciones para el procesamiento de señales analógicas
  • Integración de señales de campo con separación galvánica en redes industriales con acondicionadores de señal con conexión de bus y de red
  • Hasta un 65 % de ahorro de espacio frente a los separadores usuales en el mercado con los acondicionadores de señal muy compactos
  • Transmisión precisa y elevada seguridad de servicio con acondicionadores de señal con certificación SIL completa
  • Máxima protección contra explosión para todas las zonas Ex y grupos de gas con separadores de señales de uno y dos canales para circuitos intrínsecamente seguros en la zona Ex
  • Integración sencilla de señales analógicas en la cadena de seguridad según la directiva de maquinaria con acondicionadores de señal con nivel de rendimiento
Transmisión y visualización de señales sin interferencias
Acondicionadores de señal, indicadores de procesos, equipos en campo
En los sistemas electrotécnicos, las variables de perturbación electromagnética o de alta frecuencia pueden influir considerablemente en la transmisión de las señales de valores de medición a menudo sensibles. Con nuestros acondicionadores de señal, indicadores de procesos y equipos en campo podrá cubrir todas las tareas de la transmisión de señales sin interferencias, desde el nivel del sensor hasta el nivel del sistema de control.
Folleto
Acondicionadores de señal, indicadores de procesos y equipos en campo