Acondicionadores de señal/transductores de potencia
Los acondicionadores de señal y transductores de potencia le permiten una transmisión de señales sin fallos en la técnica de medición, control y regulación. Desde acondicionadores de señal de 6 mm altamente compactos, transductores de potencia, acondicionadores de señal con seguridad funcional y hasta separadores de señales para circuitos intrínsecamente seguros en la zona Ex: con nuestros acondicionadores de señal y transductores de potencia podrá realizar todas las tareas de transmisión de señales sin errores en la tecnología MCR.
Más informaciónSus ventajas
- Separación, adaptación, filtrado y amplificación seguros con amplias soluciones para el procesamiento de señales analógicas
- Integración de señales de campo con separación galvánica en redes industriales con acondicionadores de señal con conexión de bus y de red
- Hasta un 65 % de ahorro de espacio frente a los separadores usuales en el mercado con los acondicionadores de señal muy compactos
- Transmisión precisa y elevada seguridad de servicio con acondicionadores de señal con certificación SIL completa
- Máxima protección contra explosión para todas las zonas Ex y grupos de gas con separadores de señales de uno y dos canales para circuitos intrínsecamente seguros en la zona Ex
- Integración sencilla de señales analógicas en la cadena de seguridad según la directiva de maquinaria con acondicionadores de señal con nivel de rendimiento