Interfaces de carga para sus vehículos eléctricos

Solicitar asesoramiento ahora

¿Es un fabricante de vehículos o se dedica a su reequipamiento y necesita una interfaz potente para la carga rápida de sus vehículos? Estaremos encantados de asesorarle. Envíenos ahora su solicitud.



El coche eléctrico con toma de carga CCS se carga mediante un cable de carga modo 3

Electrifique sus vehículos con nosotros

El cambio en la movilidad conlleva nuevos retos para los fabricantes de automóviles, así como para la industria de los utilitarios, del transporte de personas y del transporte de mercancías. Debido a los requisitos gubernamentales, en los próximos años se requerirá el cambio de los motores de combustión a la electromovilidad. Sin embargo, para los usuarios de los vehículos eléctricos, los tiempos de carga aparentemente largos representan un riesgo para la ajustada logística sincronizada y la idoneidad del día a día. Con nuestras entradas de vehículo ofrecemos una interfaz High Power Charging, que reduce extremadamente los tiempos de carga de los vehículos eléctricos.

Vehículo eléctrico con entrada CCS y conector de carga CCS para High Power Charging

Gracias a los vehículos aptos para HPC, la electromovilidad se optimiza para el día a día

Resumen de sus ventajas

  • Como proveedor de automoción de larga trayectoria y experiencia, somos su socio de confianza
  • Innovadoras tecnologías de carga rápida para la High Power Charging idónea para el día a día
  • Amplia gama de productos para todos los mercados y tipos de vehículos en todo el mundo
  • La calidad con certificación IATF también cumple los máximos requisitos de la industria de la automoción
  • Tecnología de carga segura y conforme a la normativa del codesarrollador del Combined Charging System

"Los vehículos del futuro se diferencian sobre todo por la batería y la tecnología de carga. Se requiere mucha potencia y mucha autonomía. Para ello, se necesitan baterías grandes y ciclos de carga cortos. Por este motivo, nos consideramos facilitadores de los futuros elementos diferenciaciones en el desarrollo de vehículos y ya estamos investigando tecnologías de carga que proporcionen claramente mucha más energía que nuestros actuales productos HPC, por ejemplo para utilitarios".

Johannes Held - Phoenix Contact E-Mobility GmbH, Director Market Segment Automotive
Johannes Held

Desde el coche pequeño al bulldozer Interfaces de carga para vehículos eléctricos de todo tipo

Paisaje con distintos vehículos eléctricos

No importa para qué sector construya o reequipe vehículos, ya sea una excavadora, un dumper, un tractor, una carretilla elevadora, una furgoneta, un autobús, una barredora, un vehículo de rescate o una moto de nieve:

Sus clientes esperan tiempos de carga cortos para una disponibilidad y uso óptimos de sus vehículos eléctricos o flotas. Y es que estos son a menudo los requisitos para el cambio a la electromovilidad.

Con las entradas universales de Phoenix Contact podrá electrificar sus vehículos de todo tipo y logrará un proceso de carga rápido y seguro.

Carga rápida, diseño universal
Entradas de vehículo CHARX connect
Con las entradas de vehículo universales de la serie CHARX connect, los vehículos eléctricos desde turismos hasta vehículos para el tiempo libre, grandes y utilitarios están perfectamente equipados para la carga AC y DC, desde potencias de carga bajas hasta High Power Charging. La amplia gama abarca todos los estándares de carga y tipos de carga habituales. Esto le garantiza que encontrará también la entrada adecuada para su vehículo.
Más información
Entradas CCS CHARX connect para vehículos eléctricos

¿Está buscando una entrada personalizada? Personalice su interfaz de carga

Para múltiples fabricantes OEM líderes ya hemos desarrollado entradas de vehículo específicas para el cliente, que satisfacen los elevados requisitos de la industria de la automoción según IATF 16949.

Según los requisitos de sus vehículos de serie, integramos o desarrollamos características como por ejemplo:

  • Indicadores LED e iluminación
  • Elementos de mando adicionales
  • Bloqueo del conector de carga y de la tapa de carga
  • Conceptos de refrigeración inteligentes con medición de la temperatura muy precisa

¡Póngase en contacto con nosotros!