Camión en explotación a cielo abierto en Sudamérica

Uso de un sistema inalámbrico para la supervisión eficiente de niveles de agua en una explotación a cielo abierto

El objetivo de una mina grande en América del Sur era automatizar el drenaje de la explotación a cielo abierto y supervisar y controlar automáticamente estaciones de bombeo. El sistema inalámbrico Radioline de Phoenix Contact permite la supervisión y el control remotos del nivel de agua proporcionando así procesos más eficientes en la mina. De esta forma se logran las condiciones laborales para los trabajadores.

Aplicación

En una explotación a cielo abierto en el foso se acumula agua que periódicamente debe bombearse para proporcionar condiciones laborales seguras. Para ello se instalaron cinco estaciones de bombeo que deben controlarse y monitorizarse manualmente.

Para descargar de trabajo a sus empleados y automatizar los procesos, los explotadores de la mina querían implementar un sistema de supervisión y control remotos para las cinco estaciones de bombeo. La explotación a cielo abierto consta de cinco niveles de profundidad de forma que se precisa una solución inalámbrica, que transporte las señales de forma fiable también a lo largo de grandes distancias y proporcione datos en tiempo real a la central de servicio y supervisión.

Diagrama de control del nivel de agua en una explotación a cielo abierto con un sistema inalámbrico

Solución

Para lograr una distribución de las señales de E/S se instaló el sistema inalámbrico Radioline de Phoenix Contact. La tecnología en la que se basa la solución inalámbrica Trusted Wireless 2.0 demuestra ser la solución ideal por su capacidad de transferir datos a lo largo de grandes distancias. De este modo, también pueden comunicarse datos más allá de los distintos niveles de una explotación a cielo abierto.

Para transferir la información sobre el nivel de agua en la laguna del foso se montaron cuatro módulos Radioline en los distintos niveles de la explotación a cielo abierto. Las señales transferidas se envían primero al módulo de comunicación, que envía la información mediante un protocolo Modbus al controlador Inline. Después del tratamiento de la información esta se transfiere mediante PROFIBUS al PLC, que la prepara para la supervisión y el análisis en la sala de control.

Con el fin de garantizar una comunicación estable y fiable y por tanto una monitorización eficiente, al finalizar el proyecto se llevaron a cabo distintas pruebas.

Kontakt (es)
Sistemas inalámbricos industriales

Obtenga más información sobre los sistemas inalámbricos industriales

Los sistemas inalámbricos industriales ofrecen más flexibilidad y eficiencia en la comunicación industrial de datos y señales. Con Phoenix Contact tenemos numerosas probabilidades para utilizar la tecnología inalámbrica en su aplicación de forma fiable y segura.

Encontrará más información en: