Garantía extendida
Solución para fuentes de alimentación monofásicas QUINT, TRIO y UNO
Protección contra sobretensiones de tipo 2/3, formada por protección enchufable y elemento de base, con indicador de estado e indicación remota integrados para redes de fuente de alimentación monofásicas. Tensión nominal: 230 V AC/DC.
Solución para fuentes de alimentación trifasicas QUINT y TRIO
Protección de dispositivos enchufable, según el tipo 3/clase III, para redes de fuentes de alimentación trifásicas con N y PE separados (sistema de 5 conductores: L1, L2, L3, N, PE), con fusible resistente a las sobrecorrientes momentáneas y contacto de indicación remota.
|
|
---|---|
2905230 | |
Referencia | PLT-SEC-T3-3S-230-FM |
Conexión | Tornillo |
2905230 |