Potencia ilimitada para su aplicación: con True Power Reliability le ofrecemos soluciones armonizadas entre sí de protección contra sobretensiones, fuente de alimentación y protección de equipos - de un solo proveedor e idóneas para su aplicación.
¿Tiene alguna otra pregunta sobre el tema de la seguridad de alimentación? ¿O está buscando una solución personalizada? No dude en ponerse en contacto con nuestros expertos.
Evitar fallos en las instalaciones y tiempos de inactividad inesperados
Las instalaciones y plantas de producción modernas están cronometradas al segundo para producir de forma eficiente. Los fallos en las instalaciones y las paradas inesperados suponen un alto coste. Uno de los factores más importantes para prevenir estos fallos y evitar daños en la maquinaria y las instalaciones es un sistema de fuente de alimentación fiable y estable.
Con nuestra amplia gama de productos le ofrecemos soluciones integrales para su infraestructura de energía: desde una protección contra sobretensiones adecuada, pasando por la potente fuente de alimentación hasta la protección de equipos idónea para su caso.
Endless powerYouTube
Con True Power Reliability ofrecemos conceptos de alimentación integrales y seguros. Las soluciones armonizadas de protección contra sobretensiones, fuente de alimentación y protección de equipos garantizan la alta disponibilidad de la planta.
Georg Beretitsch, Gernot Finis, Danny Siriboe
Endless possibilities
Soluciones para una alta disponibilidad de la planta
Con nuestra amplia cartera de productos ofrecemos la solución adecuada para cualquier aplicación. Descubra combinaciones posibles para obtener una disponibilidad especialmente alta.
Transparencia de datos para la máxima disponibilidad de la planta
Sistema de alimentación de 24 V comunicativo
Combine la fuente de alimentación QUINT POWER con IO-Link con el sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC o el QUINT DC UPS inteligente para crear una solución de alimentación comunicativa y fiable. El sistema inteligente informa de todos los datos relevantes de funcionamiento y diagnóstico. Gracias al control funcional preventivo, puede reducir los tiempos de inactividad al mínimo.
Una solución de alimentación fiable (interruptor para protección de equipos, fuente de alimentación y protección contra sobretensiones) de un solo proveedor
Alta disponibilidad gracias a los componentes de alta calidad y perfectamente armonizados entre sí
Bajos costes totales de funcionamiento gracias a una prolongada vida útil
Posibilidad de uso en todo el mundo gracias a las homologaciones internacionales, al amplio rango de temperatura y a la robustez
Planificación y documentación generales gracias a datos digitales completos de todos los productos
Potencia ilimitada para todas las industrias
¿Está buscando una solución de alimentación fiable para su aplicación? No dude en ponerse en contacto con nosotros.