Dos extensores Ethernet Gigabit con conexión de dos hilos y cable coaxial

Extensores Ethernet Gigabit Ethernet de alta velocidad hasta 1 km

Los extensores Gigabit permiten realizar aplicaciones Gigabit de banda ancha con cualquier cable de 2 hilos y cables coaxiales de hasta 1 km. Utilice los cables existentes para las aplicaciones Ethernet más exigentes y minimice los costes de inversión de su instalación.

Con las funciones Power over Link (PoL) y Power over Ethernet (PoE), se alimentan toda la red y los dispositivos conectados a través de las líneas de datos.

Sus ventajas

  • Amplio ancho de banda y alcance para redes Ethernet (1 GBit/s - hasta 1 km)
  • Uso de cables de 2 hilos o cables coaxiales existentes
  • Power over Link (PoL) - Fuente de alimentación de extensor Gigabit mediante cables de 2 hilos y cable coaxial
  • Power over Ethernet (PoE) - Fuente de alimentación de los equipos terminales PoE
  • Estructura de red flexible (estructuras punto a punto, en línea o en estrella)
  • Fácil puesta en servicio mediante Plug & Play

Videovigilancia profesional para cualquier aplicación

La videovigilancia está ganando terreno en cada vez más industrias. Aumentan continuamente las aplicaciones que pasan del vídeo analógico a la transmisión de vídeo basada en Ethernet. La digitalización de la transmisión de vídeo ofrece muchas ventajas, como material visual de alta resolución y estructuras de red flexibles. Sin embargo, lo que falta es la tecnología adecuada. A menudo, solo se dispone de cables coaxiales o de otros cables de 2 hilos que hacen imposible la transmisión de Ethernet. Además, las distancias suelen ser superiores a los 100 m permitidos para Ethernet.

Los extensores Ethernet Gigabit permiten la transmisión de banda ancha de señales de vídeo Ethernet a través de los cables existentes, ya sean de dos hilos o coaxiales. De este modo, podrá disfrutar de la moderna tecnología Ethernet. Además, no se generan grandes gastos de instalación gracias al uso sostenible de los cables existentes.

Dos extensores Ethernet Gigabit con cable coaxial y cable de 2 hilos

Extensores Ethernet Gigabit de gran alcance y amplio ancho de banda

Grandes distancias y amplio ancho de banda

Con los equipos podrá utilizar los cables de 2 hilos o los cables coaxiales existentes para la comunicación Ethernet con un gran ancho de banda en grandes distancias.

Los extensores Ethernet Gigabit permiten realizar aplicaciones Ethernet de banda ancha de hasta 1 GBit/s en distancias de hasta 1 km. Esto supera con creces la distancia estándar en el rango de Ethernet de 100 m como máximo. Esto implica que no hay grandes restricciones en la expansión de la red con Ethernet.

Basta con utilizar los cables de 2 hilos o los cables coaxiales existentes para una transmisión robusta. Por supuesto, también puede utilizar un cable Ethernet CAT existente. Sin embargo, no es necesario.

Extensores Ethernet Gigabit con función PoL y PoE

Extensores Ethernet Gigabit para videovigilancia

Transmisión de potencia

Con la función PoL y PoE, los extensores Gigabit se alimentan entre sí y también a los dispositivos finales PoE conectados. Según la estructura de la red, se requiere una sola fuente de alimentación para varios extensores Ethernet Gigabit y equipos terminales PoE.

Con las funciones PoL y PoE, se puede transmitir más energía a través de la línea de datos. De esta forma, se necesitan menos fuentes de alimentación para alimentar a los extensores y los dispositivos finales PoE conectados en el campo. La instalación es más fácil y rápida. Según la estructura de la red, se requiere una sola fuente de alimentación para varios extensores Ethernet Gigabit y equipos terminales PoE. Esto conlleva una gran disminución de costes gracias a la reducción del equipamiento y la instalación.

Con la función PoL, los extensores Ethernet Gigabit se alimentan entre sí. El extensor alimentado por PoL puede alimentar además una cámara PoE conectada con PoE af/at (hasta 30 vatios).

Topología de red de extensores Ethernet Gigabit y cámaras de vídeo

Ejemplo de creación de redes con extensores Ethernet Gigabit

Estructura de red flexible

Los extensores Ethernet Gigabit son compatibles con la red. Puede crear estructuras punto a punto, en línea o en estrella. Así se aumenta la flexibilidad de la aplicación.

Los equipos aptos para Plug & Play permiten una fácil puesta en servicio de la instalación sin necesidad de una tediosa configuración. Los equipos se reconocen entre sí de forma independiente. Puede conectar hasta 15 equipos en una red. Además, también puede utilizar las funciones de alimentación PoL y PoE en la red en función del cable utilizado y de la longitud total.

Resumen de la familia de productos de extensores Gigabit

EXTENDER 1010 ETH COAX-G
EXTENDER 2010 ETH COAX-G
EXTENDER 1010 ETH TP-G
EXTENDER 2010 ETH TP-G
EXTENDER 1010 ETH COAX-G

EXTENDER 2010 ETH COAX-G

EXTENDER 1010 ETH TP-G

EXTENDER 2010 ETH TP-G

Alcance Hasta 1 km Hasta 1 km Hasta 1 km Hasta 1 km
Ancho de banda Hasta 1 GBit/s Hasta 1 GBit/s Hasta 1 GBit/s Hasta 1 GBit/s
Tipo de cable Cable coaxial Cable coaxial Cable de 2 hilos Cable de 2 hilos
Conexión Conector hembra BNC Conector hembra BNC Conexión push-in Conexión push-in
Funciones de suministro PoL PoL y PoE PoL PoL y PoE
Código de artículo 1319319 1319320 1319321 1319322
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos