Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.

  • Filters:
  • Filtros aplicados (1):
Bornas para placa de circuito impreso para Single Pair Ethernet

Borna para placa de circuito impreso para Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet (SPE) ofrece una potente tecnología para la realización de aplicaciones de la industria 4.0 e IIoT. Las bornas para placa de circuito impreso de la serie Combicon de Phoenix Contact garantizan una tecnología de conexión óptima.
Conectores placa a placa de la serie FINEPITCH

Conectores placa a placa hasta 28 GBit/s

Phoenix Contact permite ahora alcanzar velocidades de transmisión de datos de hasta 28 GBit/s con los nuevos conectores placa a placa de la serie FINEPITCH FR, con un paso de 1,27 mm.
Variantes del conector para placa de circuito impreso de la serie SPC 4

Los nuevos conectores para placa de circuito impreso ofrecen plena libertad de diseño

La nueva serie de conectores para placa de circuito impreso SPC 4 de Phoenix Contact permite ahorrar espacio y costes de producción gracias a su diseño orientado al cliente.
Bornas para placa de circuito impreso configurables SPT modular

Premios: la borna para placa de circuito impreso SPT modular gana dos veces

La borna para placa de circuito impreso SPT modular de Phoenix Contact convenció a los respectivos jurados en dos ceremonias de entrega de premios: a finales de marzo, la innovación de producto fue galardonada con el Gold Stevie Winner en los premios German Stevie Awards 2023 en la categoría "Business Technology Solution - Soluciones de fabricación".
Variantes del conector para placa de circuito impreso de la serie SPC 4

Carcasas de base compactas de la serie PC 4 para soldadura por reflujo automatizada

Para permitir un alto grado de automatización en la producción, Phoenix Contact ofrece con la serie PC 4 una carcasa de base compacta.
Conectores para placa de circuito impreso XPC 1,5 en paso de 3,5 mm

Conectores para placa de circuito impreso con innovadora tecnología push-X

El conector para placa de circuito impreso XPC 1,5 de Phoenix Contact convence por su conexión enchufable directa mediante push-X, con lo que permite una conexión rápida y sin herramientas de diferentes tipos de conductores y secciones.
Conectores para placa de circuito impreso Connexis para confecciones de cables

Conectores para la producción automatizada

La nueva serie de conectores crimpados de cable a placa Connexis para confecciones de cables de Phoenix Contact optimiza la producción automatizada garantizando así la rapidez y precisión en las conexiones para placa de circuito impreso.
Abrazadera de pantalla SH-PCB

Conexiones de pantalla para la placa de circuito impreso

Phoenix Contact amplía su cartera de tecnología de conexión para placa de circuito impreso para la transmisión de datos con la nueva abrazadera de pantalla soldable SH-PCB 6.
Conectores para placa de circuito impreso y patch cables para USB y HDMI

Conectores para placa de circuito impreso y patch cables para USB y HDMI

Para satisfacer la creciente demanda de más interfaces de equipo, Phoenix Contact sigue ampliando su gama de conectores para datos para una comunicación fiable. Las nuevas incorporaciones a la gama incluyen conectores para placa de circuito impreso y patch cables en USB tipo A y tipo C, así como en HDMI tipo A.
Sebastian Stamm y Arndt Schafmeister

Servicio personalizado en torno a la integridad de las señales

Las exigencias de rendimiento de la tecnología de conexión en la transmisión de datos aumentan constantemente. Con asistencia personalizada, Phoenix Contact ayuda a seleccionar los componentes de conexión para garantizar la máxima integridad de las señales posible. La base para ello es la experiencia en el desarrollo de conectores para datos estandarizados para diversas interfaces de equipo.
Conectores placa a placa en paso de 0,635 mm

Conectores placa a placa compactos

Los nuevos conectores placa a placa compactos de la serie FS en paso de 0,635 mm de Phoenix Contact permiten realizar disposiciones de placas de circuito impreso a distinto nivel con altas velocidades de transmisión de datos hasta 20 GBit/s.
Tecnología de conexión para placa de circuito impreso APL SPTAF

Tecnología de conexión para placa de circuito impreso para Ethernet-APL

Phoenix Contact ofrece una amplia gama de productos de bornas y conectores para placa de circuito impreso para Single Pair Ethernet, con la que pueden integrarse equipos de campo inteligentes en entornos Ethernet basados en switch.
Bornas para placa de circuito impreso THR hasta 2,5 mm²

Bornas para placa de circuito impreso THR hasta 2,5 mm²

Phoenix Contact amplía la gama de bornas para placa de circuito impreso aptas para soldadura por reflujo (MSL1) con la sección de 2,5 mm².
Bornas para placa de circuito impreso para aplicaciones PROFINET

Bornas para placa de circuito impreso para PROFINET

Phoenix Contact amplía su gama con bornas para placa de circuito impreso para la transmisión de datos conforme a PROFINET.
Bornas seccionables híbridas de varios conductores PTU 4-TWIN-TG

Interrupción segura de las señales en una borna con dos tipos de conexión

En el lado interno y externo de un armario de control, con las bornas híbridas de Phoenix Contact se pueden emplear varias tecnologías de conexión.