Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.

  • Filters:
  • Filtros aplicados (1):
Fuente de alimentación – QUINT POWER >100 W

Fuente de alimentación con la máxima funcionalidad: protección en condiciones extremas

La nueva versión Plus de Quint Power de Phoenix Contact también es la solución para aplicaciones exigentes, incluso en condiciones ambientales extremas.
Estación de carga rápida DC modular con tecnología de carga de 19" de Phoenix Contact

Diseño de una infraestructura de recarga DC modular y económica con racks de 19“

Con el sistema modular CHARX para montaje en rack de 19", Phoenix Contact ofrece una solución para la instalación económica y rápida de una infraestructura de recarga rápida a escala nacional.
Conexiones enchufables Trio IP67

Fuentes de alimentación Trio Power con IP67

Las fuentes de alimentación Trio Power robustas con índice de protección IP67 de Phoenix Contact son ideales para el suministro descentralizado en campo.
Sistema de alimentación de 24 V

Sistema de alimentación comunicativo de 24 V

El nuevo sistema de alimentación comunicativo de 24 V de Phoenix Contact garantiza una mayor transparencia de los datos y una alta disponibilidad de la planta.
Fuente de alimentación STEP POWER para aplicaciones LED

Aplicaciones LED alimentadas de forma segura

Con la fuente de alimentación STEP POWER de Phoenix Contact, desarrollada especialmente para las aplicaciones LED, se pueden alimentar modernos escenarios de iluminación desde el armario de control.
Módulo de redundancia QUINT ORING con tecnología ACB

Redundancia continua con módulos de redundancia activos con tecnología ACB

Los nuevos módulos de redundancia QUINT ORING con tecnología ACB cuentan ahora con protección contra sobretensiones específica para la aplicación y dos salidas para una alta disponibilidad de la planta.
Fuente de alimentación UNO POWER

Fuente de alimentación estrecha con una elevada densidad de potencia

La nueva generación de fuentes de alimentación estrechas UNO POWER de Phoenix Contact convence por su sencillo diagnóstico del sistema mediante el LED DC OK y el contacto de relé de conmutación.
Convertidores DC/DC TRIO

Convertidores DC/DC para la industria solar

Los nuevos convertidores DC/DC de la familia de productos Trio de Phoenix Contact alimentan su instalación directamente desde el campo. Y ofrecen una fuente de alimentación fiable, incluso sin red central.
Módulo de 30 kW para el poste de carga

Nuevos módulos de potencia para la infraestructura de recarga

Con los módulos de carga rápida DC CHARX power, Phoenix Contact ofrece una electrónica de potencia DC eficiente para estaciones de carga rápida. Los nuevos módulos de 30 kW están disponibles como convertidor AC/DC y convertidor DC/DC.