Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.

  • Filters:
  • Filtros aplicados (1):
Conectores M12 Push-Pull para una transmisión fiable de señales y datos

Cableado M12 apantallado de forma segura con bloqueo rápido Push-Pull

Los conectores M12 con bloqueo rápido Push-Pull de Phoenix Contact pueden conectarse fácilmente y sin herramientas. La instalación está protegida de forma segura por la Advanced Shielding Technology.
Cables de carga HPC no refrigerados CHARX connect professional

Cables de carga CCS no refrigerados – High Power Charging con 375 kW de forma permanente

Los nuevos cables de carga HPC de la familia CHARX connect professional de Phoenix Contact permiten una High Power Charging segura con 375 kW de forma permanente y no requieren refrigeración.
Cables de carga AC compactos CHARX connect eco

Cables de carga AC compactos – reducidos a lo esencial

La nueva familia de cables de carga CHARX connect eco de Phoenix Contact se centra en la carga segura de vehículos eléctricos. Por lo tanto, se han omitido conscientemente características adicionales.
Conectores para placa de circuito impreso y patch cables para USB y HDMI

Conectores para placa de circuito impreso y patch cables para USB y HDMI

Para satisfacer la creciente demanda de más interfaces de equipo, Phoenix Contact sigue ampliando su gama de conectores para datos para una comunicación fiable. Las nuevas incorporaciones a la gama incluyen conectores para placa de circuito impreso y patch cables en USB tipo A y tipo C, así como en HDMI tipo A.
Patch cables RJ45 para aplicaciones en edificios

Patch cables RJ45 para aplicaciones en edificios

Phoenix Contact amplía su programa con nuevos patch cables de la serie RJ45 BUILDING.
Patch cables RJ45 INDUSTRIAL con distintas direcciones de salida del cable

Patch cables RJ45 para aplicaciones industriales

La gama de Phoenix Contact incluye como novedad patch cables RJ45 para aplicaciones industriales.