Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.

  • Filters:
  • Filtros aplicados (1):
Conectores para la conexión del motor de persianas, toldos y persianas enrollables

Conectores para la conexión del motor de persianas, toldos y persianas enrollables

Los conectores para instalaciones QPD STAK 3 y QPD STAS 3 confeccionables de Phoenix Contact facilitan la instalación eléctrica. Se han desarrollado especialmente para la conexión del motor de persianas, toldos y persianas enrollables.
Heavycon Evo prensaestopas múltiples en la aplicación

Prensaestopas múltiples para lograr la máxima flexibilidad

Los conectores industriales Heavycon Evo de Phoenix Contact ofrecen una solución innovadora para muchas aplicaciones gracias al exclusivo prensaestopas de montaje flexible con cierre de bayoneta. La dirección de salida del cable puede ajustarse directamente en el lugar de instalación y volver a cambiarse en cualquier momento. Una novedad son los prensaestopas múltiples para Heavycon Evo.
Cables de instalación IPD

Cables de instalación IPD confeccionados

El sistema de instalación IPD de Phoenix Contact es completamente enchufable y permite la conexión de cables de 3 y 5 polos. La tecnología de conexión Push-Lock sin herramientas permite ahorrar tiempo en la instalación de conductores flexibles y rígidos de 0,5 a 2,5 mm².
Conectores DC con tecnología ArcZero

Conectores DC seguros con tecnología ArcZero

Los conectores DC con tecnología ArcZero de Phoenix Contact protegen a los operarios frente al arco eléctrico peligroso de forma segura y fiable. Esto facilita el manejo durante la instalación y el mantenimiento: en caso de mantenimiento, el equipo se puede sustituir fácilmente bajo carga.
Visión general de productos del conector M12 SPE Hybrid

Conectores híbridos M12 para Single Pair Ethernet

Con el potente conector híbrido M12 de la serie Onepair para Single Pair Ethernet (SPE), Phoenix Contact sienta las bases para las exigentes aplicaciones del Internet industrial de las cosas y para alcanzar el siguiente nivel de la automatización industrial.
Caja distribuidora para cables de fibra óptica

Cajas distribuidoras para cables de fibra óptica con Plug & Play

Las nuevas cajas distribuidoras para cables de fibra óptica de Phoenix Contact con diseño compacto FDX 20 para el carril DIN completan la cartera de cajas distribuidoras y del sistema de cableado Plug & Play.
Cable coaxial confeccionado

Nuevos productos para el cableado coaxial

Phoenix Contact amplía su cartera para el cableado coaxial con conectores para placa de circuito impreso de 90º y cables confeccionados con longitudes de 0,5 a 30 m.
Nuevos conectores de la serie SUNCLIX

Nuevos conectores para el cableado de módulos fotovoltaicos

Los conectores SUNCLIX con conexión crimpada para procesos de montaje automatizados de Phoenix Contact permiten un cableado sencillo y fiable de módulos fotovoltaicos.
Conectores con protección contra polaridad inversa para sistemas de acumuladores de energía

Nuevos conectores de polos de batería para sistemas de acumuladores domésticos

Phoenix Contact lanza al mercado nuevos conectores para aplicaciones de acumuladores domésticos.
Empalmadores y capuchones de cables PRC

Trabajos de cableado seguros gracias a los nuevos empalmadores y capuchones de cables

Con los empalmadores y capuchones de cables PRC se podrán realizar los trabajos de cableado de forma segura en obras y reformas.
Conectores para placa de circuito impreso y patch cables para USB y HDMI

Conectores para placa de circuito impreso y patch cables para USB y HDMI

Para satisfacer la creciente demanda de más interfaces de equipo, Phoenix Contact sigue ampliando su gama de conectores para datos para una comunicación fiable. Las nuevas incorporaciones a la gama incluyen conectores para placa de circuito impreso y patch cables en USB tipo A y tipo C, así como en HDMI tipo A.
Sebastian Stamm y Arndt Schafmeister

Servicio personalizado en torno a la integridad de las señales

Las exigencias de rendimiento de la tecnología de conexión en la transmisión de datos aumentan constantemente. Con asistencia personalizada, Phoenix Contact ayuda a seleccionar los componentes de conexión para garantizar la máxima integridad de las señales posible. La base para ello es la experiencia en el desarrollo de conectores para datos estandarizados para diversas interfaces de equipo.
Conectores IP20 y M8 para Single Pair Ethernet

Nuevos conectores para Single Pair Ethernet

Phoenix Contact amplía su cartera de conectores para datos de la serie ONEPAIR para Single Pair Ethernet.
Insertos de contactos de polos fijos Click-in HEAVYCON

Insertos de contactos push-in con bloqueo Click-in

Los conectores industriales HEAVYCON de Phoenix Contact se utilizan para el cableado desde el armario de control hasta el nivel de campo. Ahora la gama de productos se amplía para incluir nuevos insertos de contactos push-in de polos fijos con bloqueo Click-in.
Carcasas HEAVYCON STANDARD en varios colores

Conectores industriales en diferentes colores

Las carcasas HEAVYCON STANDARD de Phoenix Contact ahora también están disponibles con un resistente recubrimiento de polvo de color. Esto permite una mayor personalización y flexibilidad en la realización de máquinas e instalaciones de diseños específicos para el cliente.
Cajas distribuidoras/de empalme de la serie FDX 20

Suplementos para cajas de distribución con bandeja pigtail patentada

Phoenix Contact completa las cajas distribuidoras/de empalme compactas de la serie FDX 20 para el montaje sobre carril con otros tipos de fibras y acoplamientos.
Conectores para instalaciones compactos de la serie PRC 20

Conectores para instalaciones compactos para hasta 20 A

El nuevo sistema de instalación PRC 20 compacto de Phoenix Contact transmite corrientes hasta 20 A.
Carcasas con distintos conectores para datos

Conectores para datos para todas las interfaces de equipo

Phoenix Contact amplía constantemente su gama de conectores para datos para una comunicación fiable. Con la ampliación del programa de productos, los conectores para datos establecidos, como el D-SUB, forman parte de la cartera tanto como los nuevos conectores para datos para RJ45, USB, HDMI, la conexión coaxial y de cable de fibra óptica, así como Single Pair Ethernet.
Cables de carga CCS de tipo 1 para High Power Charging hasta 500 kW

High Power Charging hasta 500 kW – ahora para CCS de tipo 1

Los cables de carga DC CHARX connect para la High Power Charging (HPC) ultrarrápida ahora también se suministran para el estándar de carga americano CCS de tipo 1. El sistema HPC se completa con múltiples accesorios.
Acoplamientos de FO y pigtails

Acoplamientos de FO y pigtails

Los nuevos acoplamientos y pigtails complementan la gama de cables de fibra óptica (gama FO) de Phoenix Contact. Los acoplamientos y pigtails son muy adecuados para cajas de distribución y otros distribuidores.
M12 Push-Lock para señales, datos y potencia

Cableado sin herramientas con conectores M12 Push-Lock

El espacio reducido y las longitudes de cable personalizadas son cada vez más habituales en el cableado de máquinas e instalaciones.
Cable de carga de tipo 1 CHARX connect para corrientes de carga hasta 80 A

Nuevos cables de carga AC con sensores de temperatura hasta 80 A

La familia de productos de los cables de carga modo 3 CHARX connect de Phoenix Contact crece: para el mercado de la electromovilidad norteamericano se suministran por primera vez cables de carga AC con homologación UL para corrientes de carga hasta 80 A con sensores de temperatura integrados para mayor seguridad.
Marcos de acoplamiento HEAVYCON

Interfaz fiable para un acoplamiento ciego de conexiones enchufables modulares

El nuevo marco de acoplamiento de la familia de productos HEAVYCON de Phoenix Contact ofrece una instalación con ahorro de tiempo y el mantenimiento de sistemas enchufables y otras aplicaciones, en los que no pueden verse las interfaces.