Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.

  • Filters:
  • Filtros aplicados (1):
Colocación de la primera piedra de la nueva planta de electromovilidad en Lishui, China

Phoenix Contact E-Mobility continúa su expansión en China

Phoenix Contact amplía sus capacidades de producción para la electromovilidad con una nueva planta en Lishui, China. Después de la sede central de China y de otro centro de producción en Nanjing, esta es la tercera planta del grupo Phoenix Contact en el país.
Módulo de distribución AC CHARX power distribute para estaciones de recarga de 19"

Cómodo módulo de distribución AC para estaciones de recarga de 19"

El nuevo módulo de distribución CHARX power distribute de Phoenix Contact alimenta todos los componentes de la estación de recarga de 19". La tensión de red AC entrante puede distribuirse hasta a cinco módulos de potencia. El módulo de control también recibe corriente. Las funciones de protección integradas garantizan la máxima seguridad para los módulos y cables postconectados.
Contador de energía DC de 650 kW compacto para una medición de potencia de hasta 650 kW a prueba de manipulaciones

Contador de energía DC EMpro compacto para una medición a prueba de manipulaciones y una facturación precisa

El nuevo contador de energía DC EMpro compacto de Phoenix Contact permite medir directamente, en poco espacio, de forma precisa y sin posibilidad de manipulaciones, corrientes y tensiones de hasta 650 A/1000 V DC.
Módulo de control de potencia inteligente para estaciones de recarga de 19"

El todoterreno en formato de 19 pulgadas: control de carga DC CHARX control integrated para estaciones de carga rápida

El control de carga DC CHARX control integrated de Phoenix Contact combina en un solo equipo todas las funciones para controlar y monitorizar una estación de recarga de 19".
Entrega oficial del certificado de examen de tipo en VDE e. V., Offenbach

Confirmación oficial de VDE: con los controles de carga AC CHARX control modular, la carga se realiza conforme a la ley de calibración

A mediados de junio, el Instituto de Pruebas y Certificación VDE celebró en Offenbach la entrega oficial del certificado de examen de tipo para la facturación conforme a la ley de calibración según el reglamento alemán de medición y calibración para el control de carga AC CHARX control modular de Phoenix Contact.
Tomas de carga AC modulares CHARX connect modular

Tomas de carga para infraestructuras modulares – principio modular premiado múltiples veces

Las tomas de carga de tipo 2 CHARX connect modular de Phoenix Contact, galardonadas con dos premios al diseño, permiten combinar libremente todos los componentes gracias a su sistema modular, adaptado a los requisitos individuales de la aplicación del cliente.
Estación de carga rápida DC modular con tecnología de carga de 19" de Phoenix Contact

Diseño de una infraestructura de recarga DC modular y económica con racks de 19“

Con el sistema modular CHARX para montaje en rack de 19", Phoenix Contact ofrece una solución para la instalación económica y rápida de una infraestructura de recarga rápida a escala nacional.
Cables de carga HPC no refrigerados CHARX connect professional

Cables de carga CCS no refrigerados – High Power Charging con 375 kW de forma permanente

Los nuevos cables de carga HPC de la familia CHARX connect professional de Phoenix Contact permiten una High Power Charging segura con 375 kW de forma permanente y no requieren refrigeración.
Vista aérea de las instalaciones de Phoenix Contact en Schieder-Schwalenberg

Phoenix Contact E-Mobility GmbH celebra su décimo aniversario

2023 es un año especial para Phoenix Contact, ya que este año celebra los 100 años de pasión por la tecnología y la innovación. La fundación en 2013 de la filial de electromovilidad es también parte de esta historia de éxito.
Cables de carga AC compactos CHARX connect eco

Cables de carga AC compactos – reducidos a lo esencial

La nueva familia de cables de carga CHARX connect eco de Phoenix Contact se centra en la carga segura de vehículos eléctricos. Por lo tanto, se han omitido conscientemente características adicionales.
Paquete precertificado que incluye pantalla integrada, contador de energía de firma y software del controlador

Facturación de los procesos de carga de acuerdo con la ley de calibración y medición

Con los controles de carga AC CHARX control modular de Phoenix Contact, los procesos de carga ahora también pueden facturarse de conformidad con la ley de calibración.
Cable de carga DC: CCS C-Line según el estándar tipo 1 y tipo 2

Los cables de carga DC compactos reciben el Design Award 2021

Después de los cables de carga AC, que han recibido diversos premios, la familia de productos de cables de carga DC para el rango de potencia más bajo, CCS C-Line de Phoenix Contact recibe ahora también el Good Design Award 2021 del Chicago Athenaeum Museum por su diseño práctico y elegante.
Caja de protección contra sobretensiones CHARX protect para cargadores de pared de 11 a 22 kW

Protección óptima para el cargador de pared y el vehículo eléctrico

Una protección contra sobretensiones adecuada puede proteger la estación de carga y el vehículo eléctrico conectado en la cochera y evitar así daños costosos. La familia de productos CHARX protect de Phoenix Contact se ha completado ahora con una nueva caja de protección contra sobretensiones con protección IP65 especial para esta aplicación.
Nuestros vídeos explican qué debe tenerse en cuenta durante la ingeniería de estaciones de carga

Explicado de forma sencilla: estructura y funcionamiento de estaciones de carga

Dependiendo del campo de aplicación, las estaciones de carga de vehículos eléctricos y los cargadores de pared deben cumplir altos requisitos en términos de disponibilidad, seguridad y comodidad.
Cables de carga CCS de tipo 1 para High Power Charging hasta 500 kW

High Power Charging hasta 500 kW – ahora para CCS de tipo 1

Los cables de carga DC CHARX connect para la High Power Charging (HPC) ultrarrápida ahora también se suministran para el estándar de carga americano CCS de tipo 1. El sistema HPC se completa con múltiples accesorios.
Cable de carga de tipo 1 CHARX connect para corrientes de carga hasta 80 A

Nuevos cables de carga AC con sensores de temperatura hasta 80 A

La familia de productos de los cables de carga modo 3 CHARX connect de Phoenix Contact crece: para el mercado de la electromovilidad norteamericano se suministran por primera vez cables de carga AC con homologación UL para corrientes de carga hasta 80 A con sensores de temperatura integrados para mayor seguridad.
Contadores de energía AC con certificación MID

Nuevos contadores de energía AC para la infraestructura de recarga

La familia de productos de contadores de energía EMpro con homologación MID de Phoenix Contact se ha ampliado con tres nuevos equipos de medición AC. Los equipos monofásicos y trifásicos están diseñados para temperaturas extremas de hasta +70 °C. Por tanto, son aptos en particular para el empleo en estaciones de carga de electromovilidad y cargadores de pared, incluso en zonas exteriores sin protección.