Noticias Conozca con nuestras últimas noticias los productos y las tecnologías, nuestra empresa, el desarrollo empresarial estratégico y el compromiso sostenible. Puede descargar fácilmente información de prensa e imágenes en el área de descargas.

  • Filters:
  • Filtros aplicados (1):
Secure Edge Box

Edge Computing inteligente con PLCnext Technology

El ecosistema abierto PLCnext Technology y los equipos Edge EPC 1502 y EPC 1522 de Phoenix Contact ofrecen a los usuarios plena flexibilidad en el ámbito de la evaluación local de datos en sistemas "greenfield" y "brownfield".
Fuente de alimentación – QUINT POWER >100 W

Fuente de alimentación con la máxima funcionalidad: protección en condiciones extremas

La nueva versión Plus de Quint Power de Phoenix Contact también es la solución para aplicaciones exigentes, incluso en condiciones ambientales extremas.
Representación térmica de un equipo eléctrico

Diseño óptimo de la electrónica mediante simulación térmica para desarrolladores de equipos

La simulación térmica online de Phoenix Contact ofrece nuevas posibilidades para el diseño adecuado de la electrónica industrial, incluso desde la fase de desarrollo.
Entrega oficial del certificado de examen de tipo en VDE e. V., Offenbach

Confirmación oficial de VDE: con los controles de carga AC CHARX control modular, la carga se realiza conforme a la ley de calibración

A mediados de junio, el Instituto de Pruebas y Certificación VDE celebró en Offenbach la entrega oficial del certificado de examen de tipo para la facturación conforme a la ley de calibración según el reglamento alemán de medición y calibración para el control de carga AC CHARX control modular de Phoenix Contact.
Acondicionador de señal ultracompacto con seguridad intrínseca y SIL 3 entre el pulgar y el índice con logotipo de finalista del premio GIT Award 2024

Vote ahora: los acondicionadores de señal Ex i ultracompactos Mini Analog Pro con SIL 3 quedan finalistas del premio GIT Security Award

Los acondicionadores de señal Ex i y los transductores de medida de la acreditada familia de productos Mini Analog Pro de 6,2 mm han sido nominados para la votación final del premio GIT Security Award en la categoría B: "Protección laboral y protección Ex".
Cronología Historia de la protección contra sobretensiones en Phoenix Contact de 1983 a 2023

40 años de protección contra sobretensiones

Desde hace 40 años, Phoenix Contact es uno de los principales fabricantes mundiales de descargadores de corrientes de rayos y dispositivos de protección contra sobretensiones.
Conectores placa a placa de la serie FINEPITCH

Conectores placa a placa hasta 28 GBit/s

Phoenix Contact permite ahora alcanzar velocidades de transmisión de datos de hasta 28 GBit/s con los nuevos conectores placa a placa de la serie FINEPITCH FR, con un paso de 1,27 mm.
Conector macho de servicio rojo LPS en la borna para carril push-X XT 2,5

Conectores macho con tecnología push-in por palanca

Una novedad de Phoenix Contact son los conectores macho de servicio y derivación con tecnología push-in por palanca.
Variantes del conector para placa de circuito impreso de la serie SPC 4

Los nuevos conectores para placa de circuito impreso ofrecen plena libertad de diseño

La nueva serie de conectores para placa de circuito impreso SPC 4 de Phoenix Contact permite ahorrar espacio y costes de producción gracias a su diseño orientado al cliente.
Acondicionador de señal Ex i MINI Analog Pro ultracompacto en carril DIN con logotipo Ex i (seguridad intrínseca), SIL 3 y de ganador de oro del premio German Innovation Award

Los acondicionadores de señal Ex i MINI Analog Pro ultracompactos con SIL 3 ganan el galardón de oro del premio German Innovation Award 2023

El Consejo Alemán de Diseño ha distinguido a las nuevas variantes con seguridad intrínseca (Ex i) de la familia de acondicionadores de señal MINI Analog Pro de 6,2 mm con SIL 3 de Phoenix Contact con el premio German Innovation Award.
Bornas para placa de circuito impreso configurables SPT modular

Premios: la borna para placa de circuito impreso SPT modular gana dos veces

La borna para placa de circuito impreso SPT modular de Phoenix Contact convenció a los respectivos jurados en dos ceremonias de entrega de premios: a finales de marzo, la innovación de producto fue galardonada con el Gold Stevie Winner en los premios German Stevie Awards 2023 en la categoría "Business Technology Solution - Soluciones de fabricación".
Tomas de carga AC modulares CHARX connect modular

Tomas de carga para infraestructuras modulares – principio modular premiado múltiples veces

Las tomas de carga de tipo 2 CHARX connect modular de Phoenix Contact, galardonadas con dos premios al diseño, permiten combinar libremente todos los componentes gracias a su sistema modular, adaptado a los requisitos individuales de la aplicación del cliente.
Nuevo módulo analógico Axioline P para conectar transductores de medida de cuatro hilos

Entradas analógicas pasivas para transductores de medida de cuatro hilos

Los nuevos módulos de entrada analógica AI8 P de Phoenix Contact ofrecen cada uno ocho canales pasivos para la conexión a dos hilos para la transmisión de la variable de proceso.
Módulos de seguridad configurables PSRmodular

Módulos de seguridad configurables para condiciones ambientales extremas

Con los módulos de seguridad configurables PSRmodular XC (eXtended Conditions) de Phoenix Contact se pueden cumplir de forma fiable los requisitos de seguridad funcional incluso en condiciones ambientales extremas.
Fuentes de alimentación TRIO POWER

Fuentes de alimentación con interruptor para protección de equipos integrado

La fuente de alimentación TRIO POWER de 24 V de Phoenix Contact establece un nuevo estándar en la fabricación de maquinaria. La solución Plug and Play para el armario de control está disponible opcionalmente con un interruptor electrónico para protección de equipos integrado.
Conector LP COMBI, de 1 a 15 polos y autoconfeccionable

Bornas para carril enchufables con sistema

Las bornas para carril enchufables COMBI de Phoenix Contact disponen de una zona de enchufe estandarizada.
Variantes del conector para placa de circuito impreso de la serie SPC 4

Carcasas de base compactas de la serie PC 4 para soldadura por reflujo automatizada

Para permitir un alto grado de automatización en la producción, Phoenix Contact ofrece con la serie PC 4 una carcasa de base compacta.
Cinco PTCB eFuse puenteados entre sí para una instalación rápida y sencilla

El fusible de baja intensidad electrónico para el carril DIN

Con los interruptores para protección de equipos PTCB eFuse de Phoenix Contact, las corrientes nominales inferiores a 1 A ahora también están protegidas electrónicamente. Funciones como el mensaje de estado y la posibilidad de reinicio in situ y a distancia proporcionan ventajas que antes solo estaban disponibles cuando se protegían corrientes nominales mayores.
Conectores M12 Push-Pull para una transmisión fiable de señales y datos

Cableado M12 apantallado de forma segura con bloqueo rápido Push-Pull

Los conectores M12 con bloqueo rápido Push-Pull de Phoenix Contact pueden conectarse fácilmente y sin herramientas. La instalación está protegida de forma segura por la Advanced Shielding Technology.
Conexión de sensores estándar y funcionalmente seguros en el nivel del sistema de control con IO-Link Safety.

IO-Link Safety: el nuevo estándar

La tecnología IO-Link Safety permite la transmisión de datos segura y continua desde el nivel del sistema de control hasta la conexión de sensores y actuadores orientados a la seguridad en campo.
Estación de carga rápida DC modular con tecnología de carga de 19" de Phoenix Contact

Diseño de una infraestructura de recarga DC modular y económica con racks de 19“

Con el sistema modular CHARX para montaje en rack de 19", Phoenix Contact ofrece una solución para la instalación económica y rápida de una infraestructura de recarga rápida a escala nacional.
Dos extensores Ethernet Gigabit con cable de 2 hilos y cable coaxial

Modernización de redes con extensores Ethernet Gigabit

Los nuevos extensores Ethernet Gigabit de Phoenix Contact permiten Ethernet de alta velocidad a través de cualquier cable de 2 hilos o cables coaxiales. Con los equipos se pueden conseguir alcances de hasta un kilómetro.
Axioline E

Nuevas E/S para la instalación en campo

Con la nueva generación de los módulos de comunicación Axioline E, Phoenix Contact amplía su cartera de sistemas de E/S para la automatización sin armarios de control. Los equipos satisfacen las necesidades actuales y futuras de la instalación en campo.
Bornas de cuatro pisos PT 2,5-4L con accesorios

Bornas de varios pisos con conexión push-in para ahorrar espacio en el cableado en varios niveles

Phoenix Contact ofrece con las nuevas bornas de cuatro pisos PT 2,5-4L... una familia de bornas especialmente compacta.
Visión general de productos del conector M12 SPE Hybrid

Conectores híbridos M12 para Single Pair Ethernet

Con el potente conector híbrido M12 de la serie Onepair para Single Pair Ethernet (SPE), Phoenix Contact sienta las bases para las exigentes aplicaciones del Internet industrial de las cosas y para alcanzar el siguiente nivel de la automatización industrial.
Primeros switches gestionados para SPE

Primeros switches gestionados para Single Pair Ethernet

Con los nuevos switches Single Pair Ethernet de Phoenix Contact, los sensores y equipos de campo modernos pueden integrarse directamente en la red Ethernet.
Router 5G industrial TC ROUTER 5004T-5G EU

Potente router de radiotelefonía móvil 5G para aplicaciones industriales

El nuevo router de radiotelefonía móvil 5G de Phoenix Contact disponible de serie permite altas velocidades de transmisión de datos en redes de radiotelefonía móvil 5G públicas y privadas. Equipado con un potente procesador y cuatro puertos Gigabit Ethernet, el router TC ofrece un gran ancho de banda para aplicaciones industriales.
Thermomark E Series en el sistema de asistencia al trabajador clipx Wire assist

Fabricación eficiente de armarios de control gracias al marcado de conductores y cables automatizado

En el mecanizado y la preparación de conductores existe todavía un gran potencial de aumento de la eficiencia. Hasta el 30 % del tiempo de trabajo en la fabricación de armarios de control se dedica únicamente a los procesos de identificación.
Un empleado trabajando con el software de ingeniería clipx Engineer

Mayor eficacia en la fabricación de armarios de control con el software de ingeniería clipx Engineer

El software de ingeniería clipx Engineer de Phoenix Contact es el software para la fabricación de armarios de control, que optimiza la coherencia de los datos desde el diagrama eléctrico hasta el armario de control. Las interfaces bidireccionales con los sistemas CAE y la creación automática de regleteros de bornas mediante asistencia de ingeniería inteligente simplifican el proceso de planificación.
Cartera XT con conexión push-X frontal

Cableado automatizado para todo tipo de conductores

Además de las bornas para carril XTV con guiado lateral de conductores, Phoenix Contact ofrece ahora también las primeras bornas con conexión push-X frontal. La cartera XT consta de bornas de paso y de varios conductores, así como variantes funcionales para el uso de cuchillas seccionadoras, fusibles enchufables y componentes.
Cables de carga HPC no refrigerados CHARX connect professional

Cables de carga CCS no refrigerados – High Power Charging con 375 kW de forma permanente

Los nuevos cables de carga HPC de la familia CHARX connect professional de Phoenix Contact permiten una High Power Charging segura con 375 kW de forma permanente y no requieren refrigeración.
Acondicionadores de señal Ex i y transductores de medida ultracompactos sobre el carril DIN con logotipo de seguridad intrínseca y SIL 3

Acondicionadores de señal Ex i ultracompactos con seguridad funcional SIL 3

Las nuevas variantes con seguridad intrínseca de los acondicionadores de señal y transductores de medida Mini Analog Pro de Phoenix Contact ofrecen protección contra explosión y seguridad funcional en un formato compacto. Los productos cubren todas las tareas de transmisión de señales sin interferencias, ahorran espacio y, al mismo tiempo, garantizan la seguridad de los empleados, el medio ambiente y la instalación.
Conectores para placa de circuito impreso XPC 1,5 en paso de 3,5 mm

Conectores para placa de circuito impreso con innovadora tecnología push-X

El conector para placa de circuito impreso XPC 1,5 de Phoenix Contact convence por su conexión enchufable directa mediante push-X, con lo que permite una conexión rápida y sin herramientas de diferentes tipos de conductores y secciones.
VL3 UPC - Box-PC compactos

Ordenador industrial compacto con equipamiento de selección flexible

El nuevo ordenador industrial ultracompacto VL3 UPC de Phoenix Contact está equipado con un procesador Intel Atom de 6.ª generación (anteriormente Elkhart Lake) en versión Dual Core o Quad Core, la última memoria RAM DDR4 y módulos de memoria de estado sólido NonVolatile Memory Express integrados y preinstalados.
Un hombre con una tablet

Gestión de dispositivos independiente del fabricante

Las soluciones para Device and Update Management (DaUM) en el entorno industrial suelen utilizar un procedimiento específico llamado Vendor para distribuir e instalar archivos propios en equipos de propiedad.
Kit de cajas para alojar una placa de circuito electrónico con todos los componentes para el montaje

Kits de cajas para la protección integral y la conexión eléctrica de diferentes placas de circuito impreso

Las cajas para electrónica garantizan la seguridad y la protección de la electrónica. Los kits de cajas de Phoenix Contact facilitan la selección de una caja completa para la creación rápida de prototipos.
Solución de sistema COMPLETE line de Phoenix Contact

Soluciones de armarios de control integrales para todas las industrias

Las soluciones de armarios de control de la serie COMPLETE line de Phoenix Contact permiten ahorrar tiempo y costes durante el montaje, la puesta en servicio y el mantenimiento de los armarios de control.
Protección contra sobretensiones de tipo 2: VAL-MB DC

Protección de aplicaciones de corriente continua de forma segura frente a sobretensiones

El objetivo de la All Electric Society es un mundo en el que se disponga de energía suficiente a partir de recursos renovables. Un primer paso para ello es la electrificación. Los nuevos dispositivos de protección contra sobretensiones de tipo 2 VAL-MB-T2-750DC y VAL-MB-T2-1000DC de Phoenix Contact ayudan a conseguirlo.
Axioline Smart Elements

Nuevos Axioline Smart Elements para la distribución de potencial

La gama de módulos de salida digital Axioline Smart Elements de Phoenix Contact se ha ampliado con tres Smart Elements para la distribución de potencial directamente en la estación de E/S.
Vista aérea de las instalaciones de Phoenix Contact en Schieder-Schwalenberg

Phoenix Contact E-Mobility GmbH celebra su décimo aniversario

2023 es un año especial para Phoenix Contact, ya que este año celebra los 100 años de pasión por la tecnología y la innovación. La fundación en 2013 de la filial de electromovilidad es también parte de esta historia de éxito.
Sistema personalizado de interruptores para protección de equipos CAPAROC para zonas protegidas contra explosión

Protección contra sobrecorriente para zonas protegidas contra explosión

El sistema personalizable de interruptores para protección de equipos Caparoc de Phoenix Contact ofrece ahora también módulos para zonas protegidas contra explosión, ampliando así la gama de aplicaciones posibles.
FLASHTRAB-MB con una capacidad de derivación de 25 kA

Dispositivo de protección contra sobretensiones y rayos con innovadora tecnología de descargadores de arco de carbono

Los nuevos dispositivos de protección contra sobretensiones y rayos FLASHTRAB-MB de Phoenix Contact se basan en la nueva tecnología de descargadores de arco de carbono activada. Además de variantes de circuitos para 12,5 kA, la cartera incluye ahora también variantes para una capacidad de derivación de 25 kA.
Cajas para exteriores OCS para sistemas autónomos

Cajas para exteriores de grandes dimensiones para el funcionamiento fiable de sistemas de equipos autónomos

Con las cajas para exteriores de la serie OCS de Phoenix Contact, los sistemas de equipos autónomos están protegidos de forma adecuada.
Configurador online para sistema enchufable de prueba Fame en 3D

Configurador online 3D para sistemas enchufables de prueba modulares

Los sistemas enchufables de prueba Fame son los sistemas modulares para la técnica de la energía de Phoenix Contact. Con el configurador Fame, ahora se pueden crear en pocos clics soluciones personalizadas para la comprobación funcional de convertidores de tensión y corriente, así como de contactos de disparo y de señal.
Cables de carga AC compactos CHARX connect eco

Cables de carga AC compactos – reducidos a lo esencial

La nueva familia de cables de carga CHARX connect eco de Phoenix Contact se centra en la carga segura de vehículos eléctricos. Por lo tanto, se han omitido conscientemente características adicionales.
Conectores para placa de circuito impreso Connexis para confecciones de cables

Conectores para la producción automatizada

La nueva serie de conectores crimpados de cable a placa Connexis para confecciones de cables de Phoenix Contact optimiza la producción automatizada garantizando así la rapidez y precisión en las conexiones para placa de circuito impreso.
Conexiones enchufables Trio IP67

Fuentes de alimentación Trio Power con IP67

Las fuentes de alimentación Trio Power robustas con índice de protección IP67 de Phoenix Contact son ideales para el suministro descentralizado en campo.
Folleto del proyecto "The Beehyve"

Nuevo proyecto de la PLCnext Technology Community: The Beehyve – forjamos el futuro de la automatización sostenible con una inteligencia de enjambre

"The Beehyve" es un proyecto de la PLCnext Technology Community de Phoenix Contact. Con la ayuda de apicultores y especialistas técnicos en los campos de OT, IA, IT, la nube o los datos, estamos creando un proyecto comunitario en el que todos pueden participar.
Caja distribuidora para cables de fibra óptica

Cajas distribuidoras para cables de fibra óptica con Plug & Play

Las nuevas cajas distribuidoras para cables de fibra óptica de Phoenix Contact con diseño compacto FDX 20 para el carril DIN completan la cartera de cajas distribuidoras y del sistema de cableado Plug & Play.
Switches TSN gestionados para redes con capacidad de tiempo real

Switches TSN gestionados para una red con capacidad de tiempo real

Con el nuevo firmware 3.20, los interruptores TSN gestionados de Phoenix Contact disponen de nuevas funciones en el ámbito de Time Sensitive Networking (TSN).
Sistema de alimentación de 24 V

Sistema de alimentación comunicativo de 24 V

El nuevo sistema de alimentación comunicativo de 24 V de Phoenix Contact garantiza una mayor transparencia de los datos y una alta disponibilidad de la planta.
Router de seguridad Gigabit FL mGuard 2102 y FL mGuard 4302

Los routers de seguridad hacen que las redes OT sean seguras

Los nuevos routers de seguridad Gigabit FL mGuard 2102 y FL mGuard 4302 de Phoenix Contact combinan el software de seguridad mGuard con un potente hardware.
Conectores M12 para Single Pair Ethernet

Conectores M12 para Single Pair Ethernet

Los nuevos conectores SPE de Phoenix Contact en tamaño M12 ofrecen las mismas condiciones mecánicas de instalación y una fácil integración en los sensores convencionales.
Cable coaxial confeccionado

Nuevos productos para el cableado coaxial

Phoenix Contact amplía su cartera para el cableado coaxial con conectores para placa de circuito impreso de 90º y cables confeccionados con longitudes de 0,5 a 30 m.
Caja UCS con semicubierta y tecnología de conexión

Nuevas semicubiertas para cajas universales

Las nuevas semicubiertas UCS HH 87-87 están disponibles para el sistema de cajas UCS de Phoenix Contact.
Marcado de cables azul detectable en la producción de galletas

Soluciones de marcado para la industria de la alimentación y las bebidas

Las soluciones de marcado detectables y altamente resistentes de Phoenix Contact garantizan un alto nivel de seguridad en la industria de la alimentación y las bebidas.
mGuard Secure Cloud

Solución para conexiones VPN encriptadas con China

La nueva versión de mGuard Secure Cloud de Phoenix Contact admite ahora conexiones VPN de alta disponibilidad con China y las nuevas generaciones de routers para la conexión segura de máquinas e instalaciones.
Montaje longitudinal o transversal sobre el carril DIN

Cableado de varios potenciales que ahorra espacio

Los nuevos bloques de distribución FIX de Phoenix Contact son los primeros que llevan más de un potencial.
Conectores con protección contra polaridad inversa para sistemas de acumuladores de energía

Nuevos conectores de polos de batería para sistemas de acumuladores domésticos

Phoenix Contact lanza al mercado nuevos conectores para aplicaciones de acumuladores domésticos.
Fuente de alimentación STEP POWER para aplicaciones LED

Aplicaciones LED alimentadas de forma segura

Con la fuente de alimentación STEP POWER de Phoenix Contact, desarrollada especialmente para las aplicaciones LED, se pueden alimentar modernos escenarios de iluminación desde el armario de control.
Nuevos conectores de la serie SUNCLIX

Nuevos conectores para el cableado de módulos fotovoltaicos

Los conectores SUNCLIX con conexión crimpada para procesos de montaje automatizados de Phoenix Contact permiten un cableado sencillo y fiable de módulos fotovoltaicos.
Protección contra sobretensiones de tipo 1+2+3

Protección contra sobretensiones de uso universal

El dispositivo de protección contra sobretensiones FLASHTRAB-MB de Phoenix Contact, que se basa en la nueva tecnología de descargadores de arco de carbono, cumple los elevados requisitos de protección contra rayos.
Paquete precertificado que incluye pantalla integrada, contador de energía de firma y software del controlador

Facturación de los procesos de carga de acuerdo con la ley de calibración y medición

Con los controles de carga AC CHARX control modular de Phoenix Contact, los procesos de carga ahora también pueden facturarse de conformidad con la ley de calibración.
Abrazadera de pantalla SH-PCB

Conexiones de pantalla para la placa de circuito impreso

Phoenix Contact amplía su cartera de tecnología de conexión para placa de circuito impreso para la transmisión de datos con la nueva abrazadera de pantalla soldable SH-PCB 6.
Protección contra sobretensiones para aplicaciones de la tecnología de medición, control y regulación sobre carril DIN

Protección estrecha para mediciones de 4 conductores

La cartera de dispositivos de protección contra sobretensiones estrechos de Phoenix Contact para la tecnología MCR con una anchura de solo 6 mm se ha ampliado con dos variantes de producto.
Caja ICS modular con diferentes tapones y tecnología de conexión

Nuevos tapones para cajas ICS modulares

Ahora se ofrecen para las cajas para electrónica modulares de la serie ICS de Phoenix Contact tapones con una profundidad de 67,5, 90 y 112,5 mm.
Módulo de redundancia QUINT ORING con tecnología ACB

Redundancia continua con módulos de redundancia activos con tecnología ACB

Los nuevos módulos de redundancia QUINT ORING con tecnología ACB cuentan ahora con protección contra sobretensiones específica para la aplicación y dos salidas para una alta disponibilidad de la planta.
Disipadores de calor pasivos y tapones de disipación térmica para cajas modulares ICS

Disipadores de calor y tapones de disipación térmica para cajas para electrónica

Phoenix Contact ofrece varias soluciones de disipadores de calor para las cajas para electrónica de la serie ICS.
Soporte de pared multifuncional para cajas UCS

Soporte de pared multifuncional para cajas universales

El soporte de pared multifuncional UCS WM-MP de Phoenix Contact hace que el empleo del sistema de cajas de campo UCS sea aún más universal.
Controlador de velocidad sin sensores PSR-MM35

Monitorización de movimientos sin sensores

El nuevo controlador de velocidad con certificación TÜV PSR-MM35 de Phoenix Contact monitoriza las velocidades de forma especialmente rentable y sin necesidad de sensores adicionales.
Opción de montaje de los bloques de distribución en el carril DIN

Monobloques con dos puntos de conexión

Los nuevos bloques PTVFIX de Phoenix Contact tienen una conexión de conductores lateral.
Filtro CEM estrecho con protección contra sobretensiones integrada en un carril DIN

Filtros CEM para aplicaciones en la tecnología de medición

El nuevo filtro CEM con circuito de protección contra sobretensiones integrado TTC-6-SFP-24AC-PT complementa la cartera de la familia de productos TERMITRAB complete de Phoenix Contact.
Empalmadores y capuchones de cables PRC

Trabajos de cableado seguros gracias a los nuevos empalmadores y capuchones de cables

Con los empalmadores y capuchones de cables PRC se podrán realizar los trabajos de cableado de forma segura en obras y reformas.
Sistema de control para la regulación de la alimentación de sistemas de generación de energía descentralizados

Certificación internacional del regulador de alimentación

La Power Control Unit (PCU) de Phoenix Contact para la regulación de la alimentación de los sistemas de generación de energía descentralizados cuenta con la certificación para Polonia desde junio de 2022. De este modo se cumple con el Network Code on the Requirements for Generators (NC RfG) y se simplifica la puesta en servicio y la conexión a la red eléctrica.
Árboles verdes desde arriba con la imagen simbólica de una industria sostenible

Phoenix Contact lanza una cartera de productos más sostenibles

Basándose en un proyecto tecnológico a largo plazo en el que Phoenix Contact definió y probó materiales alternativos sin plomo*, el grupo empresarial está ahora transformando su cartera de conectores a gran velocidad.
Filtro en carril DIN

Filtros de aplicación universal

La nueva gama de filtros de Phoenix Contact consta de filtros de red monofásicos con y sin circuito de protección contra sobretensiones integrado.
THERMOMARK E SERIES - Impresora con cuatro aplicadores diferentes

Sistema modular para la identificación industrial automatizada

Con la nueva familia de productos THERMOMARK E SERIES, Phoenix Contact ofrece una nueva solución para la identificación industrial sencilla y eficaz. Por primera vez, el sistema combina automáticamente la impresión y la aplicación de rotulaciones en un solo paso del proceso, con lo que se consigue un ahorro de tiempo del 60 % en comparación con la ejecución manual de los pasos de trabajo.
Conectores para placa de circuito impreso y patch cables para USB y HDMI

Conectores para placa de circuito impreso y patch cables para USB y HDMI

Para satisfacer la creciente demanda de más interfaces de equipo, Phoenix Contact sigue ampliando su gama de conectores para datos para una comunicación fiable. Las nuevas incorporaciones a la gama incluyen conectores para placa de circuito impreso y patch cables en USB tipo A y tipo C, así como en HDMI tipo A.
Conectores IP20 y M8 para Single Pair Ethernet

Nuevos conectores para Single Pair Ethernet

Phoenix Contact amplía su cartera de conectores para datos de la serie ONEPAIR para Single Pair Ethernet.
Sebastian Stamm y Arndt Schafmeister

Servicio personalizado en torno a la integridad de las señales

Las exigencias de rendimiento de la tecnología de conexión en la transmisión de datos aumentan constantemente. Con asistencia personalizada, Phoenix Contact ayuda a seleccionar los componentes de conexión para garantizar la máxima integridad de las señales posible. La base para ello es la experiencia en el desarrollo de conectores para datos estandarizados para diversas interfaces de equipo.
Bornas para carril push-X para conectar diferentes tipos de conductores

Gran comodidad de manejo gracias a la nueva tecnología de conexión

La nueva familia de bornas para carril XTV es la primera familia de productos con la nueva tecnología de conexión push-X de Phoenix Contact. En comparación con la tecnología de conexión push-in existente, push-X sirve para todos los tipos de conductores en el cableado directo sin excepción.
Acoplador de bus compacto para Inline

Nuevo acoplador de bus para Ethernet

Con el nuevo acoplador de bus Inline para Modbus/TCP (UDP) IL ETH BK-PAC, Phoenix Contact amplía su cartera de productos para el diseño de soluciones de E/S remotas en el armario de control.
Control de seguridad de alto rendimiento BPC 9102S

Potente controlador para requisitos de seguridad elevados

El Remote Field Controller BPC 9102S de Phoenix Contact es el controlador más potente de la gama de productos basados en PLCnext Technology. Ha sido desarrollado especialmente para aplicaciones con los más altos requisitos de seguridad o que se utilicen en condiciones extremas.
Edge-PC PLCnext Control

Nuevas funciones mediante la actualización para Edge-PC

Para transferir la información de la red local a una solución en la nube, Phoenix Contact completa la solución del Internet industrial de las cosas con la actualización del firmware 2022.0 para los Edge-PC EPC 1502 y EPC 1522.
Extensores Ethernet Gigabit con cables de 2 hilos alternativos

Ethernet de alta velocidad hasta 1 km con extensores Ethernet Gigabit

Los extensores Ethernet Gigabit de Phoenix Contact permiten aplicaciones de banda ancha de hasta 1 GBit/s a través de cualquier cable de 2 hilos y cables coaxiales.
Cajas distribuidoras/de empalme de la serie FDX 20

Suplementos para cajas de distribución con bandeja pigtail patentada

Phoenix Contact completa las cajas distribuidoras/de empalme compactas de la serie FDX 20 para el montaje sobre carril con otros tipos de fibras y acoplamientos.
Carcasas HEAVYCON STANDARD en varios colores

Conectores industriales en diferentes colores

Las carcasas HEAVYCON STANDARD de Phoenix Contact ahora también están disponibles con un resistente recubrimiento de polvo de color. Esto permite una mayor personalización y flexibilidad en la realización de máquinas e instalaciones de diseños específicos para el cliente.
Cable de carga DC: CCS C-Line según el estándar tipo 1 y tipo 2

Los cables de carga DC compactos reciben el Design Award 2021

Después de los cables de carga AC, que han recibido diversos premios, la familia de productos de cables de carga DC para el rango de potencia más bajo, CCS C-Line de Phoenix Contact recibe ahora también el Good Design Award 2021 del Chicago Athenaeum Museum por su diseño práctico y elegante.
Módulo de alimentación CAPAROC con interfaz IO-Link

Sistema de interruptores para protección de equipos con IO-Link

Este año, el sistema modular personalizado CAPAROC de Phoenix Contact se complementa con un nuevo módulo de alimentación con interfaz IO-Link. Esto hace que el uso de CAPAROC sea aún más flexible y que se adapte más fácilmente a las condiciones de las máquinas que se deben proteger.
Minibornas MPT

Bornas pequeñas para el máximo beneficio

Las bornas miniatura de Phoenix Contact se pueden cablear cómodamente y montar de forma variable en los espacios más reducidos. Dependiendo de la aplicación, las minibornas están disponibles con tecnología de conexión push-in o por tornillo.
Conectores para instalaciones compactos de la serie PRC 20

Conectores para instalaciones compactos para hasta 20 A

El nuevo sistema de instalación PRC 20 compacto de Phoenix Contact transmite corrientes hasta 20 A.
Caja de protección contra sobretensiones CHARX protect para cargadores de pared de 11 a 22 kW

Protección óptima para el cargador de pared y el vehículo eléctrico

Una protección contra sobretensiones adecuada puede proteger la estación de carga y el vehículo eléctrico conectado en la cochera y evitar así daños costosos. La familia de productos CHARX protect de Phoenix Contact se ha completado ahora con una nueva caja de protección contra sobretensiones con protección IP65 especial para esta aplicación.
Fuente de alimentación UNO POWER

Fuente de alimentación estrecha con una elevada densidad de potencia

La nueva generación de fuentes de alimentación estrechas UNO POWER de Phoenix Contact convence por su sencillo diagnóstico del sistema mediante el LED DC OK y el contacto de relé de conmutación.
Regletero de bornas con bornas de instalación push-in PTI

La mejor solución para la tecnología de edificios moderna

Las bornas de instalación PTI de Phoenix Contact facilitan el diseño rápido y con ahorro de espacio de distribuidores para la instalación en edificios.
Cajas para electrónica con tecnología de conexión push-in

Cajas para electrónica modulares BC para la automatización de edificios

Phoenix Contact amplía la serie de cajas modulares BC con nuevos productos para múltiples aplicaciones en la automatización de edificios.
Cables de carga CCS de tipo 1 para High Power Charging hasta 500 kW

High Power Charging hasta 500 kW – ahora para CCS de tipo 1

Los cables de carga DC CHARX connect para la High Power Charging (HPC) ultrarrápida ahora también se suministran para el estándar de carga americano CCS de tipo 1. El sistema HPC se completa con múltiples accesorios.
Tecnología de conexión para placa de circuito impreso APL SPTAF

Tecnología de conexión para placa de circuito impreso para Ethernet-APL

Phoenix Contact ofrece una amplia gama de productos de bornas y conectores para placa de circuito impreso para Single Pair Ethernet, con la que pueden integrarse equipos de campo inteligentes en entornos Ethernet basados en switch.
Cable de carga de tipo 1 CHARX connect para corrientes de carga hasta 80 A

Nuevos cables de carga AC con sensores de temperatura hasta 80 A

La familia de productos de los cables de carga modo 3 CHARX connect de Phoenix Contact crece: para el mercado de la electromovilidad norteamericano se suministran por primera vez cables de carga AC con homologación UL para corrientes de carga hasta 80 A con sensores de temperatura integrados para mayor seguridad.
Contadores de energía AC con certificación MID

Nuevos contadores de energía AC para la infraestructura de recarga

La familia de productos de contadores de energía EMpro con homologación MID de Phoenix Contact se ha ampliado con tres nuevos equipos de medición AC. Los equipos monofásicos y trifásicos están diseñados para temperaturas extremas de hasta +70 °C. Por tanto, son aptos en particular para el empleo en estaciones de carga de electromovilidad y cargadores de pared, incluso en zonas exteriores sin protección.