Trabajos de cableado seguros gracias a los nuevos empalmadores y capuchones de cables
Con los empalmadores y capuchones de cables PRC se podrán realizar los trabajos de cableado de forma segura en obras y reformas.
Los empalmadores de cables PRC SPLK de Phoenix Contact son especialmente adecuados para la ampliación y reparación sencilla de líneas y cables. Una tecnología de bloqueo patentada impide la apertura involuntaria de las cajas. El capuchón PRC TERM protege los extremos abiertos de los cables de la humedad y la suciedad.
Los nuevos empalmadores y capuchones de cables complementan el sistema de instalación PRC 35 actual. Los conectores de equipos, de acoplamiento y para campo hacen posible numerosas soluciones de conexión para casi cualquier aplicación como la conexión de equipos o la distribución de energía. Los plásticos resistentes a los rayos UV y al agua salada y el alto índice de protección IP67 hacen que el sistema de instalación PRC sea adecuado para su uso en exteriores.