Tomas de carga para infraestructuras modulares – principio modular premiado múltiples veces
Las tomas de carga de tipo 2 CHARX connect modular de Phoenix Contact, galardonadas con dos premios al diseño, permiten combinar libremente todos los componentes gracias a su sistema modular, adaptado a los requisitos individuales de la aplicación del cliente.
Con las nuevas tomas de carga AC modulares, los fabricantes de la infraestructura de recarga configuran sus estaciones de recarga y cargadores domésticos libremente y según sus propios deseos. Así, el principio modular aumenta las posibilidades de que los fabricantes reaccionen con flexibilidad a las aplicaciones y requisitos previstos: los fabricantes pueden elegir entre una tapa de protección redonda o cuadrada. Opcionalmente, se complementa con una indicación de estado LED RGB libremente controlable, un sensor de temperatura y un obturador. Los cables de conexión enchufables, clasificados por potencia y longitud, completan el paquete.
Las tomas de carga AC también aumentan la seguridad del proceso de carga con más detalles: CHARX connect modular son las primeras tomas de carga del mundo con medición de temperatura integrada; en caso de sobrecalentamiento, el proceso de carga se interrumpe. Una protección contra contactos accidentales mecánica, también llamada obturador, proporciona seguridad adicional al usuario y, al mismo tiempo, protege contra daños a la estación de recarga. El manejo de las tomas de carga AC se realiza cómodamente y con una sola mano, ya que la cubierta protectora se abre automáticamente al insertar el conector de carga. Esto permite un manejo intuitivo sin movimientos de giro o empuje. Para aumentar la disponibilidad de la estación de recarga en exteriores, las tomas de carga tienen un robusto concepto de estanqueidad con contactos totalmente recubiertos por extrusión con la clase de protección >IP55.
CHARX connect modular recibió dos premios de diseño en la primavera de 2023. Las tomas de carga figuran entre los ganadores del premio iF Design Award, ya que lograron convencer al jurado internacional independiente de expertos con su concepto modular. Además, las tomas de carga fueron galardonadas con el premio German Design Award 2023 en la categoría "Special Mention". Este valorado premio del Consejo Alemán de Diseño se concede por logros notables en diseño. El principio modular desempeñó un papel decisivo en la evaluación.