Suplementos para cajas de distribución con bandeja pigtail patentada
Phoenix Contact completa las cajas distribuidoras/de empalme compactas de la serie FDX 20 para el montaje sobre carril con otros tipos de fibras y acoplamientos.
Las cajas de distribución ofrecen una transmisión de datos en tiempo real segura a largo plazo incluso en entornos difíciles. Las cajas de distribución con un diseño compacto y uniforme ofrecen un amplio espacio interior para la conexión segura de cables de fibra óptica. Las cajas de distribución se suministran en las variantes de conexión con 6 conexiones LC-Duplex, 6 conexiones SC-Duplex o 6 conexiones ST-Duplex. La bandeja pigtail patentada en el interior del equipo permite un cómodo empalme de los cables de fibra óptica y permite radios de flexión pequeños pero seguros. El preconfeccionado listo para el empalme reduce considerablemente el tiempo de montaje. Gracias al manejo frontal intuitivo y a un diseño coherente del producto, las cajas de distribución también mejoran la claridad en el armario de control. Las diferentes opciones de fijación del adaptador para carril DIN permiten el montaje en tres direcciones de posicionamiento.