Soporte de pared multifuncional para cajas universales

27.06.2022
Soporte de pared multifuncional para cajas UCS

El soporte de pared multifuncional UCS WM-MP de Phoenix Contact hace que el empleo del sistema de cajas de campo UCS sea aún más universal.

Permite el montaje de la caja en soportes según la norma VESA, en cajas de salida mural con un diámetro de 60 mm y en perfiles de construcción de máquinas. Esto abre la puerta a numerosos ámbitos de aplicación, como la automatización de edificios, la fabricación, la logística o la tecnología de vehículos. El soporte de pared en gris claro está disponible en cuatro tamaños estándar y está diseñado para un rango de temperatura de -40 a +100 °C. Es especialmente adecuado para la interacción con los soportes de los monitores de la serie HS. Además, otros accesorios como pantallas y teclados de membrana, así como adaptadores para carril DIN y pies de soporte, garantizan un uso flexible de las cajas UCS.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications