Redundancia continua con módulos de redundancia activos con tecnología ACB

27.06.2022
Módulo de redundancia QUINT ORING con tecnología ACB

Los nuevos módulos de redundancia QUINT ORING con tecnología ACB cuentan ahora con protección contra sobretensiones específica para la aplicación y dos salidas para una alta disponibilidad de la planta.

Los módulos de redundancia activos monitorizan todo el sistema redundante, desde la tensión de entrada hasta los tramos de desacoplamiento, el cableado y la corriente de carga. De este modo, se reconocen y notifican estados de funcionamiento críticos con antelación. Esta información se utiliza para localizar errores y restaurar la redundancia. La monitorización permanente de la tensión de entrada, la corriente de salida y la distancia de desacoplamiento ofrece la ventaja de un control funcional preventivo. El empleo de módulos garantiza así una redundancia continua hasta el consumidor con dos bornas de salida positivas y dos negativas. Además, la tecnología ACB (Auto Current Balancing) utilizada prolonga la vida útil de las fuentes de alimentación redundantes al distribuir uniformemente la carga y contribuye eficazmente a minimizar los costes de la instalación. La moderna tecnología MOSFET aumenta la eficiencia y garantiza un ahorro energético de hasta el 70 %. Además, la protección contra sobretensiones integrada en la salida (Over Voltage Protection) protege a los consumidores y a las cargas conectadas de las sobretensiones y aumenta así la seguridad de servicio.

Por primera vez, la protección contra sobretensiones está disponible en función de la aplicación y puede pedirse individualmente (nivel OVP: 26,5 V, 28,8 V, 30 V y 32 V). El amplio rango de temperatura de -40 a +70 °C, así como las homologaciones ATEX, IECEx y UL HazLoc permiten su uso en condiciones ambientales extremas.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications