Monitorización de movimientos sin sensores

27.06.2022
Controlador de velocidad sin sensores PSR-MM35

El nuevo controlador de velocidad con certificación TÜV PSR-MM35 de Phoenix Contact monitoriza las velocidades de forma especialmente rentable y sin necesidad de sensores adicionales.

Este controlador de velocidad, de solo 12,5 mm de anchura, amplía la serie segura PSRmotion. Para los sistemas de vehículos de guiado automático o los ejes giratorios de las máquinas-herramienta, por ejemplo, protege de forma fiable contra los movimientos peligrosos hasta SIL 3 o PLe.

La monitorización de movimientos se basa en la medición del campo giratorio del accionamiento y, por tanto, no requiere ningún otro sensor, como codificadores o detectores de proximidad. A través de la conexión directa al accionamiento monofásico o trifásico, se determina la frecuencia del motor y se controlan de forma fiable los movimientos de la máquina. Mediante el software de configuración gratuito e intuitivo PSRmotion, se pueden configurar rápida y fácilmente funciones como la velocidad limitada segura (SLS), la supervisión de la velocidad segura (SSM), el ajuste del rango de velocidad seguro (SSR) y la desconexión de par segura (STO). El software determina los parámetros necesarios de los equipos utilizando los datos de la máquina introducidos opcionalmente. El tratamiento gráfico de los datos simplifica un diagnóstico fiable.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications