Protección óptima para el cargador de pared y el vehículo eléctrico
Una protección contra sobretensiones adecuada puede proteger la estación de carga y el vehículo eléctrico conectado en la cochera y evitar así daños costosos. La familia de productos CHARX protect de Phoenix Contact se ha completado ahora con una nueva caja de protección contra sobretensiones con protección IP65 especial para esta aplicación.
El peligro de las sobretensiones, que pueden derivarse de operaciones de conmutación en la red de suministro o de la caída de rayos, es a menudo desconocido por los instaladores y los usuarios finales. Incluso si la protección contra sobretensiones ya está instalada en la caja de distribución principal, el efecto protector puede ser insuficiente para las líneas largas que van al cargador de pared, por ejemplo, si está situado en una cochera más alejada. Un dispositivo de protección contra sobretensiones adecuado puede evitar costosos daños en la estación de carga, siempre que se instale lo suficientemente cerca del cargador de pared.
La nueva caja de protección contra sobretensiones está diseñada para proteger cargadores de pared con potencias de carga de 11 a 22 kW. Todas las conexiones del módulo de protección de tipo 2 integrado están equipadas con tecnología de conexión push-in, que permite un cableado rápido y sin herramientas y elimina la necesidad de asegurar el par de conexión. La carcasa de policarbonato reforzado con fibra de vidrio alcanza el índice de resistencia a los impactos IK08, por lo que es muy robusta, resistente a los golpes y a la intemperie. Gracias al índice de protección IP65, la caja puede utilizarse en zonas exteriores protegidas de la intemperie.
Para adaptarse al tendido de cables existente, el cable de alimentación AC puede introducirse en la carcasa por la parte superior o por la inferior. Los prensaestopas utilizados pueden adaptarse de forma flexible a las secciones de los cables disponibles en el mercado de 2,5 a 6 mm², en algunos casos incluso hasta 10 mm², sin limitar el índice de protección IP. El elemento para compensación de presión integrado evita la formación de condensación en la carcasa.