Potente controlador para requisitos de seguridad elevados

21.04.2022
Control de seguridad de alto rendimiento BPC 9102S

El Remote Field Controller BPC 9102S de Phoenix Contact es el controlador más potente de la gama de productos basados en PLCnext Technology. Ha sido desarrollado especialmente para aplicaciones con los más altos requisitos de seguridad o que se utilicen en condiciones extremas.

El controlador ofrece uno de los mejores rendimientos del mercado gracias al procesador Intel® Core™ i7-10700TE Octa-Core y a dos potentes procesadores basados en la arquitectura ARM. Creado para su uso en condiciones extremas con un diseño sin ventilador, puede utilizarse a temperaturas de entre -20 °C y 60 °C.

Ofrece una amplia gama de nuevas aplicaciones más allá del clásico controlador de seguridad. Gracias al procesador de ocho núcleos, pueden ejecutarse simultáneamente con el programa de control, por ejemplo, los programas de lenguaje de alto nivel, el software de código abierto —como Docker o incluso Matlab Simulink— sin poner en peligro la capacidad de tiempo real. La seguridad de máquinas está garantizada mediante procesadores de distintos modelos y el apoyo de hasta 300 dispositivos PROFIsafe.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications