Ordenador industrial compacto con equipamiento de selección flexible

17.04.2023
VL3 UPC - Box-PC compactos

El nuevo ordenador industrial ultracompacto VL3 UPC de Phoenix Contact está equipado con un procesador Intel Atom de 6.ª generación (anteriormente Elkhart Lake) en versión Dual Core o Quad Core, la última memoria RAM DDR4 y módulos de memoria de estado sólido NonVolatile Memory Express integrados y preinstalados.

Los sistemas se refrigeran pasivamente. En el equipamiento básico, ofrecen una interfaz DisplayPort 1.4 para pantallas de alta resolución con transporte multi stream para suministrar señales a varias pantallas simultáneamente. Además, todos los equipos incluyen dos interfaces Ethernet de 2,5 Gb y conexiones USB 3.1 de alta velocidad. El artículo configurable puede ampliarse con dos interfaces serie, que pueden configurarse como RS-232/422/485. WLAN (a, b, g, n) está disponible como opción de configuración en la caja básica de 100 x 100 x 50 mm. El montaje puede realizarse en un carril DIN o un montaje mural mediante soporte de montaje.

Además, se ofrecen dos módulos de ampliación que aumentan la altura del PC industrial en 30 mm. La primera opción de ampliación ofrece dos puertos Ethernet de 2,5 Gb adicionales y un conector hembra M.2, por lo que la interfaz M.2 puede utilizarse para equipos de ampliación de memoria. Una segunda opción de ampliación es un módem 4G/LTE, que también incluye una interfaz M.2 para ampliar la memoria. Este módulo de ampliación ya está preparado para los futuros módems 5G.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas