Nuevos productos para el cableado coaxial

14.10.2022
Cable coaxial confeccionado

Phoenix Contact amplía su cartera para el cableado coaxial con conectores para placa de circuito impreso de 90º y cables confeccionados con longitudes de 0,5 a 30 m.

Los nuevos productos para la transmisión de señales WLAN, Bluetooth, LTE o 5G son adecuados para numerosas aplicaciones en la comunicación industrial de campo. En todos los productos para el cableado coaxial se utilizan exclusivamente materiales sin plomo. La capacidad de reflujo de los conectores para placa de circuito impreso permite un procesamiento eficiente y rentable.

La gama de productos de Phoenix Contact incluye, además de los conectores de datos consolidados como el D-SUB, conectores para datos nuevos para RJ45, USB, HDMI, la conexión coaxial y de cable de fibra óptica y la conexión para Single Pair Ethernet. Todos los artículos se caracterizan por su alta calidad y los servicios adicionales de diseño.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications