Nuevos conectores para el cableado de módulos fotovoltaicos

21.09.2022
Nuevos conectores de la serie SUNCLIX

Los conectores SUNCLIX con conexión crimpada para procesos de montaje automatizados de Phoenix Contact permiten un cableado sencillo y fiable de módulos fotovoltaicos.

Se acaba de añadir el conector para equipos con sistema Unlock. Este permite un cómodo desbloqueo sin necesidad de herramientas especiales y es particularmente adecuado para el cableado de inversores y cajas de strings. Los contactos plateados permiten una tecnología de conexión estable a largo plazo. Los conectores se han diseñado para corrientes hasta 40 A (IEC) / 50 A (UL) y tensiones hasta 1500 V (IEC/UL).

Además, los nuevos conectores por resorte SUNCLIX están disponibles para secciones de cable de 6 a 16 mm² (AWG 10/AWG 6). También están equipados con contactos plateados y el sistema Unlock patentado. Los conectores por resorte son aptos para secciones de cable grandes que permiten unir cadenas de módulos fotovoltaicos y conectar corrientes más altas. Así se reducen las pérdidas de potencia. Los conectores con conexión por resorte se han diseñado para corrientes hasta 60 A (IEC) / 80 A (UL) y tensiones hasta 1500 V (IEC/UL).

Todos los productos están certificados según la norma IEC 62852 y UL 6703. Las certificaciones internacionales garantizan que la gama de conectores cumpla los requisitos actuales y futuros. Todos los productos nuevos cumplen además una elevado índice de protección según IP 66, IP 68 (24h/2m).

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications