Nuevas E/S para la instalación en campo
Con la nueva generación de los módulos de comunicación Axioline E, Phoenix Contact amplía su cartera de sistemas de E/S para la automatización sin armarios de control. Los equipos satisfacen las necesidades actuales y futuras de la instalación en campo.
Con el alto índice de protección IP65/67 y una carcasa de fundición inyectada de zinc totalmente encapsulada, los módulos de E/S se han diseñado para el uso directo en una máquina en condiciones ambientales adversas. La gama de inicio incluye equipos de entrada y salida digitales, así como maestros IO-Link como dispositivo Profinet. Todos los equipos tienen conectores M12 con codificación L para la fuente de alimentación con 2 x 16 A. Además, una nueva caja de E/S IO-Link con ocho entradas y salidas digitales cada una y una nueva caja de E/S IO-Link con cuatro entradas analógicas para sensores de temperatura completan la gama de inicio. Todos los módulos de la nueva generación permiten un cableado de campo flexible con los probados conectores por tornillo M12 o la nueva tecnología de conexión rápida M12 Push-Pull.