Módulos de seguridad configurables para condiciones ambientales extremas
Con los módulos de seguridad configurables PSRmodular XC (eXtended Conditions) de Phoenix Contact se pueden cumplir de forma fiable los requisitos de seguridad funcional incluso en condiciones ambientales extremas.
Los nuevos módulos disponen de un rango de temperatura ampliado de hasta +70 °C. Para su uso en atmósferas que contengan gases nocivos, están equipados con una placa de circuito impreso pintada. Gracias a su homologación ampliada, los módulos PSRmodular XC también pueden utilizarse en aplicaciones marítimas. Se están preparando otras homologaciones para su uso en atmósferas explosivas y en máquinas de tratamiento térmico.
También forma parte de la ampliación de la cartera un nuevo módulo base con interfaz de red integrada. Esto significa que pueden utilizarse todos los protocolos importantes, como Ethernet/IP, Profinet, Modbus/TCP o incluso EtherCAT, sin necesidad de una pasarela de enlace adicional. El mantenimiento remoto mediante acceso remoto es posible gracias a los dos puertos RJ45 integrados.