Mayor eficacia en la fabricación de armarios de control con el software de ingeniería clipx Engineer

17.04.2023
Un empleado trabajando con el software de ingeniería clipx Engineer

El software de ingeniería clipx Engineer de Phoenix Contact es el software para la fabricación de armarios de control, que optimiza la coherencia de los datos desde el diagrama eléctrico hasta el armario de control. Las interfaces bidireccionales con los sistemas CAE y la creación automática de regleteros de bornas mediante asistencia de ingeniería inteligente simplifican el proceso de planificación.

La cooperación optimizada entre planificación y fabricación puede reducir considerablemente los tiempos de producción en la fabricación de armarios de control. El uso de sistemas CAE suele ser el punto de partida en el campo de la ingeniería. Aquí se crean digitalmente diagramas eléctricos, de montaje y de cableado.

El software de ingeniería continúa precisamente en este paso de trabajo y ofrece la posibilidad de añadir la información de artículo necesaria que aún falta para todos los productos Phoenix Contact con solo unos clics. La función de autocorrección integrada señala de forma proactiva optimizaciones que pueden aplicarse directamente. Estas optimizaciones pueden realizarse individualmente o todas al mismo tiempo. A esto se añade la posibilidad de utilizar el software de ingeniería para colocar los accesorios, los conectores macho y los puentes necesarios, así como las rotulaciones en los lugares adecuados. Los datos enriquecidos pueden utilizarse ahora para completar el proyecto. En este caso, puede pedir los regleteros de bornas planificados directamente a Phoenix Contact y que se los entreguen, o bien enviar los datos de fabricación digitales a su propio departamento de producción.

Además, los datos enriquecidos pueden importarse al principal sistema CAE, como EPLAN, a través de la interfaz bidireccional. Durante el proceso, todos los artículos que faltan se almacenan en los respectivos puntos de embornaje y se transfieren a la lista de piezas del sistema CAE. Así se reducen las tediosas tareas de planificación y aumenta la eficacia de la planificación eléctrica.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas