Fuentes de alimentación Trio Power con IP67

27.01.2023
Conexiones enchufables Trio IP67

Las fuentes de alimentación Trio Power robustas con índice de protección IP67 de Phoenix Contact son ideales para el suministro descentralizado en campo.

La carcasa de aluminio fundido a presión resistente a la intemperie protege los equipos de la entrada de polvo y agua. De esta forma, las fuentes de alimentación garantizan una alta disponibilidad de la planta incluso en condiciones ambientales adversas.

Los nuevos equipos cuentan con la certificación UL 1310 y son aptos para establecer circuitos eléctricos NEC clase 2 con limitación de energía. Las fuentes de alimentación están diseñadas para cargas pequeñas o consumidores sensibles, como sistemas de control o sensores y actuadores. Amplían la cartera de productos ya existente con cuatro conexiones de equipos diferentes y ofrecen así aún más flexibilidad de montaje.

Las fuentes de alimentación Trio Power destacan por su gran resistencia a los golpes y las vibraciones, así como por su rigidez dieléctrica. La robusta carcasa de aluminio fundido a presión garantiza una alta disponibilidad de la planta frente a condiciones ambientales extremas (temperatura, polvo y agua). El amplio rango de temperatura de -25 a +70 °C aumenta la flexibilidad en caso de uso en exteriores. La instalación directa en el consumidor en campo reduce la longitud del cable y aporta espacio en el armario de control. Mediante el LED DC OK y el LED AC OK aumenta la capacidad de diagnóstico directo en campo y se evitan fallos de la instalación. Con una eficiencia superior al 93 %, solo una pequeña parte de la energía eléctrica se convierte en energía térmica no deseada, lo que permite un funcionamiento eficaz de la instalación.

Las fuentes de alimentación también se pueden configurar con cuatro conexiones diferentes: conectores circulares M12-L, M12-A o de 7/8" y pasamuros IPD con conexión por resorte push-in. Además, esto aumenta su flexibilidad durante la instalación.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications