Filtros CEM para aplicaciones en la tecnología de medición

27.06.2022
Filtro CEM estrecho con protección contra sobretensiones integrada en un carril DIN

El nuevo filtro CEM con circuito de protección contra sobretensiones integrado TTC-6-SFP-24AC-PT complementa la cartera de la familia de productos TERMITRAB complete de Phoenix Contact.

Los fallos de alta frecuencia en las líneas de señal se limitan y filtran con el nuevo filtro CEM. Los impulsos transitorios se disipan de forma segura gracias al circuito integrado de protección contra sobretensiones. Con una anchura de solo 6 mm, el filtro CEM se instala ahorrando espacio. Protege tanto de los fallos de alta frecuencia como de las sobretensiones transitorias con un solo equipo y puede utilizarse para aplicaciones con tensiones de 24 V AC o hasta 38 V DC. El filtro CEM se instala simplemente encajándolo en el carril DIN. La tecnología de conexión push-in rápida permite un cableado sencillo.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications