Entradas analógicas pasivas para transductores de medida de cuatro hilos

24.05.2023
Nuevo módulo analógico Axioline P para conectar transductores de medida de cuatro hilos

Los nuevos módulos de entrada analógica AI8 P de Phoenix Contact ofrecen cada uno ocho canales pasivos para la conexión a dos hilos para la transmisión de la variable de proceso.

La fuente de alimentación se conecta directamente de forma externa al transductor de medida. Además, los módulos AI8 P admiten la comunicación HART. Entre un sensor de proceso y un sistema de monitorización o control se produce un intercambio de datos bidireccional que permite al sensor proporcionar más información sobre su función y sus datos de medición. La gama de módulos AI8 pasivos incluye dos variantes para la familia de productos Axioline F XC y Axioline P. Las variantes se diferencian en que están disponibles como módulos con seguridad intrínseca o sin seguridad intrínseca.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas