Disipadores de calor y tapones de disipación térmica para cajas para electrónica

27.06.2022
Disipadores de calor pasivos y tapones de disipación térmica para cajas modulares ICS

Phoenix Contact ofrece varias soluciones de disipadores de calor para las cajas para electrónica de la serie ICS.

Los tapones de disipación térmica compactos permiten una disipación del calor del equipo puntual. También se ofrece una amplia gama de disipadores de calor pasivos para el uso en equipos en aplicaciones con elevados requisitos térmicos.

La posición de la base del disipador de calor es variable de modo que los componentes electrónicos pueden fijarse a una altura total de hasta 13 o 15 mm. La distancia entre la placa de circuito impreso y la base del disipador de calor oscila entre 0 y 11 mm, en función del espacio necesario. El disipador de calor se diseña y fabrica de forma personalizada para el respectivo dimensionado de la electrónica. Con este diseño específico para la aplicación, se consigue una disipación del calor óptima del equipo y, por tanto, una mayor vida útil de los componentes electrónicos.

Las nuevas soluciones de disipación de calor ICS complementan la gama existente de disipadores de calor y simuladores térmicos. Phoenix Contact ofrece una plataforma web intuitiva para la evaluación térmica de equipos electrónicos, incluso en las primeras fases de desarrollo. Este servicio digital se complementa en caso necesario con un asesoramiento personalizado. De este modo, los desarrolladores de equipos se benefician de una simulación detallada relacionada con la aplicación y de una recomendación para la selección adecuada de la caja, el dimensionado y la disposición del disipador de calor.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen | Corporate Communications