Confirmación oficial de VDE: con los controles de carga AC CHARX control modular, la carga se realiza conforme a la ley de calibración

28.06.2023
Entrega oficial del certificado de examen de tipo en VDE e. V., Offenbach

A mediados de junio, el Instituto de Pruebas y Certificación VDE celebró en Offenbach la entrega oficial del certificado de examen de tipo para la facturación conforme a la ley de calibración según el reglamento alemán de medición y calibración para el control de carga AC CHARX control modular de Phoenix Contact.

Con el uso del paquete precertificado, la facturación conforme a la ley de calibración según el reglamento alemán de medición y calibración se puede realizar fácilmente. Esto simplifica significativamente el proceso de certificación de una solución de carga AC propia del cliente.

Sven Öhrke, miembro de la dirección del Instituto de Pruebas y Certificación VDE, explicó en la ceremonia de entrega los requisitos que cumple la aplicación de muestra, que consta de una pantalla integrada, un contador de energía de firma y un software controlador. "En el producto CHARX control modular se ha confirmado la conformidad con los requisitos del anexo 4 parte B módulo B del Reglamento de medición y calibración (Mess- und Eichverordnung, MessEV) del 11 de diciembre de 2014 (BGBl. I p. 2010 y siguientes) con una sola inspección de las muestras del producto. A través de este certificado de examen de tipo expedido por el Instituto VDE, se hace visible el reconocimiento y el cumplimiento de los requisitos del mercado y del consumidor". El control de carga AC CHARX control modular ofrece libertad de diseño gracias a la visualización de todos los datos relevantes para la calibración en la pantalla integrada y reduce el esfuerzo de sellado en la estación de recarga a través del software a prueba de manipulaciones. Además, se admiten topologías flexibles con múltiples puntos de recarga. La marca VDE confirma la seguridad y calidad del producto.

"La marca VDE es sinónimo de seguridad y calidad tanto entre los fabricantes como entre los consumidores", subraya Öhrke. Indica que los equipos han sido probados y certificados por un organismo independiente y que, por tanto, cumple los requisitos de seguridad de las normas.

Además de casi 125 años de experiencia en pruebas y certificación, la VDE ofrece calidad y profesionalidad de forma fiable. Sven Öhrke asegura que "la neutralidad y los resultados uniformes de alta calidad están aquí garantizados".
Michael Heinemann, director general de Phoenix Contact E-Mobility, da las gracias a la VDE en nombre de Phoenix Contact por la colaboración duradera y de confianza.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas