Conectores para placa de circuito impreso con innovadora tecnología push-X

17.04.2023
Conectores para placa de circuito impreso XPC 1,5 en paso de 3,5 mm

El conector para placa de circuito impreso XPC 1,5 de Phoenix Contact convence por su conexión enchufable directa mediante push-X, con lo que permite una conexión rápida y sin herramientas de diferentes tipos de conductores y secciones.

Siguiendo el principio de una ratonera, el conductor se atrapa simplemente introduciéndolo en el conector. Los conductores rígidos y flexibles con o sin puntera se conectan de forma fiable a largo plazo mediante contactos de apriete. Cuando el conductor se introduce en el espacio de sujeción, choca con el elemento de activación, que suelta el resorte de contacto con muy poca fuerza. A continuación, el resorte de contacto pretensado sujeta permanentemente el conductor con una fuerza definida. Un sonido de desbloqueo audible, así como el cambio de posición del botón de accionamiento naranja de alto contraste confirman al usuario la conexión de conductores segura. La tecnología de conexión sin herramientas reduce los tiempos de montaje y permite automatizar el cableado. El desbloqueo del conductor y el pretensado simultáneo del resorte de contacto se realizan mediante el botón de accionamiento.

El conector para placa de circuito impreso XPC 1,5 es compatible con el programa COMBICON en paso de 3,5 mm de Phoenix Contact. Esto da lugar a numerosas opciones de combinación que cubren distintas variantes de aplicación.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas